Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cojinete de clip, para entornos duros, ECLM-HD, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material del cojinete esférico: iglidur® W300
  • Cargas axiales y radiales elevadas
  • Ajuste de la holgura axial y radial mediante pretensado
  • Se acopla muy fácilmente a las placas metálicas
  • No necesita fijaciones adicionales
  • Para chapas con un grosor entre 4,0 y 8,0 mm
Descripción de producto
Cojinetes esféricos igubal®
 
El uso de cojinetes esféricos normalmente se asocia al uso de materiales pesados, una instalación difícil y costes elevados. Además, la mayoría de veces es necesario realizar tareas de mantenimiento a largo plazo, y solo aquellos cojinetes que cuentan con un diseño especial son resistentes a la corrosión. A menudo, los cojinetes de agujas o de fricción experimentan fallos de forma prematura debido a altas cargas en los extremos o a la necesidad de reajustarse, escariarse o readecuarse para compensar los errores de alineación. Los cojinetes esféricos igubal® ponen fin a todos estos inconvenientes y ofrecen infinidad de posibilidades de diseño al ser económicos, ligeros, robustos y fáciles de manipular.
 
La carcasa está hecha de igumid G, un plástico reforzado con fibras largas muy resistente a los impactos. Puede soportar temperaturas de -30 °C a 80 °C de uso prolongado.
 
En los cojinetes esféricos estándar, la bola esférica está hecha de iglidur® W300, material que se caracteriza por tener unos coeficientes de fricción extremadamente reducidos y prácticamente no presentar el efecto «stick-slip». Esto es especialmente importante para aplicaciones con cargas bajas y movimientos muy lentos.
  • Altas cargas axiales y radiales
  • Ajuste de la holgura axial y radial gracias al pretensado
  • Instalación fácil mediante clip en el eje metálico
  • Sin necesidad de ningún dispositivo de seguridad axial adicional
  • Compatibles con movimientos rotatorios, oscilantes y axiales

Áreas de aplicación más comunes
  • Industria alimentaria
  • Tecnología ferrioviaria
  • Industria automotriz
  • Construcción de fábricas
     
    Encontrará muchas áreas de aplicación aquí Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para cargas axiales y radiales elevadas
  • Cuando se requiere una instalación sencilla
  • En caso de un espacio de instalación reducido
  • Cuando se necesita una alta resistencia química
  • Si se requiere una opción económica
  • Cuando se necesitan cojinetes resistentes a la suciedad
  • Para compensar errores de alineación
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Si las temperaturas sobrepasan los 80 °C
  • Cuando se requieren diámetros de más de 20 mm
  • Si se requieren velocidades de rotación superiores a los 0,5 m/s
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado

 
Tolerancias
Los cojinetes esféricos igubal® están libres de mantenimiento y cuentan con un diámetro interior de tolerancia E10. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9. La holgura del cojinete permite que este pueda expandirse al exponerse a altas temperaturas. Verificar el diámetro interno
 
 
Montaje
Los cojinetes esféricos igubal® se acoplan a presión en un agujero con una tolerancia recomendada de H7 y quedan asegurados de manera axial. No es necesario alinear el cojinete de forma exacta, ya que los cojinetes esféricos compensan automáticamente los errores de alineación.
 
Datos técnicos
Descargas

Otras soluciones


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.