Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Cables readycable® de larga vida útil confeccionados conforme al estándar de Fanuc para su uso en cadenas portacables. Han sido específicamente diseñados para aplicaciones en movimiento y, por tanto, para ser especialmente duraderos. La gran cantidad de pruebas funcionales y de calidad realizadas en el laboratorio de igus®, garantiza que los productos readycable® sean especialmente duraderos y tengan una calidad excelente. Esta gama de productos cuenta con una amplia colección de cables confeccionados que cumplen con varias aprobaciones y estándares de conformidad; entre otros, cables de señal, motor, servo y encoder, todos con una garantía de 36 meses. Los cables confeccionados readycable® pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo.