Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.

Actuadores de piñón y cremallera drylin®

Los actuadores de piñón y cremallera son dispositivos mecánicos que convierten el movimiento rotacional en movimiento lineal, lo que los hace ideales para aplicaciones donde se requiere movimiento en línea recta. Estos actuadores utilizan un piñón, o engranaje redondo, que se enganda con un engranaje lineal llamado bastidor. Cuando el piñón gira, impulsa el rack hacia adelante o hacia atrás, creando un movimiento lineal preciso y controlado. Este diseño es especialmente valioso en industrias que necesitan un control de movimiento confiable, como automatización, fabricación y transporte. Los actuadores de piñón y cremallera ofrecen durabilidad, alta capacidad de carga y pueden operar en diversas condiciones ambientales, incluyendo aplicaciones de alta temperatura y servicio pesado. Para los compradores potenciales, estos actuadores presentan una solución versátil y eficiente, disponible en configuraciones neumáticas y eléctricas para adaptarse a diferentes necesidades de potencia y control. Al seleccionar un actuador de piñón y cremallera, tenga en cuenta factores como los requisitos de carga, las necesidades de precisión y las demandas ambientales para garantizar un performance óptimo para su aplicación.

Número de productos: 6

drylin® E GRR-1280 linear module with gear rack

  • Light Z-axis
  • Weight of axis only 1.45 kg with 500 mm stroke
  • Made from aluminium and plastic
  • Carriage length: 100 mm
  • Stroke length max. 750mm
Configure individual linear module!
a petición
1 artículos, de los cuales están listos para enviar:
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Ir a la página de producto

drylin® E GRR-20120 linear module with gear rack

  • Lightweight construction
  • Carriage length: 172mm 
  • Stroke length max. 1,000mm
Configure individual linear module!

drylin® E GRW-0630A linear module with gear rack

  • Direct force transfer via gear rack
  • Compact structure
  • Carriage length: 80.5mm 
  • Stroke length max. 150mm
Configure individual linear module!

drylin® E GRW-0630B linear module with toothed rack

  • Direct force transfer via gear rack
  • Compact structure
  • Carriage length: 80.5mm 
  • Stroke length max. 150-300mm
Configure individual linear module!

drylin EGW endless gear linear module with toothed rack

  • Almost endlessly expandable drive
  • For applications > 2,000mm
  • Rack and pinion elements modularly expandable
  • Linear carriage with exchange bearing for changing directly on the rail
  • Available ready for installation with motor and control system
Nuevo

drylin GRR-30 Z-axis for large gantry and jib crane applications


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.