Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Guías lineales drylin® T

Las dimensiones de las guías lineales drylin® T son idénticas a las guías de recirculación de bolas. Este modelo de guía lineal está disponible en siete tamaños de instalación y los usuarios pueden escoger entre tres carros diferentes: con holgura de ajuste manual, holgura de ajuste automático o una versión extremadamente robusta y resistente. Los elementos deslizantes están seguros en el interior de una carcasa y son especialmente adecuados para movimientos hacia abajo. Las guías lineales drylin® T pueden soportar cargas de hasta 14.000 N, presentan una vida útil de hasta 50.000 km y son extremadamente resistentes a la suciedad.
 
El sistema de guiado drylin® T es idéntico a las dimensiones del conector y el agujero:

  • INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
  • Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
  • THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
  • Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
  • Rollon: MRS • MRS-L IKO: MRS • MRS-L
  • Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
  • Romani: HRC-FN 

Número de productos: 23

Raíl para guía lineal drylin® T TS-01

Material: aluminio, anodizado duro
 
 
desde / de 2,260.52 MXN/m
Ir a la página de producto

Carro para guía lineal drylin® T TW-01

  • Carro lineal drylin® T de la serie estándar 01
  • Ajuste de holgura individual
  • Larga vida útil al utilizar el material iglidur® J
  • Configurable como versión con cojinete flotante en dirección y o z
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante iglidur® J
desde / de 1,299.38 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Guía de perfil plano drylin® T TS-04

Material: aluminio, anodizado duro
 
desde / de 2,358.56 MXN/m
Ir a la página de producto

Carro para guía lineal drylin® T TWA-01

  • Carro automático drylin® T de la serie estándar 01
  • Ajuste de holgura automático
  • Regulación y anulación del pretensado mediante la llave de precarga
  • La holgura del cojinete se ajusta automáticamente durante el funcionamiento
  • Larga vida útil gracias a iglidur® J
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante de iglidur® J
desde / de 1,299.38 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro para guía lineal drylin® T TW-01-HKA

  • Carro lineal drylin® T de la serie estándar 01
  • Freno manual integrado
  • Ajuste de holgura individual
  • Larga vida útil al utilizar el material iglidur® J
  • Configurable como versión con cojinete flotante en dirección y
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante iglidur® J
desde / de 1,483.70 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro en miniatura drylin® T TW-04

  • Carro drylin® T de perfil plano de la serie 04
  • Robusto
  • Instalación fácil
  • Con elementos deslizantes
  • Cojinetes con holgura predeterminada
  • Configurable como un sistema con cojinete flotante en los ejes Z e Y
  • Material: Carcasa de zinc moldeada a presión
  • Elemento dezlizante iglidur® J, sujeción: TW-04-07, TW-04-07-LLZ: iglidur® J200
desde / de 560.40 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro para guía drylin® T TWE-04

  • Carro drylin® T regulable de la serie 04 y con perfil plano
  • Robusto
  • Carro con ajuste manual de holgura
  • Gran resistencia a la corrosión mediante el recubrimiento catódico por inmersión
  • Material: carcasa de zinc fundido a presión, elemento de deslizamiento iglidur® J
desde / de 1,046.85 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro para guía lineal drylin® T TW-12

  • Nueva generación de alto rendimiento
  • Diseño robusto
  • Elementos de deslizamiento hechos de iglidur® J200
  • Un 50 % más vida útil que iglidur® J
  • Cojinete con alineación estándar
  • Instalación fácil
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento de deslizamiento iglidur® J200
desde / de 1,880.14 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

drylin® T guide rail TS-CA Econ

  • drylin® T guide rails with clear anodised finish
  • Corrosion-resistant surface
  • Consistent silver colour ideal for visible parts
  • Clear anodised, salt-spray tested (NSS) according to DIN EN 9227/ASTM B-117
desde / de 1,766.05 MXN/m
Ir a la página de producto

Raíl para guía lineal drylin® T TS-11

Material: perfil hueco, aluminio, anodizado claro
desde / de 2,533.99 MXN/m
Ir a la página de producto

Carro para guía lineal drylin® T TW-02

  • Carro lineal drylin® T de la serie 02 Heavy Duty
  • Diseño robusto para aplicaciones de exigencia extrema
  • Montaje fácil
  • Elementos deslizantes
  • Holgura del cojinete predefinida
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento deslizante iglidur® J2
desde / de 1,692.09 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Patín lineal drylin® T - TW-03

  • Nota: solo funciona en el riel TS-01-20
  • Carro lineal drylin® T de la serie 03 compacta
  • Estructura alta y delgada
  • Para aplicaciones que requieren robustez
  • Fácil instalación
  • Con elementos deslizantes
  • Cojinetes con holgura predeterminada
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elementos de deslizamiento de iglidur® J2
  • Disponible como cojinete fijo y flotante (dirección "y" y "z")
desde / de 2,186.85 MXN/Uni.
3 artículos, de los cuales están listos para enviar:
Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas
Ir a la página de producto

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.