Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Energy chains online shop

Las Cadenas portacables de igus® son parte del cordón umbilical de máquinas modernas Protegen a los cables de energía, datos y señales y mientras están en moción constante. Desde 1971, igus® ha estado desarrollando, produciendo y probando Cadenas portacables de plástico.

Número de productos: 400

Serie E4Q.58: cadena portacables con sistema de apertura en ambos radios y travesaños en cada eslabón

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Anchura interior Bi: 100-362 mm
  • Radio de curvatura R: 150-500 mm
  • Paso: 91 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados
desde / de 1,434.97 MXN/ft
Ir a la página de producto

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | Extension length 5-15m

  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Easy in case of repair
Note: Please consider VDE 0298 Part 5 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
desde / de 22,819.35 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

triflex® R serie TRC

  • Tubo portacables
  • Diseño cerrado
  • Máxima protección de los cables contra las virutas
  • Radio de curvatura R: 50 - 182 mm
desde / de 901.51 MXN/ft
8 artículos, de los cuales están listos para enviar:
Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas
Ir a la página de producto

E2/000 series 2700, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 35mm
  • Inner width Bi: 50 - 175mm
  • Bend radii R: 63 - 250mm
  • Pitch: 56mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio exterior por ambos lados
desde / de 606.55 MXN/ft
Ir a la página de producto

Serie H4Q.58: cadena portacables con apertura mediante presión a lo largo de ambos radios, con travesaños cada 2 eslabones

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Anchura interior Bi: 100-362 mm
  • Radio de curvatura R: 150-500 mm
  • Paso: 91 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados

E2/000 series 3500, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 45mm
  • Inner width Bi: 50 - 250mm
  • Bend radii R: 75 - 300mm
  • Pitch: 67mm
  • Diseño: Apertura por presión a lo largo del radio exterior por ambos lados
desde / de 935.05 MXN/ft
Ir a la página de producto

Serie H4Q.82: cadena portacables con apertura mediante presión a lo largo de ambos radios, con travesaños cada 2 eslabones

  • Altura interior hi: 82 mm
  • Anchura interior Bi: 100-362 mm
  • Radio de curvatura R: 150-1.000 mm
  • Paso: 111 mm
  • Diseño: Apertura por presión por ambos lados

ESD energy chains

Openable energy chains with mounting brackets and interior separation in electrically conductive ESD material available from stock.

guidelok horizontal - upper run guide

Unhindered travel: no swarf can settle between the sliding surfaces of the upper and lower runs of the energy chain.

guidelok slimline P/PS - vertical guide

  • Up to 7m/s and 10m/s2
  • Up to 80% less trough required, saving cost and weight
  • For hanging systems up to 50m

triflex® R TRCF

  • Tubo portacables
  • Diseño cerrado con mecanismo de cierre mediante presión
  • Protección contra virutas
  • Radio de curvatura R: 135-240 mm
  • Disassembly tool for TRCF series
desde / de 1,792.71 MXN/ft
5 artículos, de los cuales están listos para enviar:
Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Ir a la página de producto

E4/4HD – long travels or "side-mounted"

Energy chains and tubes openable from both sides. Inner heights of 32 to 80mm. Especially suitable for "side-mounted" and travel distances of over 200m.
Nuevo

i.Sense EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.