Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia | A -0,3 [mm] |
H [mm] |
E1 ±0,15 [mm] |
E2 ±0,15 [mm] |
Longitud base lx [mm] |
Longitud base ly [mm] |
R [mm] |
f [mm] |
lt ±0.1 [mm] |
tk [mm] |
ts [mm] |
tg |
kt [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS-XY-12 | 3.35 | 2.2 | 2.76 | 2.87 | 5.71 | 145 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 | M8 | 0.25 |
SHT-XY-08 | 2.56 | 1.65 | 2.05 | 2.2 | 3.78 | 96 | 1.26 | 0.06 | 0.61 | 0.39 | 0.22 | M6 | 0.28 |
HTS-XY-12-PL | 3.35 | 2.2 | 2.76 | 2.87 | 5.71 | 145 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 | M8 | 0.25 |
HTS-XY-20-EWM-PL | 5.12 | 3.39 | 4.25 | 4.53 | 7.95 | 202 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 | M10 | 0.34 |
Referencia | sg |
d [mm] |
T |
l1 [mm] |
d1 Estándar |
d1 Alternativa |
l2 [mm] |
d2 Estándar |
d2 Alternativa |
ha1 [mm] |
ha2 [mm] |
W ha2-ha1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS-XY-12 | M6 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 6h9 | 0.67 | 6h9 | 0.71 | 1.5 | 20 | |
SHT-XY-08 | M5 | 0.31 | TR6x2/TR6,35x2,54 | 0.61 | TR6x2/TR6,35x2,54 | 5 | 0.59 | 5 | 0.51 | 1.14 | 16 | |
HTS-XY-12-PL | M6 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 6h9 | 0.67 | 6h9 | 0.71 | 1.5 | 20 | |
HTS-XY-20-EWM-PL | M8 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | TR18x4 | - | 1.02 | 12h9 | 0.91 | 2.48 | 40 |