Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Sistemas de Cadenas Portacable E4.1 de igus® - Uno para todos

He aquí por qué la serie de Cadenas Portacable E4.1 de igus® es la más versátil y confiable del mundo.

Tecnologías y consejos de la cadena portacables E4 de igus® para una larga vida útil, alta estabilidad, fácil instalación y modularidad.
Utilice el sistema de cadena portacables E4.1 para eliminar muchos componentes adicionales costosos.
E4.1: el estándar para prácticamente todas las aplicaciones

1... Doble bloqueo

Garantiza una excelente fuerza de retención con un mecanismo de apertura simple y seguro a la vez

... fuerza de retención máxima de hasta 2.700 N
... apertura rápida y fácil con un destornillador

Principio de funcionalidad

Mecanismo de doble bloqueo

Mecanismo de doble bloqueo

Sistema de apertura fácil sumamente seguro y probado. El travesaño se afloja mediante dos simples movimientos de palanca. De tal modo, los travesaños se sujetan firmemente aún con un relleno grueso e igual se pueden abrir fácilmente.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba de desgarro

La fuerza máxima de sujeción de cada travesaño se prueba en la práctica con una prueba de tracción. Esto también puede tener lugar bajo la influencia de aceite u otros líquidos.
 
Prueba 3577:Fuerza de tracción en los travesaños:
>2700 N

Ejemplo de aplicación

Sistema E4 en una excavadora de carbón

Montaje lateral girado 90º con un  relleno elevado. Los travesaños sostienen con firmeza y permanecen accesibles.

2.1... Topes verticales, rectangulares

Para una máxima absorción de la fuerza y por lo tanto una gran estabilidad para grandes recorrridos auto soportados

... peso máximo de llenado autosoportado de hasta 600 kg/m
... longitudes autosoportadas máximas (FLB) de 7 m (un 25% más con el material XXL)
 
«Hasta un 25% más capacidad de llenado en comparación con versiones anteriores (sistemas E4/00 y E4/4 igus®)»

Principio de funcionalidad

Topes dobles, rectangulares de los extremos

Topes dobles, rectangulares de los extremos

No pueden o apenas pueden sincronizarse más de dos topes. Debido a una forma rectangular, la distribución de la fuerza es mucho mejor que en un tope redondo (fórmula presión de la superficie, p = F/A). La gama completa E4.1 tiene el tope doble, rectangular.

Probados por igus®

Prueba de rotura en el laboratorio de pruebas igus®

Prueba de fractura en el laboratorio de igus®

Probamos todos los sistemas de suministro de energía con una máquina de ensayos Zwick en el laboratorio de igus® para determinar la resistencia a la compresión y la tensión de rotura, así como para proporcionar datos fiables sobre la mayor carga posible y el recorrido autosoportado máximo.

Ejemplo de aplicación

Fresadora de columna móvil con serie E4.42

El machihembrado de la Cadena Portacable brinda la gran estabilidad lateral que era necesaria para la gran aceleración lateral de hasta 8 m/seg² a través del eje X.

2.2... Topes verticales y pernos largos

Una mejor distribución de la fuerza y, por lo tanto, posibilidad de mayores cargas y fuerzas de empuje o tracción

... posibilidad de fuerzas de empuje o tracción de hasta 7000 N
...y de cargas adicionales de hasta 600 kg/m y más
 
;"En comparación con el predecesor (Systems E4/00 de igus®): tramos libres 20% más largos"

Principio de funcionalidad

Topes dobles, rectangulares de los extremos

Tope vertical y perno largo

Mediante el desplazamiento de los topes, la fuerza es guiada a través de tres puntos: los dos topes y el perno largo, evitando así una fuerza únicamente central. Esto reduce en un 33% la carga que experimentan los elementos individuales, los pernos y los topes.

Probados por igus®

Prueba de resistencia del sistema E4.1 durante 96 horas

Prueba de resistencia durante 96 horas con recorridos máximos autosoportados

La carga máxima se prueba durante un período de 96 horas. La imagen muestra un sistema E4.1 hecho del material opcional «XXL», con el que el recorrido máximo autosoportado se puede aumentar un 25%, hasta aproximadamente 8 m.

Ejemplo de aplicación

Sistemas E4.1 de suministro de energía para el transporte de carga pesada extensible

Este camión semi remolque de tres ejes telescópicos de Goldhofer AG, Memmingen es extensible de 20 a 62 metros. El diseño de los topes y el machihembrado garantizan que la Cadena Portacable soporte un 30 por ciento más las fuerzas de empuje y tracción.

3... Conexión del perno largo / agujero

Grandes fuerzas de empuje / tracción y menor desgaste a través de tolerancias precisas

... carreras posibles de más de 800 m
... aceleraciones de 10 m/seg² y más
 
;"En comparación con el predecesor (sistemas E4/00 y E4/4 de igus®): Ø 56% mayor resistencia a la tracción"

Principio de funcionalidad

Conexión del perno largo / agujero

Conexión del perno largo / agujero

Las conexiones del perno largo / agujero con estrecha tolerancia proporcionan un alto potencial de absorción de la fuerza de empuje y/o tracción. Debido a las estrechas tolerancias y a la reacción resultante cero, casi total, se pueden conseguir aceleraciones muy elevadas y hay muy poco desgaste.

Probados por igus®

E4.1 durante una prueba de tracción en la máquina de ensayos Zwick

Prueba de tracción con equipo Zwick de prueba de materiales

Probamos todos los sistemas de suministro de energía con una máquina ensayos Zwick en el laboratorio de igus® para determinar la resistencia a la compresión y la tensión de rotura y proporcionar especificaciones fiables sobre la carga máxima posible y los valores de aceleración alcanzables.
 
Prueba 3992:Puede alcanzarse una fuerza de tracción de más de 30.000 N.

Ejemplo de aplicación

La carrera más larga del mundo con cadenas portacables e-chain® y cables chainflex® de igus® en la planta de energía del grupo checo CEZ.

La carrera más larga del mundo con cadenas portacables e-chain® y cables chainflex® de igus®

La carrera mas larga de de una cadena plástica en el mundo realizada por una cadena igus® e-chain® fue diseñada y entregada en una las plantas de energía más grandes de la República Checa, el grupo CEZ. Tiene una longitud de 615 m. La conexión estable perno/agujero permite largos recorridos gracias a la gran absorción de fuerzas de empuje/tracción.

4...Escala en los travesaños de apertura y la opción de enganchar los separadores

La sencilla preconfiguración con separación interior proporciona un agarre seguro incluso en las aplicaciones "montadas lateralmente"

... Simplifica la instalación de elementos de separación interior, que se puede enganchar en el lugar en incrementos de 5 mm
... Completamente a nivel, sin desgaste de cables debido a la escala

Principio de funcionalidad

Escala en los travesaños

Escala en los travesaños

Todos los modelos del sistema E4 llevan travesaños con regla integrada de serie. Como resultado, la preconfiguración de los elementos de la distribución interior es más fácil y el tiempo de montaje, más rápido. Los separadores con pestañas de cierre se pueden colocar en el travesaño en incrementos de 5 mm y se mantienen en su lugar de manera fiable (aprox. 25 kg de fuerza de sujeción del separador en posición fija). En las aplicaciones de montaje lateral con movimientos rotatorios no se necesitan espaciadores.

Probados por igus®

Gráfico que muestra el desgaste del cable en travesaños de plástico.

Desgaste del cable

Probamos todos los cables chainflex® para determinar el desgaste y, por tanto, la vida útil en funcionamiento continuo. También realizamos ensayos de cables específicos del cliente, por lo que podemos calcular la vida útil del sistema.

Ejemplo de aplicación

Cables del sistemas de medición E4 de Cadenas Portacable y chainflex® para un gran centro de mecanizado

Numerosos cables chainflex® perfectamente instalados y montados girados 90° en una Cadena Portacable E4. La interacción del material de la Cadena Portacable y del material del revestimiento es un factor decisivo para la vida útil.

5… Tapas rebatibles

Para la inserción rápida de los cables de ambos lados

... Un buen acceso desde la parte superior o inferior
... tapa rebatible. La tapa y la parte inferior se pueden quitar

Principio de funcionalidad

Cubiertas con bisagras

Cubiertas con bisagras

Las tapas del tubo portacables R4.1 pueden abrirse y extraerse con facilidad. Esto facilita la inserción de los cables y permite que los tubos portacables cierren perfectamente, protegiéndolos del entorno.

Probados por igus®

Resultados de las pruebas de impermeabilidad de los tubos portacables igus® No solo son fáciles de abrir, sino también muy herméticos. Las pruebas realizadas en el laboratorio de igus® demuestran la gran hermeticidad de los tubos portacables.
 
PruebaA = tubo portacables RX40.100.100 de igus® con 251.900 ciclos
B = tubo portacables 68.10.100.0 de igus®
con 256.132 ciclos
C = tubo de prueba 01 con 250.907 ciclos
D = Tubo de prueba 02* con 2.600 ciclos
*Prueba detenida después de 2.600 ciclos

Ejemplo de aplicación

Ejemplo de aplicación: los tubos E4 en máquinas herramienta

Tubos E4 en una máquina herramienta

Gracias a los tubos E4, los cables son guiados y protegidos de la suciedad y el polvo de forma segura. En esta aplicación se instaló un clip de bloqueo para sujetar un tubo hidráulico.

6… Travesaños de liberación rápida

25% de ahorro de tiempo mediante el cierre rápido de apertura y cierre fácil

... la fuerza de sujeción de hasta 500 N de fuerza de tracción
... reduce los tiempos de montaje en un 25% - 80%

Principio de funcionalidad

Travesaños de apertura rápida

Travesaños de apertura rápida

Sistema de "boquilla a través de la correa": dos correas de sujeción encima del travesaño que se pueden abrir a mano o con destornillador. Los "sliders" laterales liberan entonces el travesaño de la placa lateral de la Cadena Portacable

Probados por igus®

Comparación de los tiempos de montaje

Se abre de una vez, sin necesidad de más trabajo Montaje 25% más rápido que los travesaños estándar. Fuerza de sujeción aún mayor.

Ejemplo de aplicación

Cadena Portacable E4.1 en un emisor

Una buena accesibilidad a los cables ahorra un valioso tiempo de montaje. No sólo cuando se llena primero la Cadena Portacable, sino también en caso de una sustitución potencial durante el funcionamiento.

7… Machihembrado

Para una gran estabilidad en aceleraciones laterales y una gran rigidez torsional gracias al sistema de enlace

... cargas adicionales de casi 7,7 kg en 2 m auto soportados
  ... ideal para aplicaciones de montaje lateral o fuerzas de torsión elevadas

Principio de funcionalidad

Diseño machihembrado

Diseño machihembrado

Los eslabones de la cadena están "enganchados entre sí", lo que proporciona una gran estabilidad de torsión de la Cadena Portacable y para largos recorridos auto soportados incluso en aplicaciones de montaje lateral.

Probados por igus®

Prueba de ruptura con equipo Zwick para prueba de materiales

Aquí también se prueban todos los sistemas para determinar la capacidad de carga máxima y obtener información confiable sobre la vida útil, que también se incorpora a nuestro pronosticador de vida útil en línea.
 
Prueba 4099:2 m de Cadena Portacable E4 con 7,7 kg de carga adicional

Ejemplo de aplicación

Aplicación auto soportada

Una Cadena Portacable E4 cuelga sin soporte de este telescopio reflector. El diseño estable y el machihembrado proporcionan un sistema de suministro de energía seguro, incluso en este tipo de instalación.

8 ... Diseño de los eslabones interiores / exteriores

Para los tramos rectos y gran paralelismo y estabilidad

... el eslabón interior y exterior proporcionan alternativamente un tramo recto
... el paralelismo exacto de las bisagras de la Cadena Portacable respaldan la durabilidad

Principio de funcionalidad

Diseño machihembrado

Principio del eslabón interior / exterior

Probados por igus®

Principio de enlace interior/exterior de una cadena portacables e-chain® E4.1L El principio de enlace interior/exterior se prueba en todas las cadenas portacables e-chain® E4.1.

Ejemplo de aplicación

Montaje en el sitio en carreras largas

Perfectamente orientado en un carril de guiado con las mismas distancias mínimas a la derecha y a la izquierda. Importante para la durabilidad de todo el sistema.

9… Travesaños de plástico para todo tipo de cables

Para una vida útil de los cables aún mayor gracias al diseño redondeado

... Los cables tienen una duración más prolongada con travesaños de plástico
... ninguna deformación plástica con fuerza de impacto externo

Principio de funcionalidad

Travesaños de polímero para todos los cables

Travesaños de polímero para todos los cables

Los travesaños con contorno interno suave y redondeado que se adaptan a todos los cables proporcionan una prolongada vida útil de los cables y mangueras. La combinación de plástico tribo-optimizado de los travesaños con el material de revestimiento de los cables utilizado demuestra ser en las pruebas el mejor par para la vida útil de los cables.

Probados por igus®

Gráfica comparativa del desgaste de los cables igus® y de los productos de la competencia. Desgaste de los cables con travesaños de plástico: el revestimiento hecho de una gran variedad de materiales presenta los mejores resultados de desgaste con los travesaños de plástico. Además, en comparación con los travesaños de aluminio, no se pueden deformar cuando la fuerza se aplica desde fuera.

Ejemplo de aplicación

Excavadora de carbón

Incluso en semejantes aplicaciones rudas, como en una excavadora de carbón, el desgaste naturalmente juega una parte importante. Entre otros, los cables hidráulicos son guiados en la Cadena Portacable y una falla puede resultar muy cara.

10… Separación interior para todo tipo de cables

Para una mayor vida útil gracias a la base redondeada

... Casi la mitad de desgaste del cable
... menos piezas, más posibilidades

Principio de funcionalidad

Travesaños de polímero para todos los cables

Travesaños de polímero para todos los cables

Los contornos redondeados de los separadores y travesaños de la cadena aumentan la vida útil de cables y tubos. Con solo unas pocas piezas estándar, puede conseguirse una distribución interior mas óptima.

Probados por igus®

Prueba de desgaste en el laboratorio de pruebas de igus®

Pruebas de desgaste

Con los nuevos separadores redondeados, el desgaste del cableado se redujo casi a la mitad.
 
Prueba 3748:Separador 301 comparado con la nueva versión 45.1. También en este caso se ha demostrado que la combinación de plástico y revestimiento es la mejor opción.

Ejemplo de aplicación

Los travesaños de plástico incrementan la vida útil del cable Aquí los travesaños redondeados de plástico ayudan a alargar la vida útil de los cables.

11 ... Freno del sonido

Amortigua el ruido del tope y de la rodadura

... El nivel de ruido de 33 dB (A) es posible, 44 dB (A) medidos con la serie E4 de igus®
... muchas series certificadas por TÜV Rheinland

Principio de funcionalidad

freno

freno

Principio simple, pero sumamente efectivo. Un contorno en forma de cuña en el tope de la cadena portacables atenúa el ruido.

Probados por igus®

Ensayo acústico en el laboratorio de pruebas de igus® En nuestro laboratorio probamos muchas cadenas portacables igus® para determinar la emisión de ruido. También recibimos muchas series probadas por el Grupo TÜV. Los niveles sonoros de las cadenas portacables de igus® están entre los 33 dB (A) y los 46 dB (A).
 
Prueba 4381:E4.32 con un ruido de funcionamiento por debajo
del ruido del tope a 44 dB (A), a 1 m/s.

Ejemplo de aplicación

Cadena portacables con almohadillas amortiguadoras para reducir el ruido

Aún más silenciosa con almohadillas de amortiguación

En caso de que se tenga que reducir aún más el ruido al deslizarse, se pueden utilizar las almohadillas amortiguadoras. Estas permiten una reducción del ruido de hasta 5 dB (A).

12 ... Desgaste de las almohadillas

Para una vida útil prolongada incluso en largas carreras

... Está garantizado un comportamiento de marcha de 10.000 kilometros y más
... para largas carreras y vida útil prolongada
 
"En comparación con el predecesor (Sistemas E4/00 y E4/4 de igus®): 30% más de superficie de deslizamiento"

Principio de funcionalidad

Desgaste de las almohadillas

Desgaste de las almohadillas

Probados por igus®

Prueba de resistencia de grandes distancias en el laboratorio de pruebas de igus® Cada cadena portacables es capaz de completar un recorrido de al menos 10.000 km y, a menudo, muchos más. Llevamos años cumpliendo esta promesa.

Ejemplo de aplicación

Carreras más largas con Cadenas Portacable.

Solucione con confianza las carreras largas con las Cadenas Portacable de igus®, como las de la serie E4 aquí en una grúa de pórtico, guiado en un carril de guía de igus® de 220 ​​m.

13... 1.244 cables chainflex® y más de 4.000 cables de accionamiento confeccionados en stock

... A partir de 1 metro, sin costes de corte ni cantidad mínima de pedido
... si no está satisfecho con los cables chainflex®, le devolvemos su dinero
... 36 meses de garantía

Principio de funcionalidad

Vídeo de los cables chainflex® en movimiento

Variedad de cables

Para su uso en cadenas portacables o robots, los cables resistentes a la flexión deben contar con una serie de características que les permitan soportar un gran número ciclos, altas dinámicas y los entornos de trabajo más exigentes. De igual modo, resultan indispensables la compatibilidad electromagnética y el cumplimiento de estándares y normativas como NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus y Profibus. La gama de productos de los cables chainflex® de igus® dispone de los cables apropiados para aplicaciones muy diferentes.

Probados por igus®

Prueba de los cables chainflex® en una cámara climática igus®

Pruebas exhaustivas de todos los cables chainflex®

Todos los cables chainflex® se someten a pruebas bajo condiciones reales en el interior de una cadena portacables y en movimiento, como en esta cámara climática igus® a -40 °C.

Ejemplo de aplicación

Uso de los cables chainflex® en un torno multihusillo automático CNC

Fiables con todos los ejes

En este torno CNC de múltiples husillos, cada posición individual de trabajo debe estar bien alimentada con los medios, energía y señales. La gran libertad de movimiento de todos los ejes requiere una alta durabilidad y confiabilidad de los cables.

14... Protección frente al polvo y las virutas en temperaturas de hasta 850 °C

Para la protección de su cable

... las virutas calientes de hasta 850 °C no pueden quemar el sistema
... diseño extremadamente impermeable y, sin embargo, con apertura fácil

Principio de funcionalidad

Los tubos portacables igus® cuentan con una protección contra la suciedad y las virutas a temperaturas de hasta 850 °C

Para la protección de su cable

Los tubos portacables igus® se han usado con éxito en la protección contra las virutas durante casi 20 años. Los entornos agresivos, el polvo, la suciedad, el aceite, la humedad, el frío y el calor no afectan a los sistemas de suministro de energía fabricados en plástico resistente. Las virutas que están a una temperatura de hasta 850 °C simplemente rebotan en el material HT opcional, ya que no pueden quemarlo.

Probados por igus®

Estadísticas sobre la quema de virutas en relación con la temperatura de la viruta

Cantidad de virutas que se han quemado en el material en relación con la temperatura

En este caso se pusieron 20 g de virutas calientes (entre 200 y 850 °C) sobre diferentes materiales. El gráfico muestra la cantidad de virutas que quemaron el material. El ganador de la prueba es igumid HT, que soportó virutas calientes de hasta 850 °C.

Ejemplo de aplicación

El tubo portacable de alta temperatura dentro de la máquina guía y protege los cables en la zona de virutas calientes.

15… Margen de desgaste

El sistema dispone de una superficie deslizante que garantiza una larga vida útil, incluso con largos recorridos y en aplicaciones deslizantes.

... Las almohadillas de desgaste laterales proporcionan una larga vida de servicio
... un criterio importante, especialmente en aplicaciones giradas 90°

Principio de funcionalidad

Margen de desgaste

Margen de desgaste

Las almohadillas de desgaste en los laterales del sistema E4.1 aseguran que esta cadena portacables resista altos niveles de estrés y que, a su vez, tenga una larga vida útil.

Probados por igus®

Prueba de vída útil en el laboratorio de pruebas de igus® En las pruebas de resistencia se evalúa la vida útil de las cadenas portacables en una prueba de abrasión, así como también en recorridos largos. Cada cadena portacables es capaz de completar una carrera de al menos 10.000 km y, a menudo, muchos más.

Ejemplo de aplicación

Aplicación circular "RBR" con las Cadenas Portacable giradas 90º.

Movimiento de rotación de 400º en una cabeza de pluma. De esta manera, son posibles los grandes diámetros de círculo con grandes pesos de llenado.

16... Deslizamiento silencioso

Funcionamiento silencioso gracias a la forma especial de los eslabones

... desenrollado silencioso de la cadena portacables y montaje mejorado

Principio de funcionalidad

Diseño especial de los eslabones

Diseño especial de los eslabones

Los contornos redondeados garantizan un mejor desenrollado de la cadena portacables y un montaje fácil y seguro.

Probados por igus®

El contorno de los eslabones de la cadena reduce el efecto polígono y de este modo rueda suavemente Incluso el tipo de instalación en "zigzag" queda así muy bien apoyado.

Ejemplo de aplicación

Teatro

Aquí deberá ser lo más silenciosa posible. Grandes Cadenas Portacable E4 aplicadas como en zigzag en un escenario de teatro.

17 ... Sin pretensado

simplemente girando el eslabón exterior

... una cadena portacables para soluciones con o sin pretensado
... no se requiere procesamiento térmico correctivo, disponible en stock

Principio de funcionalidad

Sin pretensado

Sin pretensado

Con una simple rotación de los eslabones exteriores, una Cadena Portacable con una comba se puede convertir rápidamente en una versión NC. Las versiones NC sólo son necesarias en aplicaciones especiales, por ejemplo, en aplicaciones colgantes y condiciones de espacios mínimos.

Probados por igus®

Cadena portacables e-chain® en un sistema de almacenamiento y recuperación También se ponen a prueba productos especiales, como los utilizados en sistemas de almacenamiento y recuperación. Por ejemplo, el sistema guidelok slimline F, que evita que las cadenas portacables formen bucles colgantes en el equipo de almacenamiento y recuperación.

Ejemplo de aplicación

Cadena portacables colgante en una máquina de construcción

Instalación colgante en una máquina de construcción

Particularmente eninstalaciones colgantes o en condiciones de espacios mínimos, una Cadena Portacable "sin pretensado" es la primera opción.

18… Pocas piezas, hechas de un material

De montaje rápido, alta dinámica y sin expansión diferente de los materiales

... aceleraciones de hasta 784 m/ seg²
... mismos materiales

Principio de funcionalidad

Pocas piezas

Pocas piezas

Para conseguir altas velocidades de aceleración es primordial que algunas piezas estén hechas de un único material, lo cual garantiza ocupar el menor espacio posible. El uso del mismo material es la solución óptima en el caso de expansión o contracción del material debido a las diferencias de temperatura.

Probados por igus®

Incluso se prueban a una velocidad de hasta 10 m/seg y más en el largo plazo en el laboratorio de igus®.

Ejemplo de aplicación

Cadena portacables E4 en un centro de pruebas de choque

E4 en un centro de pruebas de choque

Las aceleraciones de hasta 784 m/s² requieren un sistema de suministro de energía preciso y sin holgura. El uso de pocas piezas lo garantiza.

19… Alivio de fuerzas de los cables eléctricos

Programa chainfix confiable que reduce el espacio

... Resistencia a la tracción tres veces mayor de las abrazaderas chainfix de igus®
... también seguras bajo la influencia de aceite, refrigerante, agua

Principio de funcionalidad

Descarga de tracción de cables eléctricos

Descargas de tracción

El sistema de alivio de tensión de igus se desarrolló especialmente para las cadenas portacables y aplicaciones dinámicas. La combinación de los materiales de los cables chainflex® y los componentes del sistema de alivio de tensión chainfix de igus® están diseñados para conseguir una larga vida útil y la máxima fuerza de sujeción de los cables.

Probados por igus®

Brida chainfix igus® en una prueba de resistencia a la tracción La resistencia a la tracción de la brida chainfix de igus® es tres veces mayor que la de un sistema de alivio de tensión estándar.

Ejemplo de aplicación

Los cables de medios, datos y control son así aliviados de la tracción de manera confiable y segura con este sistema de máquinas herramienta readychain® listo para instalar.

20 ... soporte de montaje ajustado

... protección de virutas hasta el borde delantero del tubo portacable
... ajustable con el carril C integrado para la instalación de un alivio de fuerzas

Principio de funcionalidad

El terminal KMA protege el cable de las virutas

Soporte de montaje ajustado

Fácil de readecuar y altamente impermeable. Montado en la parte frontal, el terminal de plástico y metal (KMA) evita la entrada de suciedad y virutas del entorno.

Probados por igus®

El terminal KMA protege los cables de las virutas Con el terminal de montaje KMA, se ha cerrado la última «brecha» en las aplicaciones en el entorno de trabajo de las máquinas herramienta. Los terminales de plástico y metal resistentes a las virutas tienen rieles de perfil C integrados y protegen los cables hasta el extremo delantero de la cadena portacables. Al mismo tiempo, permiten el alivio de tensión (con la ayuda de las bridas de fijación CFX).

Ejemplo de aplicación

Ejemplo de aplicación: terminal KMA en la máquina Fijación frontal con un terminal de montaje universal que se puede acoplar de muchas formas

21…Kit modular flexible

... soporte para mangueras con un diámetro de hasta Ø 300 mm
... eslabones de extensión para anchos de hasta 3000 mm

Principio de funcionalidad

Vídeo de las opciones y accesorios para el sistema E4.1L

Accesorios y extensiones

Opciones disponibles de stock y extensión para la gama E4.1.

Probados por igus®

E4.1L con opciones que se pueden añadir

Cadena desmontable prácticamente por completo

El sistema E4.1 es muy flexible y se adapta fácilmente a su aplicación. Por ejemplo, la gama de cadenas portacables ofrece travesaños con regla integrada para tubos con un diámetro de hasta 300 mm, enlaces centrales para anchuras de hasta 3 metros o diferentes opciones de amortiguación del ruido. Por ejemplo, almohadillas que reducen hasta 10 dB (A) el ruido que emite la cadena portacables al deslizarse.

Ejemplo de aplicación

La series ES4.80 de la gama E4.1 de igus® como una versión con reducción de ruido y diseño con eslabones de extensión

Sistema E4.1 de Cadena Portacable para casi todas las aplicaciones



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.