Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Resultado según los requisitos de DIN EN ISO 14644-1 | Serie de cadena portacables | N.º de informe | Velocidad [m/s] |
---|---|---|---|
ISO clase 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO clase 1 | e-skin flat 3 niveles | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO clase 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cable | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO clase 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO clase 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO clase 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Clase 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0 / 2,0 |
ISO clase 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO Clase 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Clase 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
ISO Clase 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
ISO Clase 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
ISO Clase 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO Clase 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Clase 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |
Cadena portacables ultraplana e-skin flat | Tubo corrugado e-skin | Cadena portacables C6 | Cadena portacables E6/E6.1 | Cables planos disponibles en el mercado | |
---|---|---|---|---|---|
Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Pruebas continuas en el laboratorio de sala blanca de igus, certificado por la IPA | ✔ | ✔ |
Principio de modularidad/bloque de construcción | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componentes sustituibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Sustitución de los cables, con sistema de apertura | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Envío rápido | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Mantenimiento fácil | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Disponible en stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Puede acortarse individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Puede ampliarse individualmente | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Alto índice de productividad | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sin pedido mínimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Económico | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Adecuado para aplicaciones autosoportadas | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Para dinámicas elevadas | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Reducción del espacio de montaje necesario | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Peso de llenado | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Hasta 36 meses de garantía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Ahorro de recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Productos también disponibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo de la vida útil online | X | X | X | ✔ | X |
Configurador online para la distribución interior | En desarrollo | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Apto para las siguientes industrias | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Pegado y sellado Distribuidores automáticos Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Tecnología médica Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Robots para paneles Packaging | Producción eléctrica Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Robots para paneles Packaging Plotters Tecnología médica | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Microelectrónica Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) |
Ver el producto | Ver el producto | Ver el producto | Ver el producto |