Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cable plano e-skin® flat

Para aplicaciones en salas blancas: certificación IPA para la clase ISO 1, funcionamiento libre de partículas garantizado

El e-skin flat es un sistema de guiado de cables fabricado en plástico de alto rendimiento que no muestra ningún índice de desgaste y es resistente a la abrasión. El guiado de cables en equipos de automatización y robots para la fabricación de pantallas y semiconductores y la producción de paneles LCD/LED debe cumplir criterios específicos en cuanto a la ausencia de partículas.

Esto se debe a que cualquier contaminación con partículas tan pequeñas como 0,0001 mm afecta negativamente al producto y al proceso. Mientras que las soluciones estándar del mercado utilizan cables planos de un tamaño definido con conductores trenzados, el sistema e-skin® flat se basa en compartimentos que pueden abrirse. En pocos minutos, es posible reemplazar o añadir cables flexibles trenzados con o sin conectores, el e-skin flat con cadena portacables de refuerzo, tubos, etc.
Configurar e-skin® flat

Ventajas: Mejor eficiencia global de los equipos y mayores rendimientos

Cable plano e-skin® flat Estructura modular y compacta
Sustitución de los cables en cuestión de minutos en caso de avería, sin cables fundidos.
Cable plano e-skin® flat Ahorro de recursos
Los módulos individuales pueden conectarse para formar sistemas más amplios. En caso de avería, es posible sustituir los cables individualmente.
Cable plano e-skin® flat Clasificación de sala blanca más rigurosa
Certificación IPA para la clase ISO, informe IG2102-1212, sistema completo con certificación UL y ganador del premio Reiner 2021.
Cable plano e-skin® flat Vida útil probada
Más de 81 millones de carreras dobles y hasta 4 años de garantía. Probado con el máximo cuidado en nuestro laboratorio de pruebas de salas blancas y por el Instituto Fraunhofer.
Cable plano e-skin® flat Alta fiabilidad
Gracias a la estructura trenzada chainflex CFCLEAN especialmente adaptada. El sistema no se dobla gracias a los resistentes cables con revestimiento, y no hay fuerzas de reinicio.
Cable plano e-skin® flat Plazos de entrega rápidos
Entrega a partir de 1 unidad y costes adicionales por cantidad mínima. La estructura no está adherida ni fijada, lo que permite realizar cambios en cualquier momento. Configure un e-skin flat.

Pida una muestra gratuita

¿Le gustaría poder ver y tocar el e-skin flat antes de realizar la compra?
Solicite una muestra gratuita.

Solicite una muestra gratuita

Inspírese con ejemplos prácticos


Tecnología de automatización

e-skin flat en tecnología de automatización La empresa Weiss GmbH, especializada en el desarrollo y la fabricación de componentes para la tecnología de automatización y líder en el campo de los platos divisores, buscaba un sistema para el guiado de cables que llegara hasta la mitad de una herramienta que pudiera alojar dos cables de sensores y dos mangueras, cada una con un diámetro de cuatro milímetros. La solución la encontró en el e-skin flat de igus, con una vida útil de más de 57 millones de carreras dobles.

Generadores de patrones de volumen (VPG)

e-skin flat en tecnología de automatización El e-skin flat convenció a la compañía Heidelberg Instruments, que lo utiliza en sus  generadores de patrones de volumen (VPG). La compacidad del sistema permite radios de curvatura muy pequeños, y su resistencia al desgaste durante el movimiento lo hace idóneo para su uso en salas blancas, incluso con múltiples capas, como confirman las pruebas realizadas por Fraunhofer IPA.

¿Cuántas variantes y tamaños hay disponibles?


[NUEVO] SKF10C.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat
  • Altura interior: 10 mm
  • Altura exterior: 13 mm
  • Número de secciones: 2-6
  • Versión sin sistema de apertura
 Solicitar

[NUEVO] SKF10O.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat
  • Altura interior: 10 mm
  • Altura exterior: 13 mm
  • Número de secciones: 2-6
  • Versión sin sistema de apertura
 Solicitar

[NUEVO] SKF15O.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat
  • Altura interior: 15mm
  • Altura exterior: 16 mm
  • Número de secciones: 2-6
  • Versión sin sistema de apertura
 Solicitar

SKF12C.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat ► Detalles técnicos
 
Configure un e-skin flat

SKF12O.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat
  • Altura interior: 12 mm
  • Altura exterior: 13 mm
  • Número de secciones: 2-6
  • Con mecanismo de apertura
  • Sin cadena de soporte
► Detalles técnicos
 
Configure un e-skin flat

SKF15C.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat
  • Altura interior: 15mm
  • Altura exterior: 16 mm
  • Número de secciones: 2-6
  • Versión sin sistema de apertura
  • No hay cadenas portacables de soporte compatibles disponibles
► Detalles técnicos
 
Configure un e-skin flat

SKF12C.UL.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat
  • Diseño: cerrado
  • Sistema completo con certificación UL
  • Altura interior: 12 mm
  • Número de secciones: 2-6
  • Cable ≤ ø: 2-6 mm
  • Disponible a partir de verano de 2022
  •  Solicitar

SKF12O.UL.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat
  • Diseño: cerrado
  • Sistema completo con certificación UL
  • Altura interior: 12 mm
  • Número de secciones: 2-6
  • Cable ≤ ø: 13 mm
  • Disponible a partir de verano de 2022
  •  Solicitar

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD
  • Con material conductor
  • Diseño modular, se pueden conectar módulos individuales
  • No es necesario proteger las piezas sensibles a ESD
  • Reemplazo más rápido y fácil de los cables

Más ventajas técnicas

  • Se puede ampliar a voluntad, crece con las necesidades del usuario.
  • Posibilidad de modelo multicapa
  • Terminales apilables y de anchura variable disponibles
  • Cambio rápido y flexible del cableado
  • Sistema modular estándar flexible
  • Sin producción especial
  • 9 dB (A) más silencioso que los cables planos convencionales
  • Un 20% más económico que los cables planos para salas blancas disponibles
  • Diseño autosoportado con opción de cadena de soporte

FAQ: Preguntas frecuentes

¿El e-skin flat está aprobado para aplicaciones en salas blancas?
Sí, el e-skin flat ha sido probado meticulosamente por el Instituto Fraunhofer y ha recibido la máxima clasificación de sala blanca: ISO clase 1 según DIN 14644-1.

¿El e-skin flat es resistente al desgaste y a la abrasión?
Sí, es resistente a ambas condiciones.

¿El e-skin flat tiene un funcionamiento silencioso?
Es muy silencioso. Su nivel de ruido es de sólo 29 dB(A).

¿Cuál es la vida útil del e-skin flat?
Según el estado actual de las pruebas, el e-skin flat tiene una vida útil de 81 millones de carreras dobles.

¿Cuál es el rango de temperatura estándar?
La temperatura admisible oscila entre 10 °C y 50 °C.

¿Cuál es la clase de sala blanca de un sistema multicapa?
Se encuentra en la clase más alta de salas blancas para sistemas multicapa, ya que el Instituto Fraunhofer también certificó un sistema de 3 capas con la clase ISO 1 según DIN 14644.
 
¿Cuántas capas pueden superponerse?
Actualmente recomendamos hasta seis capas. No obstante, el terminal que une las capas no debe tener una altura mayor que su anchura.

¿Qué cables pueden utilizarse?
Para garantizar una alta fiabilidad, recomendamos utilizar cables trenzados chainflex CFCLEAN, así como otros tipos de cables igus. 

¿Qué longitud puede alcanzar el e-skin?
El SKF.S e-skin® flat con cadena portacables de soporte permite un recorrido autosoportado de hasta 3 m.

¿Cuánto espacio se requiere para su instalación?
Actualmente puede instalarse en espacios de al menos 80 mm.

¿Cómo puedo encontrar rápidamente el e-skin flat adecuado?
Con nuestro configurador de e-skin flat online puede crear su propio cable plano con cables rápidamente mediante la función de arrastrar y soltar.

¿Se pueden sustituir y añadir cables?
Sí, el sistema SKF12O con opción de apertura permite reemplazar e introducir nuevos cables rápidamente.
 

Quizá también le interese...

Tubo corrugado e-skin para salas blancas

Tubo corrugado e-skin

Con el tubo corrugado e-skin, los sistemas reciben datos, medios y energía sin partículas no deseadas que contaminen el aire.
Cadena portacables serie E6.1

Cadena portacables serie E6.1

Estabilidad, compatibilidad con salas blancas, ligereza y suavidad de funcionamiento a velocidades máximas.
Cadenas portacables para salas blancas

Más cadenas portacables para salas blancas

Amplia gama de cadenas portacables de fácil montaje probadas por Fraunhofer IPA para el suministro de energía en salas blancas.

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Victor Alcantara

Gerente Nacional de Ventas ECS

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.