Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
igus® easy chain®

Tecnologías y trucos de igus®

para una prolongada vida útil, gran estabilidad, facilidad de instalación y modularidad

Encuentre soluciones económicas de suministro de energía con el sistema easy chain®.
easy chain®: el estándar para cargas medias
navi01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

1... „Materiales flexibles“

Los movimientos giratorios y de torsión son posibles y fáciles

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

igus® tiene el giro correcto

El material flexible de esta serie de igus® y la conexión confiable de perno / agujero con mecanismo de pulsación facilitan la torsión y los movimientos giratorios

Probados por igus®

prueba de tracción

ejemplo de aplicación:

La estabilidad de torsión de la Cadena Portacable compensa incluso las conexiones verticales desalineadas.

2. Separación interior moldeada por inyección (en forma parcial), principio de cámaras múltiples

No es necesario el montaje retroactivo de las separaciones interiores

Detalles del principio de funcionamiento

Ahorra tiempo

La separación interior moldeada parcialmente por inyección y el principio de cámaras múltiples elimina la necesidad de un montaje posterior de las separaciones interiores. Se ahorra tiempo de montaje y los cables ya están distribuidos en forma óptima en la Cadena Portacable.

Probados por igus®

ejemplo de aplicación:

Máquina de preparación de pedidos

Los cables prolijamente encaminados aseguran un funcionamiento libre de fallas.

3 ... Dividir los travesaños de apertura

... muy fácil de llenar con protección anticaídas, simplemente presione los cables en la cadena con las manos
... ahorre hasta un 80% de tiempo de instalación

Detalles del principio de funcionamiento

mecanismo de apertura "fácil"

Principio de apertura "sencilla"

Los cables y las mangueras se pueden introducir en la cadena con solo presionar con el pulgar. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 80%.

Probados por igus®

Prueba de desgarro

Reduce los tiempos de montaje y acorta el tiempo en un 80%.

Tiempo de montaje: inserción de 2 cables Ø 6 y 10 mm (con gusto le brindaremos detalles sobre estas y otras pruebas)

ejemplo de aplicación:

EasyChain® en un guante de datos

igus® Serie E03 en un guante de datos: protección del sensor que permite poner y sacar los guantes con mayor facilidad. Alto interior solo 5 mm.

4 ... Se puede llenar a lo largo del radio interior y exterior

... Versión E: radio exterior (como en la muestra) ... Versión Z: radio interior

Detalles del principio de funcionamiento

Llenado de la cadena

Coincide con su aplicación

EasyChain® está siempre disponible en dos versiones y se puede llenar con cables y mangueras, ya sea desde el exterior o el interior.

Probados por igus®

Prueba práctica

Rellene o elimine los cables rápidamente, ya sea desde el radio interior (Z entral) o desde el exterior (E xternal)

ejemplo de aplicación:

Puerta del tren subterráneo

Ideal para espacios de montaje reducidos. Llenado rápido desde el exterior o el interior; reduce el tiempo de mantenimiento o de reposición.

5 ... Con pulsador en el perno

... los eslabones de la cadena se mantienen unidos de manera confiable y segura

Detalles del principio de funcionamiento

Conexión del perno largo / agujero

Pulsador patentado en el mecanismo del perno

Los eslabones de las cadenas se mantienen juntas de manera confiable incluso con altas cargas y torsión moderada.

Probados por igus®

Prueba de tracción con equipo Zwick de prueba de materiales

Probamos cada sistema de suministro de energía con una "máquina de pruebas de ajuste" en el laboratorio de igus® para determinar la resistencia a la compresión o ruptura para proporcionar especificaciones confiables sobre la carga adicional y la longitud de los tramos sin soporte
 

ejemplo de aplicación:

Larga vida útil

Easy triflex® en una línea de producción de tanques de plástico

6… paso pequeño, funcionamiento suave

... funcionamiento suave, 42 dB(A) calculado en el laboratorio de pruebas de igus® (v=1,0 m/s recorrido autosoportado, serie E06.10.038.0)

Detalles del principio de funcionamiento

Cubiertas con bisagras

Paso corto

EasyChains® de igus® generan menos ruido de rodadura debido al efecto polígono minimizado.

Probados por igus®

Prueba 1556Funcionamiento silencioso, 42 dB(A) determinado por el laboratorio de igus®, en v= 1 m/seg. utilizando la Serie E06.10.038.0

ejemplo de aplicación:

EasyChain® en un despliegue telescópico de dos etapas de una plataforma de trabajo elevada

7… Conexión universal

... los soportes de montaje también están disponibles con descarga de tensión integrada

Detalles del principio de funcionamiento

cadena portacables

Descargas de tracción

El sistema de alivio de tensión integrado en el terminal de montaje permite crear de manera fácil y rápida una conexión profesional con un peine de fijación.

Probados por igus®

Pruebas de resistencia a la tracción en las placas de sujeción de igus® con la atadura de los cables

ejemplo de aplicación:

Siempre una descarga de tensión ideal.

8… material estándar igumid NB

... Grado de inflamabilidad UL94 V2

Detalles del principio de funcionamiento

Escala en los travesaños

Clasificación UL94 V2

EasyChains® de igus® siempre están clasificadas de acuerdo con UL94 V2.

Probados por igus®

Protegidas de las llamas

El material se extingue dentro de los 30 segundos.

ejemplo de aplicación:

Amplia variedad

EasyChain® en mobiliario de oficina de ajuste variable con clasificación UL94-V2

9... Sistema robusto, de montaje en escuadra

... Gran estabilidad y largos tramos sin soporte

Detalles del principio de funcionamiento

Topes dobles, rectangulares de los extremos

Topes rectangulares en los extremos

Debido a una forma rectangular, la distribución de la fuerza es mucho mejor que en un tope redondo (fórmula de presión de la superficie, p = F/A).

Probados por igus®

Prueba de fractura en el laboratorio de igus®

Probamos cada sistema de suministro de energía con una "máquina de ajustes de prueba" en el laboratorio de igus® para determinar la resistencia a la compresión o rotura y proporcionar especificaciones confiables sobre la carga máxima adicional y el recorrido auto soportado.

ejemplo de aplicación:

EasyChain® en los tranvías

Radio pequeño para espacios de montaje reducidos y gran resistencia a la falla, como se muestra aquí en un tranvía.

13... 1.244 cables chainflex® y más de 4.000 cables de accionamiento confeccionados en stock

...www.chainflex.es
... ¡Pregunte por la garantía chainflex® de igus®!

Detalles del principio de funcionamiento

Desgaste de las almohadillas

Variedad en cables

Los cables flexibles de las Cadenas Portacables o en robots requieren características especiales para sobrevivir muchos ciclos, altas velocidades y aceleraciones, así como condiciones ambientales más exigentes. Seguridad EMC y el cumplimiento con las normas y directrices, tales como NFPA 79, UL, 79, UL, CSA, VDE, Interbus y Profibus.

Probados por igus®

Pruebas complejas de todos los cables chainflex® en operación en movimiento

Todos los cables chainflex® se ponen siempre a prueba en la práctica. Esto significa en la Cadena Portacable o en movimiento, tal como aquí en la cámara climática ide igus® a -40 °C.

ejemplo de aplicación:

Funcionamiento confiable en todos los ejes

En este torno multihusillo CNC, se deben proporcionar los medios, la energía y las señales de manera segura a cada puesto de trabajo. Una gran libertad de movimiento en todos los ejes requiere una alta durabilidad y confiabilidad de los cables.

11… Aplicable a salas blancas

Pruebas según el Instituto Fraunhofer IPA

... Material estándar - ISO Clase 2 ... conforme con ISO 14644-1

Detalles del principio de funcionamiento

Para la protección de su cable

Probados por igus®

La sala blanca puesta a prueba

Los sistemas de suministro de energía de las Series E6 y E14 han sido probados por el Instituto Fraunhofer de Técnica de Producción y Automatización (IPA) en el departamento de producción de limpio y micro.
 
Probado con un E14.3.038.0, velocidad: 1m/seg.

ejemplo de aplicación:

EasyChain® Serie E14 en la unidad del servidor, extraíble para su mantenimiento. La sala blanca clase 2 ISO es estándar

12… Diseño de una pieza

Precio muy conveniente

Detalles del principio de funcionamiento

Topes dobles, rectangulares de los extremos

Probados por igus®

ejemplo de aplicación:

Equipe cualquier tipo de máquina con EasyChain® y acorte el tiempo de instalación

13… Contorno interior liso

Cable compatible, para la durabilidad del cable aún más largo

Detalles del principio de funcionamiento

Diseño compatible del cable

Los contornos redondeados que se adaptan a todos los cables garantizan una prolongada vida útil de los cables y mangueras.

Probados por igus®

Desgaste del cable

Llevamos a cabo pruebas a largo plazo de todos los cables chainflex® para determinar su desgaste y, por lo tanto, su vida útil funcionando en continuo movimiento. También evaluamos los cables específicos del cliente a fin de predecir la vida útil del sistema.

ejemplo de aplicación:

Funcionamiento de baja abrasión

Muchos cables, bien apretados en una Cadena Portacable. Guiado confiable debido a un cable compatible, contorno liso.

Referencias

Banderola easychain


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.