Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Soportes adaptadores para sistemas de retracción igus

Los sistemas de retracción proporcionan los conocidos patrones de taladro: 380 x 70 mm y 490 x 90 mm (en Ø 12,5 mm). De igual modo y directamente desde almacén, disponemos de una amplia variedad de placas adaptadoras para diversos fabricantes (según el modelo) para adecuarnos a las opciones de fijación de los robots que sean diferentes. Muchos modelos de robots sólo tienen posiciones de instalación lateral de fábrica. Con la ayuda de nuestra gama de productos adaptadores, los sistemas de retracción pueden instalarse de forma segura sin estructuras y/o perforación adicionales.Aquí encontrará una selección de soportes adaptadores ordenados por fabricante y tipo de robot para acoplar rápida y fácilmente un sistema de retracción a un robot.

Ir directamente al fabricante de robots deseado

Apto para robots ABB

Placa adaptadora para ABB Referencia:
TR.907.347

Tipos de robot:
IRB 6600, IRB 6640, IRB 6650

Peso:
4 kg
Placa adaptadora para ABB TR.907.468 Referencia: 
TR.907.468

Tipo de robot:
IRB 6400

Peso:
9,8 kg
Placa adaptadora para ABB TR.907.381 Referencia:
TR.907.381

Tipo de robot:
IRB 2400/10, IRB 2400/16

Peso:
5,2 kg
Placa adaptadora para ABB TR.908.494 Referencia:
TR.908.494

Tipo de robot:
IRB 4600, IRB 2600

Peso:
2,9 kg

Apto para robots Comau

Placa adaptadora para Comau TR.907.374 Referencia:
TR.907.374

Tipo de robot:

NH1 130-2.6, NH3 165-2.7, NH3 220-2.7
NJ 110-3.0, NJ 110-2.6
SMART5 NJ 165-3.0

Peso: 
4,7 kg
Placa adaptadora para Comau TR.907.447 Referencia: 
TR.907.447

Tipo de robot: 
NM 45-2.0
NM 16-3.1


Peso:
3,4 kg
Placa adaptadora para Comau TR.908.493 Referencia:
TR.908.493

Tipo de robot:
Smart Six



Peso:
2,2 kg

Apto para robots Motomann

Placa adaptadora para Motomann TR.907.327 Referencia: 
TR.907.327

Tipo de robot: 
UP20, UP50, UP130, UP165
ES165, ES200, ES280
HP20, HP165
MH6

Peso: 
3,6 kg
 
Placa adaptadora para Motomann TR.909.641 Referencia: 
TR.909.641

Tipo de robot: 
MH50




Peso:
2,0 kg

Apto para robots Fanuc

Placa adaptadora para FANUC TR.911.220 Referencia:
TR.911.220

Tipo de robot:
M-710iC50
M-710iC70

Peso:
2 kg
Placa adaptadora para FANUC TR.908.973 Referencia:
TR.908.973

Tipo de robot:
M-710iB45


Peso:
1,1 kg
Placa adaptadora para FANUC TR.907.270 Referencia:
TR.907.270

Tipo de robot:
R-2000iB, R-2000iA, R-1000iA
S430, S420

Peso:
4,5 kg
Placa adaptadora para FANUC TR.907.470.12 Referencia:
TR.907.470.12

Tipo de robot:
M-900iA260L
M-900iA350

Peso:
6,8 kg
Placa adaptadora para FANUC TR.907.902.12 Referencia:
TR.907.902.12

Tipo de robot:
M-900iA600


Peso:
8,9 kg
Placa adaptadora para FANUC TR.910.876 Referencia:
TR.910.876

Tipo de robot:
M900-IB700


Peso:
4,6 kg

Apto para robots KUKA

Placa adaptadora para KUKA TR.907.599 Referencia:
TR.907.599

Tipo de robot:
KR5, KR5arc, KR6, KR16


Peso:
2,5 kg
Placa adaptadora para KUKA TR.908.113 Referencia:
TR.908.113

Tipo de robot:
KR-1000


Peso:
5,2 kg
Placa adaptadora para KUKA TR.908.014 Referencia:
TR.908.014

Tipo de robot:
KR60 (HA)
KR30 (HA)

Peso:
4,3 kg
Muestra de placa adaptadora para KUKA TR.911.223 Referencia:
TR.911.223

Tipo de robot:
serie Quantec (conjunto de 4)

Peso:
0,6 kg

Apto para robots Reis

Placa adaptadora para Reis TR.907.706 Número de pieza:
TR.907.706

Tipo de robot:
RV30-26, RV10-16, RV20-16, RV60-16
RV60-26, RV60-40, RV60-60
RV130

Peso:
4,3 kg


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.