Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Ahora las ruedas dentadas iglidur están disponibles en iglidur F. Presentan el doble de vida útil que las ruedas dentadas de POM. El material iglidur F se caracteriza por unos coeficientes de fricción especialmente bajos, una alta resistencia al desgaste —incluso en aplicaciones que requieren un funcionamiento continuo— y unas propiedades de atenuación de vibraciones. Estas ventajas ahora también pueden aplicarse a las ruedas dentadas. Moldeadas por inyección en iglidur F, este material hace que el uso de lubricante adicional no sea necesario y, por lo tanto, que su aplicación no requiera mantenimiento.
Los engranajes iglidur han demostrado su eficacia varias veces en nuestros reductores robolink y han sido probados en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus. Entre otros test, allí se realizan mediciones eléctricas y evaluaciones de las variaciones de par, la eficiencia y la holgura axial de los reductores con engranajes de iglidur. La vasta experiencia adquirida de este modo permite optimizar constantemente los engranajes y utilizarlos en funcionamiento continuo en aplicaciones de alto desgaste.
Los engranajes de iglidur se caracterizan por su gran resistencia al desgaste en funcionamiento. La composición especial del material, que consta de polímeros base, fibras y rellenos, así como de lubricantes sólidos, hace que sean muy resistentes al desgaste y no necesiten lubricación adicional. De este modo, los intervalos de mantenimiento son más largos y se reducen los costosos tiempos de inactividad.