Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Los sistemas de cadena portacables, la alternativa a los sistemas de carros portacables


Con los recogecables, también conocidos como sistemas festoon, los cables forman bucles sin ningún tipo de protección contra el viento y las inclemencias meteorológicas. Los cables y los carros para cables están expuestos a las variaciones de temperatura, así como a la arena y la sal (en los equipos de exterior). El viento puede enredar fácilmente los cables, lo que rápidamente provoca una parada no planificada. igus ofrece una alternativa modular y segura a los sistemas festoon en las grúas que permite reducir la longitud de cable necesaria y evita paradas inesperadas.

White paper: suministro eficiente de energía para grúas en acerías

Comparativa entre las cadenas portacables y los carros portacables

En este documento técnico se tratan los siguientes temas:

  • Ventajas y desventajas de los sistemas de cadena portacables y de los carros portacables para las grúas de acerías
  • La solución más innovadora para las grúas de las acerías
  • Tecnologías del futuro: cadenas portacables con ruedas
Descargar el white paper

Ventajas de los sistemas de cadena portacables para grúas

Mejorar su tecnología y reducir los costes. Este es nuestro trabajo.

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Reducción de más del 50% de la longitud del cable con sistemas de cadena portacables
  • Reducción de la tensión del cable gracias a un radio de curvatura predefinido
  • No se necesita una estructura de acero para el almacenamiento de cables
  • Ahorro de peso de los cables
  • Energía, datos, fibra óptica, aceite y aire guiados en un mismo sistema
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Aproximadamente un 50% menos de cable en comparación con los carros portacables
  • Sin carga mecánica adicional en el cable
  • Ahorro en la estructura de acero
  • Prácticamente sin mantenimiento
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Más del 80 % de las grúas RTG/RMG y ADC están equipadas con cadenas portacables
  • Más del 50 % de las grúas STS han sustituido su sistema festoon por una cadena portacables
  • Más de 1.300 grúas STS y más de 6.500 grúas ASC RTG/RMG están equipadas con sistemas de cadena portacables
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica


¿Qué diferencias hay entre los sistemas de cadena portacables y los sistemas festoon?

Hemos comparado los sistemas de cadena portacables y los sistemas festoon en una instalación de 100 m:

Sistemas de cadena portacables

Sistemas de cadena portacables

En la solución de cadena portacables, los cables se introducen en la cadena cuando esta se encuentra a la mitad de su recorrido. Parte del ramal superior se encuentra desenrollado sobre el ramal inferior.
 


Longitud y tamaño del cable
  • Aproximadamente un 50 % menos cables (52 m de longitud de cable con alimentación central y aproximadamente 100 m de recorrido)
  • Altura del sistema: aprox. 800 mm
  • Aproximadamente un 10 % menos de estructura de acero (para el almacenamiento de cables)

Influencia en la estructura de las vigas
No es necesario el almacenamiento de cables
Parámetros dinámicos
Las cadenas portacables con ruedas pueden utilizarse a una velocidad superior a 600 m/min y con una aceleración superior a 2 m/s .
Guiado seguro de los cables
Los cables se guían de forma segura en la cadena portacables y no corren el riesgo de enredarse ni quedarse atascadas en ningún sitio.

Sistemas festoon

Sistemas festoon

En los recogecables, los cables se fijan al final de la carrera y el carro los arrastra a lo largo de todo el recorrido.


Longitud y tamaño del cable
  • Aproximadamente 115 m de cable (115 % de la longitud de la carrera) para un recorrido de 100 m
  • Longitud de aproximadamente 3.500 mm para los bucles de cable, altura del sistema de aproximadamente 5.000 mm
     
     

Influencia en la estructura de las vigas
Almacenamiento de cables necesario
Parámetros dinámicos
Los sistemas festoon alcanzan sus límites a velocidades de 240 m/min y aceleraciones superiores a 0,8 m/s2
Guiado seguro de los cables
Los cables quedan suspendidos y pueden enredarse en la estructura de la grúa (por efecto del viento, por ejemplo).

 


White paper: suministro eficiente de energía para grúas en acerías

Comparativa entre las cadenas portacables y los carros portacables

En este documento técnico se tratan los siguientes temas:

  • Ventajas y desventajas de los sistemas de cadena portacables y de los carros portacables para las grúas de acerías
  • La solución más innovadora para las grúas de las acerías
  • Tecnologías del futuro: cadenas portacables con ruedas
Descargar el white paper

Sistemas de cadenas portacables que recomendamos

Serie E4.1

Serie E4.1 Altas cargas, largos recorridos autosoportados, también adecuada para aplicaciones deslizantes.

Serie E2/000

Serie E2/000 La cadena universal para aplicaciones autosoportadas. Económica.

Series 4040R/5050R

Series 4040R/5050R Puede alcanzar recorridos de hasta 800 m y  velocidades de hasta 6 m/s.  

Series 4040HD/5050HD

Series 4040HD/5050HD Gran estabilidad. Alta estabilidad ante la tracción (20 % más de resistencia a la tracción que la serie 4040). Producto estándar para largos recorridos.

Serie P4.1

Serie P4.1 Recorridos de más de 1.000 m y  velocidades de más de 5 m/s.  Bajos niveles de vibración y ruido gracias a las ruedas perfiladas divididas en dos partes.

Mantenimiento predictivo

Mantenimiento predictivo Las anomalías se detectan antes de que se produzcan, se evitan las paradas no planificadas y los tiempos de inactividad.

Cables chainflex®

Cables chainflex® Diseñados para su uso en cadenas portacables. Amplia gama de cables disponibles con diferentes aprobaciones y certificados de conformidad.

Sistemas confeccionados readychain

Sistemas confeccionados readychain Sistemas de cadena portacables listos para instalar y cables confeccionados para sus máquinas. ¡Sin pedido mínimo y con un plazo de entrega de 1-10 días!

Selección de ejemplos de aplicaciones


Quizá también le interese esto

Sistemas de cadena portacables en grúas

Sistemas de cadena portacables en grúas

Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores motorizados

Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores motorizados

Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.