Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
perfil plano y compacto
estabilidad torsional alta
sistema soportado
raíl anodizado duro
disponibles en 5 tamaños de instalación
Extremos del eje de zinc cromado
Versión especial SLW-AL con ejes de aluminio anodizado disponibles bajo petición
Versión en acero inoxidable con componentes resistentes a la corrosión (1.4305 o 1.4571) para versión de acero inoxidable, cojinetes disponibles en los siguientes materiales: iglidur® J, iglidur® X o iglidur® A180 .
L max.: |
|
Seleccione el tamaño de instalación del conjunto de tuerca y husillo.
Nº de art. | max. | Eje | Máx. F estática | Máx. F estática | Travesaños y soportes para eje | Precio unitario | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la carrera [mm] | Peso [kg] | Adicional (por cada 100 mm) [kg] | Capacidad de carga axial [N] | Capacidad de carga radial [N] | Material | Para carrera máx. de 100 mm | |||
SLW-16120 | 750 | 1.7 | 0.269 | 270 | 1035 | a petición | |||
SLW-0630 | 300 | 0.2 | 0.054 | 11.25 | 45 | Plástico | 3,919.37 MXN | ||
SLW-0660 | NEW | 300 | 0.3 | 0.081 | 11.25 | 45 | 4,586.69 MXN | ||
SLW-0630-PL | 300 | 0.2 | 0.054 | 11.25 | 45 | a petición | |||
SLW-BB-0630-PL | 300 | 0.25 | 0.054 | 22.5 | 45 | a petición | |||
SLW-1040 | 750 | 0.7 | 0.067 | 157.5 | 630 | Zinc colado a presión | 4,463.95 MXN | ||
SLW-1080 | 750 | 0.9 | 0.134 | 157.5 | 630 | Aluminio | 7,348.81 MXN | ||
SLW-1660 | 750 | 1.5 | 0.202 | 270 | 1035 | Aluminio | 7,146.37 MXN | ||
SLW-2080 | 1000 | 3 | 0.269 | 360 | 1440 | Aluminio | 8,199.09 MXN | ||
SLW-10120 | 750 | 1.6 | 0.168 | 157.5 | 630 | Aluminio | 8,832.26 MXN | ||
SLW-25120 | 1250 | 5.9 | 0.605 | 562.5 | 2250 | Aluminio | 15,352.40 MXN |
Nº de art. | A -0,3 | AI** -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | hw | f | lt | tk | ts ±0,3 | tg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 6.54 | 3.94 | 1.46 | 5.75 | 5.83 | 82 | 5.91 | 1.38 | 0.06 | 0.98 | 0.59 | 0.35 | ||
SLW-0630 | 2.13 | 2.36 | 0.79 | 1.57 | 1.77 | 51 | 3.94 | 0.71 | 0.05 | 0.79 | 0.43 | 0.26 | - | |
SLW-0660 | NEW | 3.35 | 2.36 | 0.79 | 2.8 | 2.99 | 51 | 3.94 | 0.71 | 0.05 | 0.79 | 0.43 | 0.24 | - |
SLW-0630-PL | 2.13 | 2.36 | 0.79 | 1.57 | 1.77 | 51 | 3.94 | 0.71 | 0.05 | 0.79 | 0.43 | 0.26 | - | |
SLW-BB-0630-PL | 2.13 | 2.36 | 0.79 | 1.57 | 1.77 | 51 | 4.41 | 0.71 | 0.05 | 1.02 | 0.43 | 0.27 | M8 | |
SLW-1040 | 2.91 | 2.72 | 1.14 | 2.36 | 2.36 | 56 | 4.45 | 0.94 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | |
SLW-1080 | 4.25 | 3.94 | 1.14 | 3.7 | 3.7 | 87 | 5.67 | 0.94 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | |
SLW-1660 | 4.09 | 3.94 | 1.46 | 3.31 | 3.39 | 82 | 5.91 | 1.38 | 0.06 | 0.98 | 0.59 | 0.35 | M10 | |
SLW-2080 | 5.28 | 5.91 | 1.81 | 4.57 | 4.57 | 132 | 8.11 | 1.73 | 0.06 | 1.1 | 0.59 | 0.34 | M10 | |
SLW-10120 | 6.06 | 3.94 | 1.14 | 5.51 | 5.51 | 87 | 5.67 | 0.94 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | |
SLW-25120 | 7.87 | 5.91 | 2.36 | 6.81 | 6.81 | 128 | 8.66 | 2.17 | 0.1 | 1.38 | 0.79 | 0.53 | M16 |
Nº de art. | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 Estándar | ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 0.34 | 0.43 | M8 | 0.22 | 0.63 | 0.79 | TR14x3 | ||||
SLW-0630 | 0.31 | 0.18 | 0.28 | M4 | 0.08 | 0.24 | M8 | 0.59 | M8 | 0.37 | |
SLW-0660 | NEW | 0.31 | 0.18 | 0.28 | M4 | 0.08 | 0.24 | TR08x1,5 | 0.59 | TR08x1,5 | 0.37 |
SLW-0630-PL | 0.31 | 0.18 | 0.28 | M4 | 0.08 | 0.24 | M8 | 0.59 | M8 | 0.37 | |
SLW-BB-0630-PL | 0.31 | 0.18 | 0.28 | M4 | 0.08 | 0.24 | TR08x1,5 | 0.59 | TR08x1,5 | 0.37 | |
SLW-1040 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2* | 0.57 | |
SLW-1080 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.57 | |
SLW-1660 | 0.34 | 0.26 | 0.43 | M8 | 0.22 | 0.63 | TR14x4 | 0.79 | TR14x4 | 0.73 | |
SLW-2080 | 0.34 | 0.35 | 0.55 | M8 | 0.22 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 | |
SLW-10120 | 0.25 | 0 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.57 | |
SLW-25120 | 0.5 | 0.43 | 0.59 | M10 | 0.2 | 0.98 | TR24x5 | 1.02 | 14h9 | 1.18 |
*TR10x2 sin extremos del husillo mecanizados
**Bajo petición los carros se encuentran disponibles en una longitud de 100, 150, 200 y 250 mm