Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Los cojinetes de fricción iglidur son cojinetes que están sobredimensionados para encajar en un alojamiento de tolerancia H7. Sin embargo, la introducción del cojinete no siempre se realiza en una cadena de montaje utilizando las herramientas adecuadas. Las herramientas para el montaje mediante presión permiten una introducción rápida y sencilla, incluso con un martillo. Actualmente hay dos tamaños disponibles: para cojinetes con un diámetro de eje de 13 a 50 mm (PT-1350) y para los que tienen un diámetro de eje de 6 a 20 mm (PT-0620).
Montado a presión en la perforación, el lado "pasa" de la sonda tiene que poder pasar fácilmente por el rodamiento.
Con el medidor de perforación Diatest, el diámetro interior de los casquillos en los niveles de medición (ver imagen 13) tiene que estar dentro de las tolerancias previstas.
Los cojinetes iglidur se entregan listos para su montaje. La gama de productos es tan amplia que en la mayoría de los casos permite utilizar una dimensión estándar. Si por cualquier motivo fuera necesario mecanizar el cojinete, la tabla siguiente muestra los valores estándar. Sin embargo, debe evitarse el mecanizado posterior de las superficies de deslizamiento, ya que provoca en un aumento del desgaste de los cojinetes, a excepción del material iglidur M250, que resulta muy adecuado para el mecanizado posterior. Con otros cojinetes iglidur, las desventajas del mecanizado del diámetro interior pueden compensarse con la lubricación durante el montaje.
Proceso | Volteo | Perforación | Fresado |
Material de la herramienta | SS | SS | SS |
Avance [mm] | 0,1... 0,5 | 0,1... 0,5 | hasta 0,5 |
Ángulo de holgura | 5... 15 | 10... 12 | |
Ángulo de sujeción | 0... 10 | 3... 5 | |
Velocidad de corte [m/min] | 200... 500 | 50... 100 | hasta 100 |