Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
De conformidad con DIN EN 45545, el nuevo material iglidur® RW250 sigue la estricta normativa contra incencios de la tecnología ferroviaria. Además, la formulación del material se ha optimizado para conseguir una resistencia al desgaste completa y ofrece muy buenas propiedades de funcionamiento en muchas aplicaciones.
Los requisitos de seguridad más exigentes se aplican a los vehículos de transporte público de cercanías y larga distancia. Uno de ellos es el la norma de protección contra el fuego DIN EN 45545 para vehículos ferroviarios.
Los cojinetes de fricción, que se utilizan en los numerosos mecanismos de los asientos, palancas, solapas y puertas, deben cumplir estos requisitos para evitar poner en peligro a los pasajeros en caso de accidente.
Estas estrictas especificaciones plantean grandes desafíos para el desarrollo de materiales en la tecnología de cojinetes . Además del material iglidur RW370 para cojinetes de fricción ya establecido en la industria, hemos desarrollado un material aún más económico y resistente al desgaste de la gama de materiales para cargas medias llamado iglidur RW250 .