Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Solución para los cables de robots Scara

igus ha desarrollado e-rib para guiar de forma segura los cables mediante un tubo corrugado. En combinación con los refuerzos en ambos extremos y el pandeo del tubo corrugado, así como las uniones rotatorias, esta solución es ideal para aplicaciones de robots SCARA de alta velocidad.
 
El e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda flexionarse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales, el e-rib le confiere al tubo corrugado una longitud autosoportada. En aplicaciones ya instaladas, el refuerzo modular e-rib se enclipa de forma fácil y permite reacondicionar o modernizar las aplicaciones en solo unos pocos pasos. El e-rib es independiente del fabricante del tubo. En un principio, ofrecemos esta solución con una anchura nominal de 29 mm.
Scara

Configure los robots SCARA de forma rápida y sencilla

Scara Seleccione su robot SCARA mediante la lista desplegable o la búsqueda rápida.
Scara A continuación, establezca el extremo fijo de su aplicación.
Scara Le enviaremos una vista detallada y una lista de piezas que podrá pedir directamente, o bien podrá solicitar un presupuesto.

Realidad aumentada para la solución de cableado para robots SCARA

Utilice las funciones de realidad aumentada y proyecte el robot SCARA EPSON T3 402S con la solución de cableado en su futura planta de producción o simplemente en la oficina para que la planificación sea aún más realista. 

Sólo tiene que escanear el código QR y podrá utilizar el modelo 3D y el modelo de realidad aumentada (RA) a través de una tablet o un smartphone
Iniciar versión de escritorio
Realidad aumentada para la solución de cableado para robots SCARA Escanee el código QR y pruébelo

Novedades de otoño 2020

Matthias Meyer presenta la solución para los cables de robots Scara

  • Sistemas de suministro de energía para robots Scara
  • Adaptable de forma individual para diferentes modelos de Scara
  • Incluye el sistema de suministro de energía desde el eje 1 hasta el husillo de bolas
  • Actualmente, la anchura nominal de la solución para los cables de robots Scara (interior) está disponible en 29 mm
  • Se está trabajando para tener también las anchuras nominales de 23 y 36 mm
  • El suministro de repuestos está garantizado mediante el pedido de piezas individuales
Tienda de soluciones para cables de robots Scara
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Sistema modular fácil de readaptar
  • Disponible como un sistema confeccionado
  • Diseño personalizado para una rápida adaptación a los diferentes modelos de SCARA
  • Guiado seguro de cables y tubos
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Mantenimiento simple
  • Funcionamiento de alto rendimiento
  • Todos los componentes son reemplazables individualmente
  • Reducción de los tiempos de parada
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Desde 2016, 50 robots EPSON SCARA de un fabricante alemán de automóviles se encuentran en funcionamiento continuo
  • Entre el 20 de agosto y el 1 de octubre de 2020, se han probado más de 500.000 ciclos en el laboratorio de pruebas de igus®
     
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica


¿Qué hay detrás de la solución para los cables de robots Scara?

Tubo corrugado reforzado dinámicamente

El refuerzo para los sistemas de tubos corrugados existentes. El e-rib se enclipa en el tubo corrugado. Los nuevos tamaños son independientes del fabricante del tubo. e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda flexionarse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales del e-rib, el tubo corrugado se convierte en un sistema autosoportado.
Inicialmente, ofrecemos una anchura nominal de 29 para los robots Scara. 
 

e-rib_1

Solución para los cables de robots Scara en el laboratorio de pruebas igus

Este vídeo grabado en el laboratorio de pruebas de igus® muestra cómo funciona la solución de cable para robots SCARA.
Los extremos del SCARA montados sobre rodamientos de bolas garantizan una conexión giratoria sin restricciones del tubo corrugado. El e-rib proporciona estabilidad para prevenir la torsión del tubo corrugado. 

Instalación de la solución de cable para robots SCARA

En este video se presentan los tres componentes que constituyen la solución de cable para robots SCARA. La instalación de dichas piezas requiere solo unos minutos y se lleva a cabo con un uso mínimo de herramientas. 

En la tienda online encontrará todos los productos que aparecen en el vídeo:
​​​​​​​Conexión de husillo de bolas
Conexión de terminal fijo (giratorio o con bloqueo)
Pieza de conexión
Comprar ahora

Ejemplo de la estructura de las referencias:
SCARA EPSON G6 553s

La solución de cableado para robots SCARA se compone de 3 elementos que acompañan el robot SCARA en cuestión o se adaptan a él. 

1: Fijación del extremo móvil (recta): TR.SCS.29.01.20.94.01.0

2: Fijación del extremo móvil (en ángulo): TR.SCS.29.01.20.94.02.0

3: Fijación del extremo fijo: TR.SCS.29.02.40.01.0

4: Tubo corrugado con e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0
Solución para cables de robots SCARA: terminales y tubo

Solución de cableado para robots SCARA con fijación recta al husillo de bolas

Referencia 1 Compatible con
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 5,270.35 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 5,670.51 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 5,534.06 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 5,945.69 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 5,424.85 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 5,658.18 MXN Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Solución de cableado para robots SCARA con fijación en ángulo al husillo de bolas

Pieza 2 Compatible con
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 a petición Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.16.97.02.0 a petición Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.20.40.02.0 a petición Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.20.94.02.0 a petición Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.25.35.02.0 a petición Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.01.25.48.02.0 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Nota: La variante en ángulo se recomienda para su uso junto con el extremo fijo del eje 2.

Terminal fijo de la solución para cables de robots SCARA

Referencia para 3 giratorio/fijo
TR.SCS.29.02.40.01.0 4,504.70 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.04.40.01.0 3,404.54 MXN Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Pieza de conexión para la solución para cables de robots SCARA

Referencia para 4 Longitud en mm
TR.SCS.29.300.0 326.49 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.500.0 520.84 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.1000.0 971.46 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.1100.0 1,069.20 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.1200.0 1,166.67 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.1300.0 1,263.27 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.1400.0 1,361.01 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.1500.0 1,458.48 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.2000.0 1,943.20 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.2500.0 2,343.36 MXN Añadir a la cesta de la compra
TR.SCS.29.3000.0 2,743.53 MXN Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Referencia del terminal móvil

SCARA EPSON G6 553s

Terminal móvil de la solución para cables de robots SCARA

Referencia del terminal fijo

SCARA EPSON G6 553s

Terminal fijo de la solución para cables de robots SCARA

Referencia del tubo + e-rib

SCARA EPSON G6 553s

Referencia del tubo para cables de robots SCARA

Ejemplos de aplicaciones

Aplicación e-rib

Refuerzo horizontal

Aplicación e-rib, vertical

Refuerzo vertical


Preguntas y respuestas sobre la solución para cables de robots Scara

¿Qué tamaños están disponibles actualmente?
- Un diámetro interior del tubo de 29 mm
 
¿Cómo absorbe las fuerzas la solución para robots Scara?
- El e-rib le confiere estabilidad al tubo corrugado
- Refuerzo de la conexión final en ambos extremos del sistema
- Conectores intermedios en el punto máximo de pandeo
¿Todo esto también está disponible como un sistema completo readychain?
- Por favor, contacte con nosotros directamente haciendo clic en el siguiente botón
 
 

 


Quizá también le interese esto

Cables chainflex

Cables chainflex® Cables a prueba de fallos con 4 años de garantía para aplicaciones en movimiento

Sistema completo readychain®

Sistemas de cadena portacables confeccionados ¡Todo desde un mismo proveedor! El tiempo de abastecimiento disminuye hasta un 95 %.

Página principal de robótica

Página principal de robótica Resumen completo de las cadenas portacables con movimientos 3D.
 


Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Victor Alcantara

Gerente Nacional de Ventas ECS

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.