Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Número de prueba: | 4888 |
Tipo de cable: | CFROBOT8.PLUS.045 |
Tipo de cable: | Cable resistente a la torsión |
Parámetros de la prueba: | +/- 360°/m |
Vida útil: | 15 millones de ciclos |
El sector industrial utiliza con frecuencia aplicaciones robóticas basadas en cámaras para llevar a cabo lecturas de códigos de barras y realizar controles de calidad. Sin embargo, esta aplicación también puede utilizarse en un estudio de televisión. En este caso, es muy importante que el suministro de energía y datos sea extremadamente fiable y pueda realizar movimientos muy complejos.
La prueba demostró que la vida útil prevista del cable CFROBOT8.PLUS.045 supera los 15 millones de ciclos y que este modelo permite transferir datos de forma fiable incluso con movimientos multidimensionales precisos.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h