Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cables Ethernet de alta velocidad

Transporte fiable de datos con los cables Ethernet

Ethernet es el estándar más utilizado actualmente para el cableado de redes de área local (LAN). Aunque actualmente se especifican velocidades de datos de hasta 400 Gbit/s, la velocidad máxima que permite la tecnología actual es de 40 Gbit/s. Los cables Ethernet se dividen en categorías (Cat) que van de CAT3 a CAT8. Mientras que el CAT3 apenas se utiliza ya, los CAT5 a CAT7 son habituales en el sector industrial y el estándar CAT5e sigue siendo el más utilizado en la automatización. Los estándares PROFINET y ETHERCAT, basados en el estándar Ethernet, también derivan del CAT5e.

Ethernet es el estándar en la automatización. Tanto los sistemas de ingeniería mecánica como los de procesamiento de imágenes utilizan sistemas de bus basados en Ethernet. Su rápida transmisión de datos también le permite cumplir los requisitos de la Industria 4.0. También porque las máquinas pueden integrarse con relativa facilidad en la red de la oficina existente, Ethernet se ha vuelto muy interesante para el sector de la ingeniería mecánica.

Áreas de aplicación de los cables Ethernet

Los cables Ethernet están disponibles para una amplia gama de aplicaciones. Este tipo de cables se instalan a menudo en máquinas y equipos en posición fija, lo que permite variantes económicas con un solo conductor sólido o flexible formado por siete filamentos.

 

Sin embargo, para las aplicaciones en cadenas portacables, es necesario utilizar cables Ethernet con filamentos finos. También se requiere una estructura de cable adecuada para aplicaciones en cadenas portacables, de modo que la transmisión de datos siga estando garantizada incluso después de muchos años. Por este motivo, los cables chainflex se han hecho especialmente populares en sistemas y máquinas como robots, máquinas de embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.

Cable Ethernet en una cadena portacables

Aplicaciones con cables de red igus

La gama de cables chainflex ofrece una amplia gama de cables Ethernet. Incluye 32 tipos de cables Ethernet CAT 5, CAT 6 y CAT 7 de 9 familias de cables para diferentes áreas de aplicación. Todos los cables Ethernet chainflex han sido desarrollados para el movimiento constante en cadenas portacables y, en función de los requisitos del cliente, se ofrecen cables con revestimiento exterior de PVC, PUR y TPE. Las diferentes series de cables de bus ofrecen distintos niveles de rendimiento, por lo que es posible elegir el cable con mayor vida útil para cada aplicación.

Todos los cables de bus chainflex® tienen algo en común: están sujetos a los mismos criterios de calidad. No importa si se trata de un cable económico de la familia CF888 o de un cable para las más altas exigencias y radios de curvatura  extremadamente pequeños, como es el caso de la familia CFBUS.LB. Por este motivo, igus ofrece una garantía de funcionamiento de 36 meses para sus cables chainflex con una vida útil de hasta 10 millones de ciclos.

El cable Ethernet que funciona y resulta más económico
Tabla de selección de la mayor gama de cables Ethernet flexibles




Longitudes de transmisión A menudo se presta muy poca atención a la cuestión de la longitud máxima de transmisión de los cables de bus. En general, hay que tener precaución con este aspecto, ya que la longitud máxima de transmisión depende en gran medida del tipo de cable. Un cable para instalación fija siempre tiene una atenuación menor que un cable flexible que ha sido diseñado para un movimiento constante. Por lo tanto, la longitud de transmisión es menor que la de un cable para instalación fija.
 
Dependiendo de la familia, los cables de red chainflex están diseñados mecánicamente para tramos de hasta 400 m o más, pero el rendimiento del sistema de bus disminuye a medida que aumenta la longitud del cable. La especificación de Ethernet describe una longitud total de cable de 100 m que permite 90 m de cable de instalación y 10 m de cable de conexión (2 x 5 m). De este modo, se puede alcanzar una longitud total de hasta 100 m en instalación fija. Sin embargo, en el caso de los cables Ethernet ultraflexibles para su uso en cadenas portacables, nuestra experiencia demuestra que es posible una longitud máxima de 50 m entre dos participantes de Ethernet. Sin embargo, esta longitud depende de la categoría del cable (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7), las condiciones ambientales y las especificaciones de la aplicación. Por lo tanto, para los recorridos largos, recomendamos el uso de cables de fibra óptica que permitan longitudes de varios cientos de metros a 2 km.

Monitorización de cables Ethernet con i.Sense CF.D

El nuevo método de medición, independiente del protocolo, determina las propiedades de transmisión de datos de los cables durante su funcionamiento mediante tecnología de alta frecuencia. Esto elimina la necesidad de utilizar conductores adicionales. La nueva generación puede incluso realizar la monitorización de los cables completamente sin contacto.



Por lo tanto, cualquier indicio de deterioro de las propiedades de transmisión puede tomarse como un indicador de que el cable deberá sustituirse pronto. Esta monitorización inteligente del estado de todo el cable en movimiento, incluidos los conectores, también evita los tiempos de inactividad del equipo. 

Por metros o confeccionados: los cables de red chainflex pueden pedirse por metros en bobinas a partir de una longitud de 1 m, sin costes de corte y sin recargo por pequeñas cantidades. igus también ofrece estos cables con conectores. Por lo tanto, cada cable Ethernet chainflex también puede pedirse como cable confeccionado en la longitud deseada, a partir de una unidad. En la tienda online de readycable encontrará varios tipos de cables y conectores que podrá filtrar para encontrar opción idónea.
Longitud del cable Ethernet


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.