Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
¿Qué tienen en común los cojinetes de fricción iglidur, rodamientos de bolas xiros, cojinetes articulados igubal y coronas giratorias iglidur PRT?
En comparación con sus homólogos en metal, son hasta un 80% más ligeros, amortiguan las vibraciones, no requieren mantenimiento y se autolubrican. Todas estas características no solo ahorran tiempo y costes, sino que también protegen el medio ambiente.
Un estudio de la Universidad RWTH Aachen ha sido el primero en demostrar el enorme potencial de ahorro de los cojinetes de plástico en términos de costes de lubricación, mano de obra y mantenimiento.
Descubra nuestra gama de productos y benefíciese de las especificaciones únicas de nuestros cojinetes.
Ahorro de costes con 200 piezas | ||
---|---|---|
Bola esférica | igubal JEM | |
Coste de 200 unidades | 1.350 € | 300 € |
Vida útil estimada | 1 año | 4 años |
Costes de lubricante (al año) | 45 € | 0 € |
Horas dedicadas a la lubricación (al año) 3 min por cojinete x 24 veces al año x 200 cojinetes | 240 h | 0 h |
Coste por hora de un trabajador (30 €/h) x lubricación (240 h) | 7.200 € | 0 € |
Coste total anual | 8.595 € | 75 € |
Ahorro anual | 8.520 € |