Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones |
---|---|---|---|
Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
de/a [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25 / 90 | 5 | 6 | 7 |
90 / 100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Compruébelo con la calculadora de vida útil que encontrará en esta página.
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior TPE, apantallado, resistente a aceites/aceites orgánicos, ignífugo, libre de PVC, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias duras, revestimiento exterior PUR, resistente al aceite y refrigerantes, resistente a cortes, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.