Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones |
---|---|---|---|
Temperatura, | rpm | rpm | rpm |
desde/hasta [°C] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
+15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
Para exigencias de uso medianas, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente a aceites/ refrigerantes, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para capacidad de fuerza flexible, revestimiento exterior de PVC, apantallado, ignífugo
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.