Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 milliones | 10 millones |
---|---|---|---|
Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
de/a [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 |
-15 / 70 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
70 / 80 | 10 | 11 | 12 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Compruébelo con la calculadora de vida útil que encontrará en esta página.
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para aplicaciones de exigencias medianas, revestimiento exterior de PVC, apantallado, resistente al aceite e ignífugo
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior TPE, apantallado, resistente al aceite / aceite orgánico, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios