Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR |
de/a [°C] | R mín. | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / 70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
70 / 80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Compruébelo con la calculadora de vida útil que encontrará en esta página.
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior TPE, resistente al aceites/aceites orgánicos, resistente a los rayos ultravioletas, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Cable de fibra de vidrio gradiente para fuerzas de flexión, revestimiento exterior de PVC, ignífugo
Cable de fibra de vidrio gradiente para aplicaciones de exigencias muy duras, revestimiento exterior de TPE, libre de metales, resistente al aceite, flexible en frío de hasta -50ºC, libre de PVC y halógeno, resistente a los rayos ultravioleta