Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 10 millones | 15 millones | 20 millones |
---|---|---|---|
Temperatura, | rpm | rpm | rpm |
desde/hasta [°C] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
-35 / -25 | 5 | 6 | 7 |
-25 / +80 | 4 | 5 | 6 |
+80 / +90 | 5 | 6 | 7 |
Para los entornos más duros y radios de curvatura pequeños (de hasta 4 x d); revestimiento exterior de TPE; resistente al aceite y bioaceite; libre de PVC y halógenos; resistente al frío, a la hidrólisis y a los microbios
Para exigencias de uso extremadamente duras, revestimiento exterior TPE, resistente al aceites/aceites orgánicos, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.