Persona en una sala limpia

Piezas resistentes a la abrasión para la industria de salas blancas

Componentes adecuados para entornos sin contacto hasta ISO Clase 1

  • Fácil montaje y entrega rápida
  • Ahorra espacio y peso de instalación
  • Bajo nivel de ruido & vibración
  • E-chains® fáciles de abrir para un reemplazo rápido de cables
  • También disponible como un sistema completo de una sola fuente

Explorar Cleanroom Industries

Industria de semiconductores

industria de semiconductores

Industria de la pantalla

Industria de la pantalla

Industria microelectrónica

industria microelectrónica

Industria de baterías

Portacables para salas blancas

E-chain® serie C6

Cadena de energía para salas limpias C6

e-skin®

e-skin

e-skin flat®

e-skin plano

e-skin® plano SKF.S

e-skin® plano con cadena de apoyo

mangueras chainflex® cable &

cable chainflex y mangueras para sala limpia con 4 años de garantía

guías lineales drylin®

guías lineales drylin para salas blancas

Anillos de goma iglide®

Anillos de goma iglide para sala limpia

Rodamientos a bolas xiros® para salas blancas

rodamiento de bolas para salas limpias xios

Aplicaciones del Cliente

e-skin flat en uso en un sistema lineal con cojinetes de aire

e-skin® plano en uso en un sistema lineal con cojinetes de aire

Semiconductores de ejemplo de aplicación de sala limpia

sistemas e-chain® en la fabricación de semiconductores

Semiconductores de ejemplo de aplicación de sala limpia

Manejo de obleas

Uso en una unidad de laboratorio para manejo de líquidos.

drylin® TR tuercas de hilo de alta hélice para equipos


Whitepaper para salas limpias

White Paper:

Productos por clase de sala limpia

ISO 14644-1FED STD 209EGMP (no operativo)Máx. partículas (0.5 micras) m³Máx. partículas (0.5 micras) f³productos igus que cumplen con el estándar
1N/AN/ACadenas energéticas, cables, tubos corrugados, mangueras neumáticas
2N/AN/Aver arriba
3135ver más arriba + guías lineales
410352ver arriba
5100A & B3,520100ver arriba
61.00035200997ver arriba
710.000C352.0009,967ver arriba
8100.000D3,520.00099675ver arriba
9N/A35200,00996,747ver arriba

FAQ

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Rob Mommone
Rob Mammone

Product Manager

+1 800 521 2747Correo

Servicio al cliente