Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Novedades de cadenas portacables

Novedades permanentes: la cadena portacables del futuro

En igus somos especialistas en componentes resistentes al desgaste, libres de lubricación y de bajo mantenimiento fabricados con plásticos de alto rendimiento para aplicaciones móviles de todo tipo. Cada año, introducimos un gran número de nuevos productos que aseguran un crecimiento constante y significativo, así como el éxito empresarial sostenible de la empresa. Las múltiples novedades y las ampliaciones de la gama se centran en aplicaciones específicas que podemos mejorar técnicamente o resolver de forma más económica, fieles a nuestro lema "Reducir costes, mejorar su tecnología". Además de nuevos productos concretos y probados, también presentamos regularmente estudios de diseño, es decir, ideas que se han plasmado en borradores iniciales para evaluar el potencial de mercado. También en este caso, generalmente hay un desafío o aplicación específicos subyacentes.
En esta página encontrará

Soluciones para cadenas portacables estándar         ► Soluciones para la sala blanca         ► Soluciones especializadas         ► Configuraciones online
 
 

Lo más destacado de cadenas portacables

4 años de garantía para las cadenas portacables

Único: ¡4 años de garantía!

La garantía única de las cadenas portacables se ha extendido a 4 años, lo que asegura mayor fiabilidad y seguridad en la planificación para su sistema completo de cadena portacables igus.
Para robots en salas secas

Para robots en salas secas

La cadena portacables triflex TRC.40.058.0.ESD, en combinación con el sistema de fibras resorte asociado, es el primer sistema de suministro de energía tridimensional para aplicaciones en salas secas.
Office Chain OCO

Office Chain OCO

Cadena portacables de diseño innovador para escritorios elevables. En las mesas de escritorio móviles, una organización eficiente de los cables es fundamental. Con la cadena portacables OCO.32.37.0, este proceso es un juego de niños.
 

Soluciones para cadenas portacables estándar

Cadena portacables serie E2C.38

Más espacio para hidráulica | Resistente y económica
De una sola pieza, sin opción de apertura y con freno integrado. Un 20% más de carga adicional y un 25% más de longitud autosoportada (en comparación con la serie E2/000).
Más información

Accesorios para E2.1

Modulares, flexibles, simples y económicos
Nuevos terminales de montaje para cadenas portacables E2.26 y E2.38, clips de amortiguación para la serie E2i.48 y nuevos travesaños para E2.26F y E2.38F.
Accesorios para E2.1

Magsnap para E2i.15

Guiado sin carril para ahorrar espacio
Para aplicaciones verticales suspendidas en las que no es posible utilizar un carril de guiado por motivos de espacio. Los imanes mantienen la cadena portacables en la dirección especificada y la "fijan" a la pared metálica.
Más información

Cadena portacables E4Q.L

Resistencia con ligereza
Basada en la exitosa E4Q, ya están disponibles los primeros tamaños de una versión L.
Más información

Nuevos accesorios para cadenas portacables E4Q

Ampliación del sistema modular E4Q
Numerosas novedades para la serie E4Q, desde el nuevo separador de fijación hasta las lengüetas TUB y la distribución interior universal.
Más información

triflex TRE.85

Conexión más fuerte con montaje y desmontaje simplificados
Nuevo principio de conexión adaptado del diseño perno/agujero para nuevas posibilidades en el ámbito del suministro de energía tridimensional. La ventaja: fuerzas de tracción aún mayores y montaje/desmontaje más sencillo y rápido.
Más información

Cadena portacables serie YR.42

Fuerte, resistente a las vibraciones y compacta
Un 50% más resistente que las cadenas portacables de plástico y un 50% más ligera que las cadenas de acero. Sin remaches ni tornillos. Ahora disponible como tubo portacables.
Más información

Cadena portacables serie YR.56

Fuerte, resistente a las vibraciones y compacta
Un 50% más resistente que las cadenas portacables de plástico y un 50% más ligera que las cadenas de acero. Sin remaches ni tornillos. Ahora disponible como tubo portacables.
Más información

Cadena portacables serie YE.28

La combinación óptima de plástico y acero
Máxima estabilidad: las placas de acero absorben la fuerza de los topes fijos de los eslabones interiores y exteriores de plástico. Instalación fácil y rápida gracias al sistema enchufable de la serie YE. Sin necesidad de tornillos ni remaches.
Más información

Terminal de montaje para YEHD.108/YEHD.112

Longitudes precisas
Los terminales de montaje para YEHD.108 y YEHD.112 ahora también se pueden solicitar para un número par de eslabones. Longitudes de cadena precisas. Reducción de costes mediante longitudes de cadena diseñadas con precisión para la aplicación.
Más información



 

Soluciones para salas blancas

Cadena portacables serie C6

La serie que ofrece los requisitos más exigentes para salas blancas está ahora disponible en tres alturas interiores: 29, 38 y 53 mm. Optimizada con el diseño de travesaños en cada eslabón en el radio exterior y estándar con travesaños más distribución interior de iglidur J.
Más información

e-skin soft SKS28

Más espacio para salas pequeñas
La serie para los requisitos más exigentes en salas blancas, ahora disponible en tres alturas interiores: 29, 38 y 53 mm. Optimizada con el diseño de travesaños en cada eslabón en el radio exterior y estándar con travesaños más distribución interior de iglidur J.
Más información

e-skin flat

Máxima modularidad | En seis tamaños
Combinando diferentes tamaños de módulos individuales, el e-skin flat permite aprovechar eficazmente los espacios más pequeños. Tres variantes adicionales para una mayor flexibilidad: el tamaño SKF10 en versión con apertura o cerrada, más el SKF15 ahora en versión con apertura.
e-skin flat

Soporte para e-skin flat

Recorrido recto garantizado
El soporte para e-skin flat guía la cadena portacables de varias capas rectamente a lo largo del recorrido, incluso con grandes longitudes autosoportadas. De este modo, las capas de la e-skin® permanecen unas sobre otras y pueden utilizar las especificaciones autosoportadas de las e-skin® flat con cadenas portacables de refuerzo, aunque ésta no esté instalada en todas las capas.
Más información

Terminal de montaje para e-skin flat single pods

Sujeción segura de los compartimentos individuales
Ahora, los compartimentos individuales del sistema e-skin flat también pueden fijarse y liberarse de la tensión. Esto significa que los cables individuales se pueden guiar por separado en un compartimento después del movimiento, o se pueden utilizar compartimentos individuales para organizar una cadena de cables para los movimientos más pequeños.
Más información

e-skin soft ESD

Protección ESD para sala blanca ISO 1
La probada e-skin soft ahora fabricada con material disipativo. Esto evita la formación de campos electrostáticos y descargas repentinas causadas por el movimiento de la e-skin soft debido al material. La e-skin soft ESD es adecuada para la clase de sala blanca más exigente, incluso en espacios de instalación reducidos.
Más información

Separador interior en forma de anillo e-skin SK24.3.H.5

Minimiza la abrasión de los cables
El anillo para separación interior permite una distribución higiénica de los cables y tubos con una abrasión mínima, ya que está fabricado con el plástico optimizado tribológicamente iglidur J. Se ha demostrado en numerosas pruebas y aplicaciones que es la superficie óptima de deslizamiento para cualquier material de revestimiento de cables o tubos.
Más información

Terminal montaje reforzado para e-skin soft 20

Conexión más flexible
Terminal de montaje más grande y reforzado como ampliación de la gama de accesorios para el e-skin soft más pequeño. Puede integrarse con gran flexibilidad gracias a los insertos adicionales situados delante del cabezal.
Más información

Solución para cables de robots SCARA

Compatible con salas blancas para aplicaciones SCARA de alta velocidad
Basada en la SCARA Cable Solution de tamaño SKS20, certificada para salas blancas, ahora también se ha fabricado una solución con la siguiente e-skin más grande, la SKS24. Las conexiones giratorias permiten el uso hasta la clase ISO 2 (certificado IPA, en tamaño SKS20).
Más información

triflex R TRC | Sistema de fibras resorte | ESD

Para robots en salas secas
La cadena portacables triflex TRC.40.058.0.ESD, en combinación con el sistema de fibras resorte, es el primer suministro de energía tridimensional para aplicaciones en salas secas.
Más información



 

Soluciones especiales

Sistema de retracción de cable e-tract 3.0

Compacto y fácil de integrar
El e-tract para estaciones de carga, simplificado a una unidad de retracción. Con agujeros de montaje para una fácil integración en carcasas y estaciones de carga.
Más información

e-tract DC

Protección óptima de los cables de carga
Sistema de retracción de cables para un guiado ordenado de los cables en las estaciones de carga rápida.
Más información

e-spool 4.0 para grúas y equipos de manipulación

Cargas más pesadas con mayor rapidez en espacios reducidos
Guiado de múltiples cables diferentes en espacios reducidos, ahora con un aumento del 100% en la capacidad de carga y velocidad. Diferentes suministros y diámetros guiados en un mismo sistema.
Más información

e-spool flex light 2.0 para ofimática

Para una integración especialmente económica | Optimizada al máximo
La variante igus de un enrollador de cable sin anillo colector, para diámetros de cable de 5 mm a 15 mm. Destinada a la integración en estructuras de clientes existentes.
Más información

e-spool multicable

Dos cables, sin anillo colector
Con el nuevo e-spool multicable, se pueden desenrollar hasta dos cables de siete metros sin anillo colector. Compacto y ligero. Disponible en dos tamaños: para 2 m y 7 m de longitud de extensión.
Más información

guidelok swing variante adhesiva

Solución compacta, montaje superrápido
La solución compacta para el guiado de cables en grúas pluma con un recorrido de hasta 10 metros.
Más información



 

Configuradores online

Configurador de sistemas de alivio de tensión

Configurador de sistemas de alivio de tensión

El sistema de alivio de tensión adecuado con sólo unos clics. La exclusiva herramienta de diseño permite un alivio adecuado de la tensión y, por tanto, una mayor vida útil de todo el sistema.
Calculador de vida útil

Calculador de vida útil

El cálculo de la vida útil garantizada le proporciona una seguridad de planificación adicional para su solución completa de sistema de cadena portacables de igus.
Configurador de paquetes energéticos

Configurador de paquetes energéticos

Configure su cadena portacables de forma rápida y fácil con más de 500 modelos de robots de 14 fabricantes disponibles. Ahorre tiempo gracias a una navegación por menús sencilla y clara. Más de 10.000 visitas al año. 


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.