Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Adecuado para los siguientes sistemas: | Cuándo utilizarlo: | Cuándo no utilizarlo: | Índice de montaje | Resistencia a la tracción definida | Índice de precios | Modularidad | Dinamismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, tubos portacables R2, E6, T3 | Alivio de tensión económico y rápido para aplicaciones sencillas con aceleraciones medias y poco espacio necesario. También están disponibles como piezas individuales para instalaciones fijas, por ejemplo, en armarios eléctricos. | Para cargas pesadas | + – | – | ⬤⭘⭘ | Sí | Alta |
Referencia | Para las siguientes fijaciones | Diámetro máx. del cable [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 0.79 | 0.43 | 51.60 MXN | |
CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 1.18 | 0.66 | 48.16 MXN |
Referencia | Para las siguientes fijaciones | Diámetro máx. del cable [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN-20-N35 | Normschiene 35 | 0.79 | 0.79 | 89.72 MXN |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h