Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cadenas portacables para salas blancas e-skin®


Ventajas del e-skin® en comparación con los tubos corrugados convencionales:

El sistema e-skin® está compuesto por una carcasa superior y otra inferior que, al encajarlas, forman un tubo totalmente cerrado. Está fabricado con igumid SK, un material plástico desarrollado para esta aplicación. El sencillo mecanismo de apertura que permite abrir y cerrar repetidamente el sistema, garantiza un fácil mantenimiento e inspección de los cables. Resiste temperaturas de funcionamiento entre 10 °C y 50 °C.
 
Áreas típicas de aplicación: recorridos cortos y rápidos autosoportados, aplicaciones verticales y suspendidas, fabricación de pantallas y semiconductores, aplicaciones pick and place, impresoras, tecnología médica y todas las máquinas en las que se utilizan tubos corrugados

 




 

Tubo corrugado e-skin SK28

Tubo corrugado e-skin SK28 Altura interior: 28 mm
Altura exterior: 40 mm
Anchura interior: 68 mm
Anchura exterior: 95 mm

Tubo corrugado e-skin SK40

Tubo corrugado e-skin SK40 Altura interior: 38 mm
Altura exterior: 57 mm
Anchura interior: 85 mm
Anchura exterior: 118 mm

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Un 15% más peso de llenado (basado en los últimos resultados de las pruebas de la serie SK 40 de e-skin hechas en el laboratorio de igus)
  • Un 50% más longitud autosportada (basado en los últimos resultados de las pruebas de la serie e-skin SK 40 realizadas en el laboratorio de igus)
  • Radio de curvatura de 55 mm hasta 100 mm
  • Apto para salas blancas según IPA ISO clase 1
  • 5 dB(A) más silencioso que el cable habitual para salas blancas
  • Para aplicaciones autosoportadas de altas velocidades y recorridos cortos
  • Sistema de separación interior hecho de material plástico tribo-optimizado iglidur para minimizar aún más la abrasión entre los cables
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Protege los cables y tiene un radio de curvatura mínimo definido
  • 12% de ahorro en comparación con e-skin® SKS
  • Un 35% más económico que el cable habitual para salas blancas
  • Sin pedido mínimo
  • Cables chainflex IPA ISO Clase 1 con 4 años de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • El sistema e-skin SK ha sido probado en el centro de pruebas Fraunhofer IPA para dispositivos semiconductores basados en la clase ISO 14644-1 y ha obtenido la certificación ISO clase 1*.
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Ahorro del 99% en material, ya que es posible reemplazar un cable sin tener que sustituir todo el sistema
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil sea cual sea el fabricante como parte del programa de reciclaje Chainge de igus. Recibirá un vale
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico

Configurador de la distribución interior para e-skin

Con el configurador de la distribución interior para los tubos corrugados e-skin, puede crear variantes de llenado en pocos segundos y configurar tubos corrugados e-skin completos con elementos de división interior y terminales.
  • Interfaz intuitiva
  • Evita errores de llenado gracias al guiado de llenado integrado
  • Creación automática de una lista de piezas y un dibujo con acotaciones
  • Es fácil enviar una consulta y pedir el tubo corrugado completo con cables chainflex y distribuciones interiores en la configuración deseada.

¡Pida una muestra gratuita!

¿Está interesado en nuestro e-skin pero le gustaría verlo antes de tomar una decisión final?
Solicite una muestra gratuita ahora

e-skin® Clasificación IPA Clasificación IPA - Informe IG 1907-1125 - 0.SK28.068.02.1 e-skin
e-skin® El tubo corrugado mejorado para aplicaciones en salas blancas recibió el 2º premio Clean Technology Awards de Fraunhofer en 2018.

Detalles técnicos


1 Terminales de montaje: robustos, con alivio de tensión integrado
 
2 Requiere poco espacio de instalación: radios de curvatura pequeños
 
3 Uso autosoportado gracias a los topes de la carcasa superior del e-skin
 
4 Salas blancas ISO Clase 1: prácticamente sin desgaste
 
No se dañan los cables: radio de curvatura mínimo
 
Fácil montaje: apertura de las carcasas superior e inferior para un llenado sencillo
e-skin®

Tubo corrugado disponible para la venta

igus® e-skin®

e-skin® Los tubos corrugados tienen el mismo radio de curvatura a lo largo de toda su longitud.
e-skin® El movimiento del tubo extensible modular e-skin® se determina mediante el diseño de la ondulación de sus dos carcasas (superior e inferior).
e-skin® Los tubos corrugados no presentan rigidez alguna (exceptuando
e-skin® e-skin® es adecuado para longitudes cortas autosoportadas en un espacio de instalación reducido (2) y con un radio de curvatura definido (5)
e-skin® Los tubos corrugados apenas tienen estabilidad en caso de fuerzas laterales.
e-skin® e-skin® tiene estabilidad lateral gracias a su geometría ovalada (6)
e-skin® Los tubos corrugados no son aptos para aplicaciones autosoportadas.
e-skin® El e-skin® se sostiene por sí mismo y permite recorridos cortos autosoportados.
e-skin® Los tubos corrugados no tienen sistema de apertura (para aplicaciones dinámicas).
e-skin® El e-skin® es abatible y fácil de llenar.
e-skin® El interior del tubo no se puede dividir
e-skin® e-skin® puede equiparse con un sistema de distribución interior

¿Cómo se instala un tubo corrugado e-skin? - Instrucciones de montaje


En el vídeo mostramos la rapidez con la que las carcasas superior e inferior se pueden abrir y cerrar para un rellenado fácil.

Probados bajo condiciones reales en el laboratorio de igus®

Prueba continua


Prueba continua

Desarrollado para aplicaciones en salas blancas, el e-skin ha sido probado bajo condiciones reales con 6,4 millones de carreras dobles a 3m/s en el laboratorio.
Test de curvatura


Test de curvatura

Las pruebas de curvatura estándar muestran lo flexible que es el e-skin® soft. Solamente se curva incluso bajo cargas que romperían otras cadenas portacables.
Medición del nivel de ruido

Medición del nivel de ruido

La prueba muestra lo silenciosos que son tubos corrugados e-skin® y cables para salas blancas e-skin® flat. Comparado con los tubos corrugados e-skin®, el nivel de ruido de los cables para salas blancas e-skin® flat es de 29 dB(A) solamente.

Cables aptos para aplicaciones en salas blancas

  • 918 tipos con clasificación de salas blancas IPA clase 1
  • 166 tipos de cable con certificación IPA Clase 2 para sala blanca
  • Materiales de revestimiento altamente resistentes al desgaste
  • Productos probados y con garantía de 4 años

Quizá esto también sea de su interés

Más series e-skin

Series e-skin
  • Guiado de cables seguro y resistente al desgaste en salas blancas
  • Guiado de cables en carreras autosoportadas sin partículas
  • Salas blancas de clase 1

Más productos para salas blancas

Más productos para salas blancas
  • Apta para salas blancas ISO clase 1
  • Ahorro de espacio
  • Sin apenas vibraciones

Más sistemas de suministro de energía

Sistemas de suministro de energía
  • Gran selección de productos
  • Posibilidad de muchos tipos de movimientos
  • 36 meses de garantía

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Victor Alcantara

Gerente Nacional de Ventas ECS

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.