Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Adecuado para tubos de hasta 80 mm de diámetro exterior
Apertura en el radio interior o exterior mediante movimientos pivotantes
División interna modular adaptada para una óptima compartimentación del interior.
Abrazaderas y distribución interna con un diseño que no daña los cables
Gran fuerza de sujeción de la abrazadera.
Apertura rápida desde la derecha o la izquierda con un destornillador o a mano. Mecanismo de apertura accesible desde arriba
Montaje ultrarrápido con el pulgar: sujeción segura sin dispositivos de cierre adicionales
Fijación segura de los separadores y elementos de distribución interior, incluso cuando la cadena portacables está abierta
Excelente estabilidad mecánica; la construcción y el material garantizan una larga vida útil
Maquinaria de construcción en general
Manipulación de materiales
Maquinaria de construcción
Maquinaria de procesado de madera
Máquinas herramienta
Máquinas para vidrio
Maquinaria para la transformación de plásticos
Carreras largas
Industria de los semiconductores
Teatro e industria del entretenimiento
Vehículos
Y mucho más
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h