Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Altura máxima de recorrido | 100 m | |
V máx. | 20 m/s | En función de la altura del recorrido y de la resistencia de la cadena portacables |
A. máx. | 50 m/s2 | En función de la altura del recorrido y de la resistencia de la cadena portacables |
Los cables de movimiento libre (para energía eléctrica, señales, hidráulica, neumática, etc.) suelen ser un problema en las aplicaciones suspendidas. Empiezan a balancearse en cuanto el equipo está en movimiento y pueden chocar con componentes del equipo y romperse en el peor de los casos.
Por esta razón, se utilizan cadenas portacables, que cumplen una doble función al proteger los cables y guiar todo el sistema.
En este documento encontrará consejos que le muestran lo que debe tener en cuenta a la hora de implementar una aplicación suspendida.
Movimiento sin aceleración lateral Si la aplicación tiene un movimiento puramente vertical sin aceleración lateral, la cadena portacables no necesita soporte lateral. Movimiento con aceleración lateral If there is lateral acceleration, the energy chain requires lateral guidance in most cases. El guiado parcial también es una opción. No obstante, el guiado debe cubrir al menos el rango en el que la cadena portacables puede oscilar. La aceleración lateral actúa perpendicularmente a la cadena, donde es más estable. Si se utiliza el sistema de guiado, debe seleccionarse una cadena portacables con pretensado. De este modo, la cadena portacables se presiona contra el carril de guiado. La instalación de la cadena portacables del diagrama B es preferible cuando sea posible. |
La cadena portacables e-loop de igus garantiza una alimentación de energía y transmisión de señales segura y fiable, incluso en condiciones adversas como fuertes tormentas, para el sistema top drive empleado por una compañía petrolera canadiense en las operaciones de inserción y extracción del tubo de perforación en el suelo.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h