Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Tecnología del galvanizado electrolítico
 
Solicitar ayuda de un experto

Sistemas de cadenas portacables resistentes a los químicos para el proceso de galvanoplastia


Las exigencias para los componentes instalados en las máquinas son muy altas. En el proceso de galvanoplastia se utilizan fuertes productos químicos durante los baños electroquímicos que los sistemas de suministro de energía y los cables cercanos tienen que soportar. Las cadenas portacables de plástico llegan donde las de acero no pueden llegar. Las cadenas portacables son resistentes a los productos químicos y a la corrosión, son ligeras, económicas y, gracias a sus propiedades de deslizamiento optimizadas, tienen una larga vida útil y no necesitan mantenimiento.  Los cables de la cadena portacables también deben cumplir todos estos requisitos. Le mostraremos soluciones desarrolladas especialmente para el proceso de galvanoplastia.

Cadenas portacables y sistemas de guiado

El material perfecto para cada producto químico. Las cadenas portacables y los sistemas de guiadofabricados con material igumid EG+ son resistentes a los productos químicos y a la corrosión.  Son más económicos que los sistemas fabricados con aceros inoxidables convencionales, como los 304 y 316. Según el área de aplicación, los carriles de guiado de aluminio también pueden ser suficientes.
Ir a la tienda de cadenas portacables

Cables flexibles

Para las aplicaciones en la tecnología de galvanoplastia, recomendamos cables chainflex resistentes a los productos químicos y al desgaste. Con 36 meses de garantía
 
 
Ir a la tienda de cables

Sistemas de cadenas portacables listos para instalar

Con nuestro sistema de suministro de energía readychain listo para conectar, puede reducir el esfuerzo de instalación al mínimo, ahorrar tiempo de instalación y reducir el tiempo de inactividad de la máquina.
Sistemas confeccionados readychain

Mantenimiento predictivo

De manera opcional, le recomendamos el mantenimiento predictivo. Esto le permite aumentar los intervalos de mantenimiento de su planta y reducir miles de euros en costes derivados de averías y paradas no planificadas.
Mantenimiento predictivo


55 años de experiencia en el campo de los plásticos para movimiento

Sabemos qué aplicaciones necesitan y desean nuestros clientes. Conocemos nuestros productos y sus propiedades.
Le mostramos cómo puede beneficiarse de ellos para  mejorar el rendimiento técnico de su planta  y recudir los costes 
 


Mejora tecnológica  
Mejora tecnológica
 

Resistentes a los agentes químicos
 

con el material optimizado igumid EG+

El material igumid EG+ se caracteriza por una alta densidad y una absorción de humedad extremadamente baja. Este material ofrece una mayor resistencia a los productos químicos como los utilizados en los procesos de galvanoplastia. Los carriles de guiado de igus fabricados en igumid EG+ y las cadenas portacables de igus se pueden utilizar con temperaturas comprendidas entre los 0 °C hasta los 100 °C. Se trata de un material libre de halógenos y silicona y conforme con RoHS.
 
Ya no se necesitan los costosos aceros inoxidables de coste elevado, como el 304 o el 316, que se utilizan tradicionalmente como material de las guías para protegerlas de las influencias químicas.
 

Instalación mejorada

 

... con el nuevo sistema de cierre


El carril, que es fácil de manejar y montar, se puede instalar en muy poco tiempo. Esto permite reducir el trabajo de instalación de los ingenieros de mantenimiento. Durante una instalación de prueba realizada por igus, los montadores pudieron instalar un carril de 30 metros de largo en menos de 3 minutos gracias al sencillo diseño de montaje.
 
Los separadores laterales están unidos a partir de un enclipado manual y un cierre por presión sin necesidad de herramientas. El mecanismo de sujeción diseñado especialmente para este sistema garantiza su seguridad y robustez. Gracias a un montaje rápido el tiempo de trabajo y los costes pueden reducirse de forma considerable.
 
 

Su ligereza facilita el uso y reduce los costes

 

... con guidelite plus fabricado en igumid EG+

El factor peso: 1 metro de guidelite Plus EG solo pesa 1,8 kg mientras que 1 metro de carril de acero inoxidable pesa 7,5 kg. El uso de plástico hace que las pesadas guías metálicas queden obsoletas. Los carriles de guiado metálicos son susceptibles a la corrosión, además de caros en términos de compra, instalación y mantenimiento.
 
Los plásticos triboptimizados han permitido diseñar un carril de guiado mucho más ligero para entornos exigentes, que se caracteriza por su buen funcionamiento y su resistencia a la corrosión. El ahorro potencial de peso se amortiza inmediatamente, en el diseño, el funcionamiento y la compra.
 

100% de seguridad más indicador de mantenimiento


... con smart plastics 


Estos componentes le dan fiabilidad a la planta y seguridad en la planificación. Si un componente del sistema de suministro de energía está desgastado o dañado, los sensores lo detectan y emiten una señal o desconectan el sistema como medida de precaución para evitar costosos daños posteriores. Además, los sensores emiten una recomendación de mantenimiento predictivo para los componentes individuales (cadena portacables o cable) para que siempre sepa si es necesario el mantenimiento y cuándo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.
 
Reducción de costes  
Reducción de costes

Reduzca  los costes de compra hasta un 58%


... comparado con los carriles de guiado de acero

Los sistemas de guiado hechos de metal presentan inconvenientes: corrosión, un montaje complejo y un peso y costes elevados.   El material del carril guidelite plus EG garantiza una gran resistencia a los químicos, por lo que resulta idóneo para la industria de la galvanización y la fabricación de fertilizantes. Gracias a su diseño ligero y modular, el montaje se simplifica considerablemente.
 

Motor con cables unipolares

Reduzca los costes de compras hasta un 35%


... con cables chainflex resistentes 

En diversos ámbitos y aplicaciones, el uso de cables unipolares para los motores ha supuesto un importante ahorro de costes en la adquisición, ya que pueden adquirirse como un conjunto de cables completo que incluye el conductor de protección de PE. Esto, por ejemplo, es hasta un 35% más rentable que un cable de motor sólido de 4 núcleos CF35.UL.
 
Además, se podría aumentar la vida útil de los cables, ya que los núcleos individuales pueden utilizarse en un espacio de instalación más pequeño, lo que también beneficia al diseño mecánico de todo el sistema de la cadena energética.
 

Un 95% menos tiempo de confección


... con sistemas de cadena portacables listos para instalar

Los sistemas de suministro de energía instalados en las plantas de galvanoplastia tienen que soportar las condiciones más adversas. Por eso, es importante escoger los materiales adecuados y asegurarse de que los materiales de los componentes individuales son compatibles entre ellos.
 
Aquí es donde los sistemas de suministro de energía confeccionados readychain ganan puntos. Están diseñados específicamente para las respectivas condiciones ambientales y se instalan in situ de forma rápida y sencilla. De este modo, el coste del montaje y el tiempo de instalación pueden reducirse considerablemente.
 
Testado en el laboratorio de igus®  
Testado en el laboratorio de igus®

Los sistemas de cadenas portacables han sido probados en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo ►Saber más

Ventaja ecológica  
Ventaja ecológica

Sí, las cadenas portacables plásticas pueden reciclarse

Sostenibilidad de las cadenas portacables

Dé una segunda vida a sus cadenas portacables
independientemente del fabricante mediante el programa de reciclaje chainge de igus y
obtenga material granulado reutilizable.
 
Cómo funciona ►
 


Estaremos encantados de ayudarle

Saber más sobre las ventajas de los sistemas de cadenas portacables para el proceso de galvanoplastia. Juntos buscaremos la mejor solución para su aplicación y que le permita ahorrar costes y mejorar su tecnología. Si tiene alguna pregunta, estaré encantado de atenderle.
 
¡Espero su mensaje!
Solicitar asesoramiento de un experto


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.