Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cojinetes igutex reforzados con fibras

igutex TX2

Desarrollado para cargas muy altas

Los cojinetes compuestos son una combinación de distintos materiales. Los materiales minerales, como el vidrio o el carbono, por ejemplo, se combinan con resinas sintéticas y otros aditivos y se prensan a temperaturas y presiones elevadas.

En el caso de nuestros cojinetes igutex, un robusto tejido de fibra de vidrio sirve de revestimiento exterior, mientras que una capa interior optimizada para el deslizamiento reduce la fricción en el eje.

Esta combinación de materiales da como resultado cojinetes compuestos extremadamente resistentes, que se utilizan principalmente en maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y equipos de minería. Los cojinetes compuestos igutex contienen lubricantes sólidos, por lo que no requieren mantenimiento ni lubricación adicional, una ventaja que también presentan los cojinetes iglidur para cargas pesadas

Qué encontrará en esta página

 

Ventajas de los cojinetes igutex:

Icono de reducción de costes

Ahorre tiempo y costes

✅ Sin costes de lubricantes
✅ Sin fallos debidos a una lubricación insuficiente
✅ Ahorro de tiempo y costes en el mantenimiento diario
Icono sin lubricación

Sin pérdida de lubricación

✅ Sin liberación de lubricante al medio ambiente
✅ Sin pérdida de lubricante para la protección contra el desgaste 
✅ Sin necesidad de lubricación centralizada
Icono de cargas pesadas

Desarrollado para cargas pesadas

✅ Extremadamente robustos y resistentes al desgaste
✅ Probados en condiciones reales de funcionamiento
✅ Cálculo de la vida útil posible gracias a una extensa base de datos

Cojinetes igutex de alta resistencia reforzados con fibras

igutex TX1

igutex TX1
Material robusto y versátil

Ficha técnica
igutex TX1 en la tienda online

igutex TX2

igutex TX2
Perfecto para ejes duros

Ficha técnica
igutex TX2 en la tienda online

igutex TX3

igutex TX3
Para un funcionamiento continuo con las cargas más elevadas

Ficha técnica
igutex TX3 en la tienda online

¿Qué tienen de especial los cojinetes igutex?

En los casos en los que no se pueden utilizar cojinetes inyectados debido a cargas mecánicas excesivas, los cojinetes igutex con fibras de refuerzo ofrecen varias ventajas. Están formados por dos capas
 

1. Capa de deslizamiento

La capa de deslizamiento está formada por fibras con lubricantes sólidos que hace que los cojinetes sean autolubricantes y no requieran mantenimiento, a la vez que reducen los coeficientes de fricción.
 

2. Capa base

La capa exterior de los cojinetes igutex está fabricada con fibras extremadamente resistentes que protegen la capa interior optimizada para el movimiento. 
Estructura de los cojinetes reforzados con fibras

Aplicaciones en uso con cojinetes de deslizamiento igutex reforzados con fibras

Fiable pese a la suciedad 

Vehículo todoterreno El vehículo de oruga desarrollado por Kässbohrer Geländefahrzeug AG utiliza cojinetes de deslizamiento igutex en los ejes oscilantes y tensores, donde se enfrentan cargas pesadas. Los casquillos deslizantes igutex han demostrado una fiabilidad sobresaliente incluso en condiciones extremas de conducción, como en terrenos de barro, lodo y pantanos. 

Ahorro en costes de lubricación

Ejes oscilantes La compañía Demarko ha implementado cojinetes de deslizamiento igutex estándar en los ejes oscilantes de sus semirremolques. Gracias a la elección de estos casquillos, los cuales no requieren lubricación y se encuentran dentro de la gama estándar de productos de igus, Demarko ha logrado reducir significativamente los costes de producción. 

Carga de 20 toneladas y agua salada

Grúa A-frame La grúa A-Frame de Ship & Yacht Engineering Ltd. ha sido diseñada para elevar cargas de hasta 20 toneladas, lo que requiere cojinetes de alta resistencia capaces de soportar cargas pesadas. Además, debido a su uso en ambientes marítimos, estos cojinetes deben ser resistentes a la intemperie y capaces de enfrentar condiciones adversas.

Cojinetes iglidur para cargas pesadas 


¿Qué tienen de especial los cojinetes iglidur?

Los cojinetes iglidur están fabricados con plásticos altamente resistentes al desgaste con unoscoeficientes de fricción muy bajos. Existen más de 60 materiales iglidur diferentes, cada uno diseñado para aplicaciones específicas. Todos contienen lubricantes sólidos, por lo que son aptos para su uso sin lubricación adicional ni mantenimiento

Además de polímeros, los cojinetes iglidur para aplicaciones pesadas contienen fibras y materiales de relleno que les confieren su elevada resistencia al desgaste, haciéndolos idóneos para soportar grandes fuerzas y cargas en los bordes.

Gracias a una amplia base de datos de resultados de pruebas, podemos determinar su vida útil en distintas condiciones de funcionamiento.
Cojinete con una máquina de construcción

Cojinetes iglidur para cargas pesadas en uso

Sin mantenimiento a pesar del viento y la intemperie

Vehículo agrícola con acoplamiento de remolque de Rockinger Una rótula de desgaste personalizada en material iglidur hace innecesaria la lubricación y evita los elevados costes de sustitución del acoplamiento. Además, evita la liberación de lubricante al medio ambiente. 

Capacidad para resistir cargas pesadas sin inconvenientes

Módulo de poleas El módulo de poleas Ets Payant transporta tierra desde una profundidad de hasta 65 metros hasta la superficie y puede levantar hasta 5 toneladas de material. Estas cantidades no presentan ningún problema para los cojinetes con brida de dos agujeros y las arandelas de plástico de iglidur utilizadas. 

Ahorro de tiempo de mantenimiento

Cultivador de Lemken El uso de cojinetes iglidur ha permitido ahorrar una hora diaria en el mantenimiento del cultivador. Además, la estabilidad de los cojinetes ha aumentado considerablemente la fiabilidad del equipo. 

Vista previa del whitepaper sobre cargas pesadas

Folleto gratuito sobre cargas pesadas

Descubra más información sobre los siguientes temas:
  • Entrevistas con nuestros expertos
  • Resumen de materiales para cojinetes de alta resistencia
  • Cómo funcionan los materiales iglidur e igutex
  • La lubricación, un reto para la industria
  • Desarrollo de productos sostenibles
  • Ejemplos de aplicaciones prácticas
  • Ejemplos prácticos de aplicaciones
Descargar de forma gratuita (PDF)
Vista previa del documento técnico

Documento técnico gratuito

Descargue nuestro whitepaper gratuito Aspectos clave para el uso de cojinetes libres de lubricación en maquinaria de construcción.
Se abordan los siguientes temas: 
  • Funciones importantes de la lubricación en los cojinetes de fricción
  • Motivos para cambiar a los cojinetes sin lubricación
  • Comparativa: cojinetes iglidur sin lubricación vs. cojinetes metálicos lubricados
  • Cómo funcionan los cojinetes de fricción autolubricados
  • Puntos a tener en cuenta al cambiar a cojinetes de fricción sin lubricación
Descargar de forma gratuita (PDF)

Caja de muestras gratuita con cojinetes igutex

Solicite ahora nuestra caja de muestras gratuita con cojinetes de alta resistencia. Incluye lo siguiente:

✅ Cojinete igutex
✅ Cojinete iglidur
✅ Cojinete con junta de fieltro
✅ Resultados de las pruebas
✅ Ejemplos de aplicaciones
 
Pida una caja de muestras gratuita


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.