Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Gracias a su diseño, los nuevos cojinetes de clip iglidur® K250 pueden engancharse en ejes metálicos sin perderse. Gracias a su resistencia a las temperaturas extremas, el nuevo material también permite una estabilidad dimensional absoluta más allá del proceso electroforético.
Un reto al que no solo se enfrentan los fabricantes de la industria automovilística: la presión de los costes, la producción en masa y las demandas crecientes en cuanto a calidad y sensación tienen que adaptarse. Deben producir superficies elegantes de la forma más económica posible y con líneas y formas claras. Al mismo tiempo, las piezas móviles deben funcionar sin ningún tipo de vibración (es decir, con holgura del rodamiento) ni ruidos. En otras palabras: la experiencia de usuario perfecta No solo para vehículos, también para dispositivos de cocina o muebles.
Un problema: los procesos de fabricación a menudo establecen requisitos adicionales para los cojinetes. Una mezcla de malas tolerancias de instalación en láminas de metal estampadas, altas fuerzas de montaje, así como altas temperaturas y productos químicos agresivos durante la pintura en inmersión romperán cualquier cojinete metálico. O se oxida la capa de base exterior de acero o se daña la película deslizante de PTFE sensible. El resultado: vibración y ruidos.
Los cojinetes de clip iglidur® K250 no son solo compatibles con los ajustes de asientos en la industria automovilística. Su material flexible y resistente a la temperatura también se puede utilizar de esta forma para la unión de láminas metálicas en entornos con altas temperaturas o condiciones de temperatura generalmente cambiantes. Debido a la baja absorción de humedad, la masa de los cojinetes apenas cambia, incluso en contacto constante con humedad. La holgura del cojinete prácticamente no cambia. Las áreas de aplicación ideales para los cojinetes de clip iglidur® K250 son todo tipo de uniones de láminas de metal en la tecnología automovilística, de muebles y de electrodomésticos o en ingeniería mecánica