Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cojinetes de fricción iglidur® A160 - Características del material

Tabla de materiales

Características generales Unidad Cojinetes iglidur® A160 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,0
Color: azul
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,1
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,09 - 0,19
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,25

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 1.151 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 19 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 37
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 15
Dureza D shore 60 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +100
Temperatura de servicio mín. °C -50
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,30 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482


 

Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® A160 de 1 mm de espesor en la pared, montados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = carga [MPa]
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A160 se caracterizan por su extrema resistencia a los medios a bajo coste. El material está tribológicamente optimizado y puede utilizarse hasta +90 °C y dispone además de las conformidades requeridas en el sector de producción alimenticia. El conjunto de propiedades se completa con la "capacidad de detección visual", muy requerida en el sector, a través del color azul.

tabla 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (15 MPa a +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
tabla 03: Deformación bajo carga y temperaturas
 
X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A160 disminuye. En la fig. 02 se explicita esta relación. La presión superficial máxima recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo.
 
La tabla 03 muestra la deformación plástica del iglidur® A160 bajo cargas radiales. Aun bajo la carga superficial máxima permitida de 15 MPa, la deformación es inferior al 3,0%. La deformación plástica es despreciable hasta este nivel de carga radial. Sin embargo, el tiempo de influjo debe tenerse en cuenta.

m/s de rotación Oscilación Lineal
permanente 0,5 0,4 2
a corto plazo 0,7 0,6 3
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades superficiales permitidas

iglidur® A160 ha sido diseñado para velocidades superficiales reducidas. En el funcionamiento en seco continuo se permiten 0,5 m/s (giratorio) o 2,0 m/s (lineal) como máximo. Los valores de la tabla 02 indican los límites en los que, por el calor producido por fricción, se genera un aumento de la temperatura hasta aquella permitida en forma permanente. A veces no resulta posible alcanzar siempre estos valores límite.

Cojinetes iglidur® A160 Temperatura de trabajo
mínima - 50 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 100 °C
Fijado axial + 60 °C
Tabla 03: Límites de temperatura

Temperaturas

Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A160 disminuye. La fig. 02 clarifica esta relación. Las temperaturas a nivel del sistema influyen también sobre el desgaste del casquillo de fricción En temperaturas mayores a +60 °C es necesaria una protección adicional.

tabla 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de deslizamiento, p = 0,75 MPa
 
X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
tabla 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s
 
X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción y la resistencia al desgaste se modifican en función de los parámetros de la aplicación. En los cojinetes de deslizamiento iglidur® A160, el cambio del coeficiente de fricción μ dependiendo de la velocidad de deslizamiento es poco característico. En cambio, con una carga creciente, el coeficiente de fricción desciende sustancialmente. Lo óptimo en rugosidad de los ejes en relación con el coeficiente de fricción es de 0,6-0,7 Ra.
Cojinetes iglidur® A181 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,09 - 0,19 0,08 0,03 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción contra acero (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fig. 06 muestra un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® A160 en funcionamiento en seco combinados con diversos materiales de ejes. En la rotación con menor carga, los interesantes materiales de eje V2A, X90 y acero cromado duro resistentes a los medios y a la corrosión se evidencian como buenos pares de contramarcha. No obstante, en los ejes X90 el desgaste aumenta con la carga de la manera más rápida (fig. 06). En los ejes Cf53 se evidencia el desgaste en aplicaciones pivotantes en comparación con la rotación a modo de ejemplo. Como en muchos otros materiales iglidur®, en la rotación el desgaste es mayor que en la oscilación (fig. 07).
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias tabla 07: Desgaste con movimientos de oscilación y rotación, con eje de acero Cf53, en función de la carga
 
X= carga [MPa]
Y= desgaste [μm/km]
 
A = de rotación
B = oscilante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible + a 0
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes +
Lejías diluidas +
Lejías fuertes +
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a sustancias químicas


Propiedades eléctricas

Resistencia específica < 1012 Ωcm
Resistencia superficial < 1012 Ω
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A160 son aislantes de la electricidad.

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A160 pueden utilizarse bajo las más diversas condiciones ambientales y en contacto con múltiples sustancias químicas. La tabla 05 muestra una vista general de la resistencia a las sustancias químicas de los casquillos iglidur® A160 a temperatura ambiente.

Radiactividad

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A160 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 1 · 105 Gy. Radiaciones mayores atacan el material y tienen como consecuencia la pérdida de importantes propiedades mecánicas.

Resistencia a la luz ultravioleta (UV)

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A160 son parcialmente resistentes a los rayos UV.

vacío

En una aplicación en vacío, el posible contenido de humedad puede emanar en forma de gas. Por este motivo, la aplicación en vacío es posible solo con cojinetes iglidur® A160 secos.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,1%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,1%
Tabla 06: Absorción de humedad

Absorción de agua

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A160 absorben hasta 0,1% de agua (+23 °C, 50% humedad relativa del aire); asimismo, en saturación con agua solo se absorbe el 0,1%.

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® A160
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos A160 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.