Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® A180 - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad Cojinetes iglidur® A180 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,46
Color: blanco
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,2 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 1,3
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,05 - 0,23
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,31

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 2.300 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 88 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 78
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 28
Dureza D shore 76 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +110
Temperatura de servicio mín. °C -50
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1011 DIN 53482
Tabla 01: Características del material

Fig. 01: Valores pv permitidos para cojinetes de deslizamiento iglidur® A180


Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® A180 de 1 mm de espesor en la pared, montados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]

 
Los cojinetes de iglidur® A180 son aptos para entrar en contacto directo con productos alimenticios. Es por ello, que son la solución ideal para máquinas de la industria alimenticia o del embalaje, para la construcción de equipos médicos, para los pequeños equipos domésticos, etc. Los Cojinetes iglidur® A180 se caracterizan por su muy reducida absorción de humedad que les permite su utilización incluso en aplicaciones en contacto con medios húmedos o cuya limpieza se hace con agua.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (20 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A180 disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
 
La tabla 03 muestra la deformación plástica del iglidur® A180 bajo cargas radiales. Aun bajo la carga superficial máxima permitida de 20 MPa, la deformación es inferior al 2,5%. La deformación plástica es despreciable hasta este nivel de carga radial. Sin embargo, el tiempo de influjo debe tenerse en cuenta.

Maximale Gleitgeschwindigkeit

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 0,8 0,6 3,5
a corto plazo 1,2 1 5
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

iglidur® A180 ha sido diseñado para velocidades superficiales reducidas. Aplicaciones en seco con un movimineto continuo permiten velocidades máximas hasta 0.8 m/s (rotacional) y 3.5 m/s (lineal) Estos valores indicados en la tabla 02 muestran el límite a partir del cual, debido a la fricción, la temperatura aumenta hasta alcanzar el límite de temperatura permitido a largo plazo. A veces no resulta posible alcanzar siempre estos valores límite.

Cojinetes iglidur® A180 Temperatura de servicio
mínima - 50 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 110 °C
Fijado axial + 60 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® A180

Temperaturas

La banda superior de la temperatura soportable a corto plazo se situa en +110°C. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A180 disminuye. La fig. 02 clarifica esta relación. Las temperaturas a nivel del sistema influyen también sobre el desgaste del casquillo de fricción En temperaturas mayores a +60 °C es necesaria una protección adicional.
 

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción y la resistencia al desgaste se modifican en función de los parámetros de la aplicación. En cambio, con una carga creciente, el coeficiente de fricción desciende sustancialmente (fig. 04 y 05).

Reibwerte für iglidur® A180 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Cojinetes iglidur® A180 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® A180 con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fig. 06 muestra los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento de iglidur® A180 en combinación con diversos materiales de ejes. La combinación "iglidur® A180 / con aluminio anodizado duro" destaca claramente. Con otros ejes también se logran tasas de desgaste de buenas a muy buenas. En los ejes Cf53 se evidencia un mayor desgaste en aplicaciones pivotantes en comparación con la rotación a modo de ejemplo (fig. 07).
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias con Cf53 dependiendo de la carga
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= de rotación
B= oscilante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos De 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes + a 0
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® A180


Propiedades eléctricas

Resistencia específica > 1012 Ωcm
Resistencia superficial > 1011 Ω
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A180 son aislantes de la electricidad.

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® A180 pueden ser utilizados bajo las más diversas condiciones de aplicación y pueden estar en contacto con numerosas sustancias químicas. La tabla 05 muestra una vista general de la resistencia a las sustancias químicas de los casquillos iglidur® A180 a temperatura ambiente.

Radiaciones radioactivas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® A180 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 10² Gy. Radiaciones mayores atacan el material y tienen como consecuencia la pérdida de importantes propiedades mecánicas.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® A180 resisten a la radiación ultravioleta. Sin embargo, una exposición prolongada conduce a la deterioración de las propiedades tribológica.

Vacío

En una aplicación en vacío, el posible contenido de humedad puede emanar en forma de gas. Por este motivo, solo los cojinetes secos son aptos para el vacío.
 

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,2%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 1,3%

Tabla 06: Absorción de humedad del iglidur® A180
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

Los cojinetes antifricción iglidur® A180 absorben hasta el 0,2% de agua a través de la humedad atmosférica (23°C, 50% humedad relativa del aire), cuando están saturados de agua absorben el 1,3%.

Wichtige Toleranzen für iglidur® A180-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® A180
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos A180 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes son diseñados para la introducción a presión en un agujero de montaje con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.