Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® C500 - datos del material

Tabla de materiales

Características generales Unidad iglidur® C500 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,37
Color: magenta
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,3 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,5
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,07 - 0,19
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,7

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 3000 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 100 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 110
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 110
Dureza D shore 81 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +250
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +300
Temperatura de servicio mín. °C -100
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 9 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm >1014 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω >1013 DIN 53482
Tabla 01: Características del material


 

Fig. 01: Valores pv permitidos para cojinetes de deslizamiento iglidur® C500 con grosores de pared de 1 mm en funcionamiento en seco, contra un eje de acero, a +20 °C en un alojamiento de acero.
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = carga [MPa]

 
iglidur® C500 es de la familia de materiales iglidur® extremadamente resistentes a medios y temperaturas X, X6 y A500. Este material se distingue por una mejor resistencia al desgaste y una mayor libertad de configuración (por ej. como aro de émbolo).

tabla 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (110 MPa a +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
tabla 03: Deformación bajo carga y temperaturas
 
X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Con temperaturas ascendentes, la resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® C500 se reduce. La fig. 02 explica esta relación.
 
La fig. 03 muestra cómo se deforma elásticamente iglidur® C500 bajo cargas elásticas. Bajo la carga superficial máxima permitida de 110 MPa, la deformación a temperatura ambiente está por debajo del 4,5%.

m/s de rotación Oscilación Lineal
permanente 0,9 0,7 2,4
a corto plazo 1,1 1 2,8
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades superficiales permitidas

La velocidad de deslizamiento máxima permitida se rige según el calor por fricción generado en el lugar del cojinete. La temperatura solo debería aumentar hasta un valor que siga garantizando el uso eficiente del cojinete en cuanto a desgaste y estabilidad de medidas.
 
Los valores máximos indicados en la tabla 02 son válidos únicamente con cargas de presión mínimas y, a menudo, no se alcanzan en la práctica.

iglidur® C500 Temperatura de trabajo
mínima - 100 °C
máx. a largo plazo + 250 °C
máx. a corto plazo + 300 °C
Fijado axial + 130 °C
Tabla 03: Límites de temperatura

Temperaturas

iglidur® C500 forma parte de los materiales iglidur® más resistentes a las temperaturas. Como en todos los termoplásticos, la resistencia a la compresión de iglidur® C500 disminuye con temperaturas ascendentes. Las temperaturas en el sistema también influyen en el desgaste del cojinete de fricción. El desgaste aumenta con temperaturas ascendentes. En temperaturas mayores a +130 °C es necesaria una protección adicional.

tabla 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de deslizamiento, p = 1 MPa
 
X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
tabla 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s
 
X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

En iglidur® C500 los valores para fricción y desgaste son más favorables que en los demás materiales para altas temperaturas iglidur® X y A500. El coeficiente de fricción aumenta en forma moderada con la velocidad de deslizamiento. Con la carga, el coeficiente de fricción primero disminuye considerablemente hasta 20 MPa hasta menos de 0,1; con cargas mayores, solo marginalmente. La fricción y el desgaste dependen también en gran medida del eje. Los ejes demasiado lisos no sólo aumentan el coeficiente de fricción si no que también el desgaste del casquillo. Los mejores resultados se obtienen con una superficie pulida de rugosidad media Ra = 0.6 a 0.8 µm.
 
iglidur® C500 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,07 - 0,19 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción contra acero (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fig. 06 muestra los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento de iglidur® C500 en combinación con diversos materiales de ejes.
 
Con el ejemplo de un movimiento de rotación con cargas radiales de 1 MPa y una velocidad de 0,3 m/s queda en claro que iglidur® C500 es muy constante en el desgaste con los más diversos tipos de eje. En este caso, solo la formación de pares con acero automático resaltan hacia arriba y, llamativamente, la formación de pares con aluminio hc, hacia abajo. El desgaste en rotación es mayor especialmente con cargas radiales crecientes que con movimientos pivotantes (fig. 07).
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias con Cf53 Tabla 07: Desgaste en aplicaciones con movimientos oscilantes y de rotación con Cf53 como función de la carga.
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = giratorio | B = oscilante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes +
Lejías diluidas +
Lejías fuertes +
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a sustancias químicas


Propiedades eléctricas

Resistencia específica > 1014 Ωcm
Resistencia superficial > 1013 Ω
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® C500 son aislantes a la electricidad.

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® C500 tienen una muy buena resistencia a las sustancias químicas. br>
iglidur® C500 es tan poco atacado por la mayoría de los ácidos orgánicos e inorgánicos como por las lejías o lubricantes.

Radiactividad

iglidur® C500 resiste tanto a la radiación de neutrones como a la de partículas gamma sin pérdida perceptible de sus excelentes propiedades mecánicas. Los cojinetes de deslizamiento iglidur® C500 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 10² Gy.
 

Resistencia a la luz ultravioleta (UV)

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® C500 son resistentes a los rayos UV.
 

vacío

En vacío, los componentes de agua se evaporan. Gracias a su mínima absorción de agua, el Cojinete es aplicable en vacío.
 

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,3%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,5%
Tabla 06: Absorción de humedad
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® C500 es de aprox. 0,3% en clima normal. El límite de saturación dentro de agua está también por debajo del 0.5 %.

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® C500
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes iglidur® C500 son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.