Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® D - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® D Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,40
Color: verde
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,3 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 1,1
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,08 - 0,26
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,27

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 2.000 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 72 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 70
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 23
Dureza D shore 78 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +110
Temperatura de servicio mín. °C -50
Conductibilidad térmica W/m x K 0,25 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 11 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1014 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1014 DIN 53482
Tabla 01: Características del material

Fig. 01: Valores pv permitidos para cojinetes de deslizamiento iglidur® D


Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® D con 1 mm de espesor de pared siendo instalados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]

 
En el desarrollo de iglidur® D como material para cojinetes de deslizamiento hubo un precio muy bajo situado en lo alto del perfil de requisitos. Además, se debían lograr coeficientes de fricción bajos en el funcionamiento en seco, principalmente a grandes velocidades. El material con silicona también logra excelentes coeficientes de fricción bajos en el funcionamiento en seco y en gran parte marcha sin efecto stick-slip.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (23 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Con el aumento de las temperaturas disminuye la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® D. La fig. 02 explica esta relación.

 
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® D fueron principalmente desarrollados para bajas cargas radiales. La fig. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® D bajo cargas radiales. Por debajo de la carga superficial máxima recomendada de 23 MPa, la deformación es inferior al 3%. Hasta este punto, la deformación plástica es despreciable. Sin embargo, el tiempo de influjo debe tenerse en cuenta.

Maximale Gleitgeschwindigkeit

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1,5 1,1 8
a corto plazo 3 2,1 10
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Los cojinetes iglidur® D son apropiados para las altas velocidades de deslizamiento. ¡Con movimientos lineales, las velocidades permitidas pueden alcanzar los 10 m/s! Los valores máximos indicados pueden ser logrados únicamente con cargas muy bajas. Los valores indicados muestran la velocidad a partir de la cual, debido a la fricción, la temperatura aumenta hasta alcanzar el límite de temperatura de trabajo permitido a largo plazo.

iglidur® D Temperatura de trabajo
mínima - 50 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 110 °C
Fijado axial + 50 °C
Tabla 03: Límites de temperatura

Temperaturas

Con el aumento de las temperaturas disminuye la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® D. La fig. 02 clarifica esta relación. Las temperaturas a nivel del sistema influyen también sobre el desgaste del casquillo de fricción En temperaturas mayores a +50 °C es necesaria una protección adicional.
 

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ

Reibwerte für iglidur® D gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® D trocken Fett Öl Wasser
Reibwerte µ 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Coeficiente de fricción μ
Y = Presión [MPa]

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción y la resistencia al desgaste disminuyen a medida que la carga aumenta. En el área de Ra entre 0,4 y 0,6 μm, el coeficiente de fricción logra su valor óptimo.
 
iglidur® D en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción contra acero
(Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Las figs. 06 y 07 muestran un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® D en combinación con diversos materiales de ejes.
 
En caso de que los resultados del material que ha previsto para su eje no se encuentren entre los aquí presentados, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Información de desgaste Fig. 07: Desgaste con movimientos de pivotación y rotación con varios materiales de ejes, p = 2 MPa
 
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = Cf53
B = cromado duro
C = V2A
D = St37
 
azul = rotatorio
rosa = pivotante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos De 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes + a 0
+ resistente      0 condicionalmente resistente      - no resistente
 
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® D


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1014 Ωcm
Resistencia superficial > 1014 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los Cojinetes iglidur® D son resistentes a ácidos muy débiles, a lejías diluidas, así como a combustibles y a todo tipo de lubricantes.
 

Radiaciones radioactivas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® D son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 10² Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® D resisten a la radiación ultravioleta. Sin embargo, una exposición prolongada conduce a la deterioración de las propiedades tribológica.

Vacío

En vacío, los Cojinetes iglidur® D emanan gases. La aplicación en vacío es posible sólo de forma limitada.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® D son aislantes a la electricidad.

Programa de suministro

Los Cojinetes iglidur® D son fabricados en función de los pedidos. Para aplicaciones con un gran número de piezas, pida los Cojinetes iglidur® D como alternativa a los de iglidur® J.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,3%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 1,1%

Tabla 06: La absorción de humedad de los cojinetes iglidur® D
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® J es de aprox. 0.3% en condiciones climáticas normales. El límite de saturación en el agua es de 1,1%. Esta muy poca absorción de humedad permite su aplicación en zonas mojadas.

Wichtige Toleranzen für iglidur® D-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® D
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes iglidur® D son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada).
 
Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10.



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.