Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Propiedades generales | Unidad | iglidur® HSD350 | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,39 | DIN EN ISO 1183–1 |
Color | beige | ||
Absorción de humedad máxima con 23°C/50% r. F. | Peso % | 0,6 | ISO 175 |
Absorción de agua máxima | Peso % | 1,2 | ISO 62 |
Valor de fricción, dinámico, contra acero | µ | 0,07 - 0,23 | |
Coeficiente pv, máx. (seco) | MPa · m/s | 0,30 | |
Propiedades mecánicas | |||
E-módulo flexible | MPa | 2.150 | DIN EN ISO 178 |
Resistencia a la flexión a +20°C | MPa | 67 | DIN EN ISO 178 |
Resistencia a la presión | MPa | 44 | |
Presión sobre superficie máx. recomendada (+20°C) | MPa | 30 | |
Dureza Shore D | 77 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas | |||
Temperatura de aplicación superior por tiempo prolongado | °C | +180 | |
Temperatura de aplicación superior por tiempo corto | °C | +210 | |
Temperatura de aplicación inferior | °C | -40 | |
Capacidad de conductividad térmica | [W/m · K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Coeficiente de expansión por calor (a +23°C) | [K-1 · 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas | |||
Resistencia vertical específica | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | > 1014 | DIN 53482 |
m/s | Rotatorio | Oscilante | Linear |
prolongado | 1,1 | 0,8 | 3,0 |
Por tiempo corto | 1,2 | 1,0 | 3,2 |
iglidur® HSD350 | Temperatura de aplicación |
inferior | -40°C |
superior, por tiempo prolongado | +180°C |
superior, por tiempo corto | +210°C |
además asegurar axial a partir de | +130°C |
iglidur® HSD350 | Seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,07 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Quimicos | Resistencia |
Alcoholes | + hasta 0 |
Hidrocarburos | + |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + hasta 0 |
Ácidos diluidos | + |
Ácidos fuertes | 0 |
Bases diluidas | + |
Bases fuertes | 0 |
Resistencia vertical específica | > 1013 Ωcm |
Resistencia superficial | > 1014 Ω |
Ø d1 [mm] | Carcasa H7 [mm] | Rodamientos deslizantes F10 [mm] | Eje cilíndrico h9 [mm] |
Hasta 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | -0,025 +0,000 |
> 3 hasta 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | -0,030 +0,000 |
> 6 hasta 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | -0,036 +0,000 |
> 10 hasta 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | -0,043 +0,000 |
> 18 hasta 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | -0,052 +0,000 |
> 30 hasta 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | -0,062 +0,000 |
> 50 hasta 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | -0,074 +0,000 |
> 80 hasta 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
> 120 hasta 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |