Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® L250 - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® L250 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,50
Color: beige
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,7 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 3,9
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero μ 0,08–0,19
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,4

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 1.950 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 67 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 47
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 45
Dureza D shore 68 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +180
Temperatura ambiente máx. a corto plazo1) °C +200
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 10 DIN 53482

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1011 DIN 53482
1) Sin carga adicional; sin deslizamiento; no se excluye alguna relajación
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV (PV) permitidos para los cojinetes iglidur® L250 con 1mm de espesor de pared, siendo instalado en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión[MPa]

 
iglidur® L250 es un material de cojinete para altas velocidades rotativas, rápidos movimientos de deslizamiento y bajos coeficientes de fricción. El material iglidur® L250 puede jugar con estas ventajas principalmente con cargas bajas. Estas ventajas son importantes en aplicaciones como pueden ser ventiladores, pequeños motores y sensores rápidos.

Presión superficial dependiendo de la temperatura Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (45 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® L250 disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
Deformación bajo carga y temperaturas Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]
La fig. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® L250 bajo cargas radiales. Por debajo de la carga superficial máxima recomendada de 45 MPa, la deformación es inferior al 3%. Hasta este punto, la deformación plástica es despreciable. Sin embargo, el tiempo de influjo debe tenerse en cuenta.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,7 2
a corto plazo 1,5 1,1 3
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Los cojinetes de fricción iglidur® L250 fueron precisamente diseñados para altas velocidades de deslizamiento con cargas reducidas. Además del límite físico que se define por el aumento de la temperatura del cojinete, también actúan en forma limitada las tasas de desgaste cuando a altas velocidades tangenciales surgen súbitamente grandes distancias de deslizamiento alcanzándose así el límite de desgaste permitido en forma anticipada. Las velocidades máximas pueden consultarse en la tabla 02.

iglidur® L250 Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 180 °C
Fijado axial + 55 °C

Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® L250

Temperaturas

A corto plazo, los cojinetes de deslizamiento iglidur® L250 pueden ser utilizados bajo temperaturas de 180°C. Hay que tener en cuenta que la temperaturas máxima se fija en 55°C. Debido a altas temperaturas, es posible que el cojinete de deslizamineto pierda asiento y se mueva de su alojamiento.


Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

Los mejores emparejamientos (con ejes inox V2A) permiten alcanzar, coeficientes de fricción de 0.14 con cargas reducidas. A 10 MPa ya se midió un coeficiente de fricción menor que 0,1 (fig. 04 y 05).

Reibwerte für iglidur® L250 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® L250 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,08 - 0,19 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® L250 con ejes de acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = Acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Como muestra la fig. 06, se puede recomendar un gran número de ejes para movimientos rotacionales y cargas lentas.
 
Los buenos coeficientes de fricción se mantienen por encima de un amplia área de rugosidades del eje recomendables. Con cargas superiores a 1 MPa, la selección del material del eje requiere una atención particular.
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones giratorias y oscilantes con materiales de eje Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias con material de ejes Cf53 dependiendo de la carga
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = Cf53, giratorio
B = Cf53, oscilante

Medio Resistencia
Alcohol + a 0
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes 0
+ resistente      0 relativamente resistente      - no resistente
Todos los datos han sido obtenidos a temperatura ambiente [+20°C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® L250


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1010 Ωcm
Resistencia superficial > 1011 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los Cojinetes iglidur® L250 son resistentes a lejías diluidas y a ácidos muy débiles así como a solventes y a todo tipo de lubricantes.
 

Radiaciones radioactivas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® L250 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 x 104 Gy. Radiaciones mayores pueden atacar el material y conducir eventualmente a una disminución considerable de una de sus importantes propiedades mecánicas.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® L250 se descoloran bajo la influencia de los rayos ultravioletas. Sin embargo, sus propiedades no se deterioran.
 

Vacío

Con una aplicación en vacío, la posible presencia de humedad puede emanar en forma de gas. Por este motivo, la aplicación en vacío es posible solo con Cojinetes iglidur® L250 secos.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento son aislantes a la electricidad.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,7%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 3,9%

Tabla 06: Absorción de humedad
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

Por favor tenga en cuenta la absorción de humedad en aplicaciones con juegos de Cojinetes menores.

Wichtige Toleranzen für iglidur® L250-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® L250
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos de fricción L250 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)
 


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.