Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® R - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® R Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,39
Color: rojo oscuro
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,2 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 1,1
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,09 - 0,25
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,27

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 1.950 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 70 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 68
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 23
Dureza D shore 77 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +110
Temperatura de servicio mín. °C -50
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® R con 1 mm de espesor de pared estando fijado en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión[MPa]

 
Las principales razones que llevaron al desarrollo del iglidur® R como material de Cojinete eran el alto rendimiento y el precio muy económico. Particularmente en funcionamiento en seco, se trataba de lograr reducidos coeficientes de fricción y de desgaste. En funcionamiento en seco, el material libre de PTFE y de silicona logra coeficientes de fricción extremadamente reducidos y permanece insensible al efecto de stick-slip.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (23 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Con el aumento de la temperatura disminuye la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® R. La fig. 02 explica esta relación.

La fig. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® R bajo cargas radiales. Bajo la carga máxima permitida de 23 MPa, la deformación es de 4%. Hasta este punto, la deformación plástica es despreciable. Sin embargo, el tiempo de influjo debe tenerse en cuenta.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 0,8 0,6 3,5
a corto plazo 1,2 1 5

Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Los Cojinetes iglidur® R son apropiados para las altas velocidades de deslizamiento. ¡Con movimientos lineales, las velocidades permitidas pueden alcanzar los 10 m/s! En este caso también, los valores máximos indicados pueden ser logrados únicamente con cargas muy bajas. Los valores indicados muestran la velocidad a partir de la cual, debido a la fricción, la temperatura aumenta hasta alcanzar el límite de temperatura de servicio permitido a largo plazo.

iglidur® R Temperatura de servicio
mínima - 50 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 110 °C
Fijado axial + 50 °C

Tabla 03: Límites de temperatura para los cojinetes iglidur® R

Temperaturas

Con el aumento de la temperatura disminuye la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® R. La fig. 02 clarifica esta relación. Las temperaturas a nivel del sistema influyen también sobre el desgaste del casquillo de fricción En temperaturas mayores a +50 °C es necesaria una protección adicional.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción y la resistencia al desgaste disminuyen a medida que la carga aumenta. iglidur® R se adapta especialmente a aplicaciones en las que los valores pv altos son ocasionados principalmente por una velocidad de deslizamiento alta y no tanto por la presión superficial. El coeficiente de fricción de los Cojinetes de deslizamiento iglidur® R depende muy poco de la rugosidad del eje.
 

Reibwerte für iglidur® R gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® R en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,09 - 0,25 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® R con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga Fig. 05: Coeficientes de fricción en función de la carga, v = 0.01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje Fig. 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de ejes, carga p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = Corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Las figs. 06 y 07 muestran un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® R en combinación con diversos materiales de ejes. A 0,3 m/s y 1 MPa, los ejes de X90 y Cf53 son los mejores compañeros para el deslizamiento. Es con ejes de acero Cf53 y ejes inox V2A que los casquillos iglidur® R ofrecen el mejor comportamiento de desgaste en condiciones de cargas crecientes. En aplicaciones pivotantes, los ejes cromados duros son particularmente apropiados.
En caso de que los resultados del material que ha previsto para su eje no se encuentren entre los aquí presentados, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones pivotantes y oscilantes Fig. 07: Desgaste en aplicaciones pivotantes y oscilantes con carga constante y diferentes materiales de eje, p = 2 MPa
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = Cf53
B = cromado duro
C = V2A
D = St37
 
rosa = rotación
azul = oscilación

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes + a 0
+ resistente      0 condicionalmente resistente      - no resistente

Tabla 05: Resistencia química de los casquillos iglidur® R


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1012 Ωcm
Resistencia superficial > 1012 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® R pueden ser utilizados bajo las más diversas condiciones de aplicación y pueden estar en contacto con numerosas sustancias químicas. La vista general de la tabla 05 muestra la resistencia a las sustancias químicas de los cojinetes de deslizamiento iglidur® R a temperatura ambiente.

Radiaciones radioactivas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® R son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 10² Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® R resisten a la radiación ultravioleta. Sin embargo, una exposición prolongada conduce a la deterioración de las propiedades tribológica.

Vacío

En vacío, los Cojinetes iglidur® R emanan gases. La aplicación en vacío es posible sólo de forma limitada.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® R son aislantes a la electricidad.

Absorción de humedad máxima
A +23°C/50% r.F. 0,2 peso%
Absorción de agua máxima 1,1 peso %

Tabla 06: absorción de humedad de iglidur® R

Absorción de humedad

La absorción de humedad de rodamientos deslizantes iglidur® R en clima normal es de 0,2 peso-% aproximadamente. El punto de saciedad en el agua está por 1,1 peso%. Esto se tiene que observar en las condiciones de aplicación correspondientes.
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Wichtige Toleranzen für iglidur® R-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® R
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes para los cojinetes iglidur® R según ISO 3547-1 tras su introducción a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes iglidur® R son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.