Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® V400 - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® V400 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,51
Color: blanco
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,2
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero μ 0,15-0,20
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,50

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 4.500 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 95 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 47 DIN 53452
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 45
Dureza D shore 74 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +200
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +240
Temperatura de servicio mín. °C -50
Conductibilidad térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 3 DIN 53572

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
1) Sin carga adicional; sin deslizamiento; no se excluye alguna relajación
Tabla 01: Características del material

Fig. 01: Valores pv permitidos para cojinetes de deslizamiento iglidur® V400


Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes de deslizamiento iglidur® V400 con 1 mm de espesor de pared y fijados en una carcasa de acero, funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]

 
Los casquillos plásticos iglidur® V400 no son aptos para altas presiones o altas cargas estáticas. Sin embargo se caracterizan también por una alta resistencia al desgaste, incluso bajo las presiones superficiales máximas permitidas.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (40 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® V400 disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
 

Además, el límite de carga permitida de 20 MPa a +100 °C continúa siendo alto. La gran elasticidad también se muestra en la fig. 03.

Maximale Gleitgeschwindigkeit

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 0,9 0,6 2
a corto plazo 1,3 0,9 3
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Los cojinetes de fricción iglidur® V400 permiten altas velocidades de deslizamiento debido a su alta resistencia a la temperatura. Los excelentes coeficientes de fricción permiten velocidades de deslizamiento máximas de hasta 1.3 m/s Con movimientos lineales, las velocidades permitidas son aún mayores y pueden alcanzar los 3 m/s en tiempos breves.

iglidur® V400 Temperatura de servicio
mínima - 50 °C
máx. a largo plazo + 200 °C
máx. a corto plazo + 240 °C
Fijado axial + 100 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para los cojinetes autolubricados iglidur® V400

Temperaturas

La temperatura de uso permitida en forma continua es de +200 °C como máximo. En temperaturas superiores a +100 °C es necesaria una protección adicional. No obstante, la resistencia al desgaste del cojinete es muy buena y obtiene una posición preponderante entre todos los materiales iglidur®. La resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® V400 disminuye con temperaturas ascendentes. Esta relación se hace evidente en la fig. 02.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción depende del esfuerzo del cojinete (fig. 04 y 05). Además, los coeficientes de fricción en iglidur® V400 son muy constantes. En las pruebas de laboratorio, ningún otro material de cojinetes de deslizamiento iglidur® muestra una dispersión baja de los coeficientes de fricción, incluso si el material del eje cambia.
 

Reibwerte für iglidur® V400 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® V400 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,15 - 0,20 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® V400 con ejes de acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La influencia del material del eje en la resistencia al desgaste es mayor que con la fricción. A cargas bajas (0,75 MPa) ya se pueden ver variaciones significativas, como muestra la Figura 06 En el desgaste, los cojinetes de deslizamiento iglidur® V400 son superiores en aplicaciones giratorias a los movimientos pivotantes (fig. 07).
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Tabla 07: Desgaste en aplicaciones con movimientos oscilantes y de rotación con Cf53 como función de la carga.
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = Cf53, giratorio
B = Cf53, oscilante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes +
Lejías diluidas +
Lejías fuertes -
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® V400
 


Propiedades eléctricas

Resistencia específica > 1012 Ωcm
Resistencia superficial > 1012 Ω
Tabla 06: Propiedades eléctricas del casquillo iglidur® V400

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® V400 tienen una buena resistencia química. Resisten tanto a detergentes, grasas, aceites, alcoholes, disolventes y lejías diluidas como a ácidos diluidos.

Radiaciones radioactivas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® V400 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 x 104 Gy. Las radiaciones mayores atacan las propiedades mecánicas.
 

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® V400 son ampliamente resistentes a la radiación ultravioleta.

Vacío

Los Cojinetes iglidur® V400 pueden ser aplicados en vacío únicamente de forma limitada. Una emanación de gas tiene lugar.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® V400 son aislantes a la electricidad.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a. Porcentaje de peso 0,1%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,2%

Tabla 06: Absorción de humedad
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

El límite de saturación dentro del agua de los cojinetes de deslizamiento iglidur® V400 es de apenas de 0.2%.

Wichtige Toleranzen für iglidur® V400-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® V400
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes plásticos V400 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.