Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® W300 - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® W300 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,24
Color: amarillo
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 1,3 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 6,5
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,08 - 0,23
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,23

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 3.500 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 125 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 61
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 60
Dureza D shore 77 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +180
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a +23°C) [K-1 x 10-5] 9 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
Tabla 01: Características del material

Valores pv permitidos para iglidur® W300


Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® W300 con 1 mm de espesor de pared que funcionan en seco instalados en una carcasa de acero contra una barra también de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión[MPa]

 
iglidur® W300 ofrece gran resistencia al desgaste incluso en ejes rugosos o entornos muy abrasivos. Este material tiene la mayor resistencia de todos los materiales de la serie iglidur® contra agentes externos.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (60 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

Con temperaturas ascendentes, la resistencia a la presión de los cojinetes de fricción iglidur® W300 disminuye. El gráfico 02 clarifica esta relación. La presión sobre superficie máx. recomendada representa una característica mecánica del material. No se pueden sacar conclusiones para la tribología de ello

 

 

 
A pesar de su alta resistencia a la compresión, el iglidur® W300 ofrece una alta elasticidad. La tabla 03 muestra la deformación elástica del casquillo iglidur® W300 bajo cargas radiales. Bajo la carga superficial máxima permitida de 60 MPa, la deformación a temperatura ambiente es inferior al 3%.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,7 4
a corto plazo 2,5 1,8 6

Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Incluso con velocidades de deslizamiento mayores, no se incrementan los coeficientes de fricción de los Cojinetes de deslizamiento iglidur® W300. Por ello, es posible lograr velocidades de deslizamiento algo mayores, por ejemplo hasta 1,5 m/s en rotación y hasta 5 m/s linealmente. Gracias a la extraordinaria resistencia al desgaste, el desgaste del Cojinete permanece bajo incluso en empleo prolongado a altas velocidades. Velocidades especialmente altas se logran con Cojinetes iglidur® W300 sobre ejes endurecidos no demasiado lisos.

Límites de temperatura

iglidur® W300 Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 180 °C
Fijado axial + 60 °C

Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® W300

Temperaturas

Los casquillos de fricción iglidur® W300 conservan su excelente resistencia al desgaste incluso con temperaturas que alcanzan los límites máximos permitidos. De la misma forma, con temperaturas bajas, no se fragiliza. En temperaturas mayores a +60 °C es necesaria una protección adicional.

Reibwerte für iglidur® W300 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® W300 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® W300

Fricción y desgaste

Al igual que la resistencia al desgaste, con la carga también cambia el coeficiente de fricción µ. Al contrario de otros materiales iglidur®, el coeficiente de fricción del iglidur® W300 permanece constantemente bajo también con velocidades periféricas mayores.
Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa, eje de acero Cf53

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
tabla 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Desgaste con diferentes materiales de eje tabla 06: Desgaste con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = Corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fricción y el desgaste también dependen en gran medida de la rugosidad del eje. Los ejes demasiado lisos no sólo aumentan el coeficiente de fricción si no que también el desgaste del casquillo. Los ejes lisos aumentan el riesgo de adherencia (efecto stick-slip). La mayor parte del tiempo, los chirridos, consecuencia del efecto de stick-slip, son debidos a ejes demasiado lisos. Las rugosidades del eje de 0,4 a 0,5 μm han dado los mejores resultados. Con los cojinetes de fricción iglidur® W300, la resistencia al desgaste permanece muy buena con este tipo de rugosidad del eje, mientras que la fricción disminuye hasta alcanzar su valor más bajo. La fig. 06 muestra un extracto de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje. Precisamente con cargas altas es mejor optar por ejes duros. En caso de que los resultados del material que ha previsto para su eje no se encuentren entre los aquí presentados, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
 
Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias tabla 07: Desgaste con movimientos de oscilación y rotación, con eje de acero Cf53, en función de la carga
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = de rotación
B = oscilante

Medio Resistencia
Alcohol + a 0
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes 0
+ resistente      0 relativamente resistente      - no resistente
Todos los datos han sido obtenidos a temperatura ambiente [+20°C] Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® W300


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1013 Ωcm
Resistencia superficial > 1012 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® W300 resisten muy bien a las sustancias químicas Resisten a la mayoría de los lubricantes. iglidur® W300 no es atacado por la mayoría de los ácidos débiles tanto orgánicos como inorgánicos.

Radiaciones radioactivas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® W300 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 · 102 Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los cojinetes iglidur® W300 son resistentes de forma permanente a la radiación ultravioleta. Un pequeño cambio de color afecta las propiedades en una medida insignificante.

Vacío

En vacío, los cojinetes de deslizamiento iglidur® W300 se desgasifican. El uso en vacío es limitado.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® W300 son aislantes a la electricidad.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,2%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,4%

Tabla 06: Absorción de humedad
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® W300 es de aprox. 1.3% en clima normal. El límite de saturación en el agua es de 6,5%. Ello tiene que ser tenido en cuenta según las condiciones ambientales.

Wichtige Toleranzen für iglidur® W300-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® W300
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 a 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes para los cojinetes iglidur® W300 según ISO 3547-1 tras introducción a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes W300 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Tras montarse en un alojamiento con diámetro nominal, el diámetro interior del cojinete se ajusta automáticamente a la tolerancia E10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.