Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® X6 - Datos del material

Tabla de material

Características generales Unidad iglidur® X6 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,53
Color: azul oscuro
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,5
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,09 - 0,25
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 1,35

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 16.000 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 290 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 190
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 150
Dureza D shore 89 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +250
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +315
Temperatura ambiente máx. a corto plazo1) °C +315
Temperatura de servicio mín. °C -100
Conductibilidad térmica W/m x K 0,55 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 1,1 DIN 53752

Propiedades eléctricas2)
Resistencia específica Ωcm < 105 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω < 103 DIN 53482

1) Sin carga adicional; sin movimiento deslizante; no se excluye relajación
2)En determinadas circunstancias, la buena conductibilidad de este plástico puede favorecer la formación de corrosión en cuerpos metálicos en contacto.
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® X6 con 1 mm de espesor de pared funcionando en seco siendo instalados en una carcasa de acero y deslizando contra una barra de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]
iglidur® X6 es directamente comparable con nuestro clásico para altas temperaturas iglidur® X en relación con las propiedades mecánicas y térmicas generales o bien ofrece algunas ventajas incluso en la respuesta al desgaste.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (150 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® X6 disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
La fig. 03 muestra la deformación elástica del casquillo iglidur® X6 bajo cargas radiales. En una carga superficial de 100 MPa, la deformación es inferior al 2%. La deformación plástica depende, entre otras cosas, de la duración de la exposición.

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1,5 1,1 5
a corto plazo 3,5 2,5 10
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades superficiales permitidas

Gracias a su gran resistencia a las temperaturas y a su buena termoconductibilidad, iglidur® X6 ha sido diseñado también para velocidades mayores. Con las velocidades indicadas, y debido a la fricción, puede producirse un aumento hasta el límite de temperatura continua permitida. En la práctica, estos valores límite no siempre se alcanza debido a las interacciones.

iglidur® X6 Temperatura de servicio
mínima –100 °C
máx. a largo plazo +250 °C
máx. a corto plazo +315 °C
Fijado axial +165 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® X6

Temperaturas

La temperatura ambiente influye en gran medida las propiedades de los cojinetes de deslizamiento. Respecto de la resistencia a temperaturas, los cojinetes de fricción iglidur® X6 toman la delantera sobre el resto de materiales iglidur®. En muchas pruebas se detectó una resistencia al desgaste seis veces mayor que al utilizar el "especialista en altas temperaturas" iglidur® X. Los cojinetes iglidur® X6 solo requieren de protección axial adicional con temperaturas superiores a +165 °C.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

Al igual que la resistencia al desgaste, con la carga también cambia el coeficiente de fricción µ. El coeficiente de fricción de iglidur® X6 disminuye con la carga y es casi constante a partir de aprox., 30 MPa. Con la velocidad, el coeficiente de fricción también disminuye marcadamente (Fig. 04 y 05)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fricción y el desgaste también dependen en gran medida del material del eje. En los ejes demasiado lisos, aumentan a la vez el coeficiente de fricción y el desgaste del cojinete. La mejor situación para iglidur® X6 es una superficie de suelo con rugosidad promedio de Ra = 0,4–0,7 μm. En la fig. 06 se muestran los resultados de las pruebas de diferentes materiales de eje con cojinete de deslizamiento de iglidur® X6. El mejor rendimiento se logra con ejes de acero automático y acero brillante 1.0037. Para situaciones de mayor carga recomendamos tipos de acero más duros. Los ejes de acero sin templar pueden ser sometidos al desgaste por el cojinete con presiones mayores a 2 MPa. Según el banco de datos de desgaste, iglidur® X6 se más apropiado para los movimientos giratorios que para los pivotantes (fig. 07). Si el material del eje que está planeando utilizar no está mencionado en estos resultados de pruebas, por favor contáctenos.
iglidur® X6 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción μ 0,09–0,21 0,09 0,04 0,04
Tabla 04: Coeficientes de fricción para iglidur® X6 contra acero (Ra = 1 μm, 50 HRC)
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias con Cf53 dependiendo de la carga
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= de rotación
B= oscilante

Medio Resistencia a 20 ºC
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes +
Lejías diluidas +
Lejías fuertes +
+ resistente      0 relativamente resistente      - no resistente
Todos los datos han sido obtenidos a temperatura ambiente [+20°C]
Tabla 05: Resistencia a sustancias químicas de iglidur® X6


Propiedades eléctricas
Los cojinetes de fricción iglidur® X6 son electroconductores.

Resistencia específica < 105 Ωcm
Resistencia superficial < 103 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® X6 son resistentes a prácticamente todo tipo de sustancias químicas. Sólo son atacados por el ácido nítrico y el ácido sulfúrico concentrados. La reducida absorción de humedad permite la aplicación en ambientes mojados o húmedos. Los cojinetes iglidur® X6 son resistentes a los productos de limpieza utilizados frecuentemente en la industria alimentaria.

Radiaciones radioactivas

Resistente hasta una intensidad de radiación de 2 x 105 Gy

Resistencia a la luz ultravioleta

Parcialmente resistente a los rayos UV

vacío

Los cojinetes iglidur® X6 pueden emplearse casi en forma ilimitada en vacío. Rara vez se forman gases.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a. Porcentaje de peso 0,1%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,5%
Tabla 06: Absorción de humedad de iglidur® X6
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes iglidur® X6 es de aprox. 0,1 % en clima normal. El límite de saturación en el agua es de 0,5%. Estos valores son tan bajos que sólo en casos extremos es necesario tomar en consideración la leve expansión causada por la absorción de humedad.

Wichtige Toleranzen für iglidur® X-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® X6
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes para cojinetes iglidur® X6 conforme a la norma ISO 3547-1 después de su introducción a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes de deslizamiento X6 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes son diseñados para la introducción a presión en un agujero de montaje con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10. En comparación con la tolerancia de instalación, el diámetro interior cambia dependiendo de la absorción de humedad.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.