Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Novedades 2023 en cadenas portacables

Energía en movimiento de forma fácil a través de la innovación y la sostenibilidad Mejorar su tecnología y reducir los costes. Es nuestro trabajo.

Nuestra misión consiste en desarrollar cadenas portacables y cables innovadores. Esto le permite ahorrar costes mientras aumenta aún más la calidad de las máquinas y los sistemas («reduzca costes, mejore su tecnología»).

Este año, nos gustaría presentar una vez más sistemas innovadores de suministro de energía, desde cadenas portacables fabricadas íntegramente con material reciclado hasta la nueva cadena portacables E4Q.1L (LEAN), que se caracteriza por su resistencia y bajo peso, así como la e-skin flat hecha de material ESD conductivo para aplicaciones de salas blancas y mucho más. Esperemos que le guste lo que hemos preparado para usted. Como siempre, si no encuentra lo que necesita, no dude en contactarnos. Encontrar nuevas formas de mejorar lo que se mueve, eso es lo nuestro.Temas:
Para robots ↓ | Para enrutamiento de cables simple y rentable ↓ | Para aplicaciones de salas blancas ↓ | Para soluciones especiales ↓ |  Accesorios ↓ | Configuradores ↓

Lo más destacado de la cadena portacables de 2023

Reconocimiento de piezas de repuesto igus

Reconocimiento de piezas de repuesto igus Fácil identificación de piezas de repuesto. El reconocimiento de piezas de repuesto compatible con IA de igus identifica las piezas de repuesto de forma rápida y sencilla. La pieza de sustitución se identifica directamente in situ a través de dispositivos móviles como smartphones y tabletas. El objetivo es reducir el tiempo de búsqueda y obtener siempre la pieza de repuesto adecuada.
Reconocimiento de piezas de repuesto

Realidad Aumentada en el Quick Robot de igus

Realidad Aumentada en el Quick Robot de igus Siguiente nivel de configuración de robots. Para el configurador de Quick Robot, ahora existe la opción de llevar la planificación a un nuevo nivel para tres modelos y configuraciones seleccionados. La realidad aumentada le permite llevar los robots a su oficina o fábrica, creando así una mejor visualización y planificación de la seguridad.
Realidad aumentada

Cadena portacables E4Q.64L

Cadena portacables E4Q.64L La mejor combinación de fuerza y peso ligero. Altamente dinámico, ahora se puede abrir manualmente. Más espacio para cables gracias a la mayor altura interior (64 mm) y peso reducido.
Cadena portacables E4Q.64L

Cables e-skin flat ESD

Cables e-skin flat ESD Cable plano conductor para aplicaciones en salas blancas. La conductividad evita los campos electrostáticos y las descargas bruscas causadas por el movimiento del e-skin flat.
Ver los cables e-skin® flat ESD

drive-chain

drive-chain El primer sistema de cadena portacables del mundo con accionamiento propio, ahora casi sin desgaste con un motor lineal. Para recorridos de gran longitud (1.000 m y más) con dinámicas extremas y tiempos de funcionamiento prolongados.
 
A la cadena drive-chain

Solución para cables de robots SCARA

Guiado de cables en el robot SCARA para salas blancas

SCARA Cable Solution obtiene una extensión de producto para salas blancas con Clean SCARA Cable Solution. 
Este producto fue desarrollado para cumplir con los requisitos en salas blancas y aprobado para su uso en salas blancas hasta ISO clase 2 (certificado IPA) 
Solución para cables de robots SCARA

Cable Clip para la fijación rápida de cables

La solución más rápida para el guiado espontáneo de cables

Además de fijar los cables en los cobots, Cable Clip ofrece otras opciones para un guiado de cables de forma rápida y fácil en casi cualquier lugar, a corto o largo plazo.   
Cable clip

Serie de cadenas portacables E2C.10L

Sostenibilidad estándar. Cadena portacables fabricada con material 100% reciclado

El nuevo diseño E2.1 del E2C.10L ofrece más espacio interior con un ancho exterior reducido. La cadena estándar está fabricada con material reciclado igumid CG.
Serie de cadenas portacables E2C.10L

Serie de cadenas portacables E2C.26

Cuesta hasta un 33% menos con un 20% más de carga adicional

Ampliación de la exitosa gama de productos E2.1. Diseños cerrados con una altura interior de 26 mm. Rentable con mayor carga adicional, por lo que resulta idóneo para guiar sistemas hidráulicos.
Serie de cadenas portacables E2C.26

snapchain 2.0

Guiado de cables sencillo, fiable y rentable

El nuevo Snapchain 2.0 permite que los conjuntos de cables se fijen fácilmente con bridas estándar y se guíen de forma segura respetando su radio de curvatura. Uso flexible y versátil.
snapchain 2.0

draw e-chain para racks de servidores

Guiado de cables en espacios muy reducidos

Diseño especialmente plano, sencillo y económico para la conducción de cables en módulos extraíbles o cajones de cualquier tipo.
draw e-chain para racks de servidores

Cadena portacables E4.56 con nuevo radio de curvatura de 100 mm

Cadenas portacables grandes para espacios reducidos

Con el nuevo radio de curvatura de 100 mm, la serie de cadenas portacables E4.56 ahora se puede utilizar en espacios de instalación aún más pequeños. Gran sistema modular con muchas anchuras y accesorios disponibles.
Cadena portacables serie E4.56

Cadenas portacables E6.29 para salas blancas en seco

La primera cadena portacables certificada para salas blancas con temperaturas secas

La probada serie E6.29 fabricada con material estándar ahora está certificada por Fraunhofer IPA para su uso en salas blancas con temperaturas secas (ISO 3, punto de rocío -40 °C = humedad relativa <1%) para salas blancas ISO Clase 4.
E6.29 para salas blancas con temperaturas secas

Cadenas portacables E6.ESD

Hecho de material ESD eléctricamente conductor

Tres nuevas series E6 (un total de 88 piezas) con alturas internas de 29, 40 y 52 mm ya están disponibles en stock como variantes ESD conductoras de electricidad y se pueden configurar online. Se pueden utilizar para evitar cargas estáticas de forma fiable en el área de procesos de fabricación de componentes o ensamblajes electrónicos.
Cadenas portacables E6.ESD

Cadena portacables para salas blancas C6

Cadena portacables sin desgaste significativo

La resistencia al desgaste es el parámetro decisivo para las aplicaciones de cadenas portacables en salas blancas. La cadena portacables C6 está sentando las bases en este ámbito. El desgaste es casi insignificante. Difícilmente podría ser mejor: no se puede medir el desgaste en la nueva cadena portacables C6 para salas blancas, incluso cuando ésta se somete a altos niveles de tensión mecánica.
Cadenas portacables C6

e-skin SKS24 para aplicaciones en salas blancas

Nuevo tamaño intermedio: Hi = 24 mm

Nueva incorporación a la gama e-skin. La serie SKS24 ofrece una opción intermedia entre la e-skin más pequeña, la SKS20, y la SKS28. Las carcasas presentan una altura interior de 24 mm y una anchura interior de 48 mm, y los eslabones laterales y el mecanismo de bloqueo tienen el mismo grosor que la SKS28 para maximizar la longitud autosoportada.
e-skin SKS24

Accesorios e-skin flat: nueva cadena de soporte

Recorridos de hasta 5 m con e-skin flat

El nuevo e-skin® flat con cadena de soporte permite recorridos más largos de hasta 5 metros con el sistema e-skin® flat optimizado para salas blancas. El nuevo e-skin® flat más grande con cadena de soporte se guía en el POD SKF15C e-skin® flat y se puede integrar en la estructura del terminal existente.
e-skin® flat SFK.S con cadena portacables de soporte

Soportes de rodillos aptos para salas blancas

Muy baja emisión de partículas gracias a las superficies de los rodillos optimizadas

Las ventajas de las cadenas para salas blancas se pueden aprovechar, incluso para largos recorridos. Aquí, el ramal superior de la cadena portacables E6.52 compatible con salas blancas se apoya en recorridos largos, lo que elimina las emisiones de partículas que surgen del deslizamiento. Los contactos se minimizan mediante el balanceo de la guía de rodillos controlado por motor.
Soportes de rodillos aptos para salas blancas

Sistema de retracción de cable e-tract 2.1

La movilidad eléctrica simplificada. Para una estación de carga ordenada.

El siguiente paso en la evolución del e-tract, la solución para la retracción automática de cables, ideal para las estaciones de carga de automóviles eléctricos. La nueva versión es aún más delgada y compacta, y ofrece una mejor relación entre la extensión y la longitud total del cable en el sistema. El sistema integra un wallbox (11 kW).
Sistema de retracción de cables e-tract

Microphone Motor Reeler

Sin colector, muy compacto para operaciones en escenarios y teatros

El Microphone Motor Reeler resuelve un problema en el área de la tecnología escénica y es particularmente versátil gracias a su tamaño compacto y bajo peso. Certificado para la tecnología de teatros y espectáculos de acuerdo con los principios DIN EN 17206 y DGUV 315-390
Microphone Motor Reeler

guidelok swing GLO.S

Sistemas de suministro de energía para grúas de hasta 10 m de recorrido

Hasta ahora, los cables que colgaban de las grúas giratorias suponían a menudo un alto riesgo, ya que podían enredarse y romperse. guidelok GLO.S se instala de forma compacta en la viga de la grúa y aumenta la seguridad durante el funcionamiento.
guidelok swing GLO.S

e-chain reel con carro de enchufe

Contacto móvil para cables de media tensión 8/10kV

El e-chain reel de igus es un sistema de cadena portacables accionado por motor y enrollable, equipado con una cadena especial con inserciones de rodillos que permite colocar el punto de conexión de forma flexible en un rango de hasta 100 m. Esto permite que se suministren más barcos que los sistemas instalados permanentemente.
e-chain reel

Nuevos accesorios para la E4Q

Ampliación del kit modular E4Q

El nuevo separador asimétrico Hi.9 puede utilizarse ahora para el guiado sencillo de muchos cables finos. El enlace central puede utilizarse para ampliar fácilmente una cadena portacables existente con el fin de guiar un gran número de cables o cables especialmente pesados en una sola cadena. El accesorio TUB resulta útil para guiar cables, tubos o tubos corrugados adicionales paralelos a la cadena portacables existente.
Nuevos accesorios para la E4Q

Abrecadenas para la serie E2.1

Reducción del 94% de tiempo de montaje

Los nuevos abrecadenas se pueden utilizar para abrir cadenas portacables E2.1 metro a metro en pocos segundos para insertar separadores y bandejas. Guiado seguro con esfuerzo y tiempo muy reducidos y riesgo mínimo de daños en el travesaño.
Abrecadenas para la serie E2.1

snapclip E2.26.C01

Guiado sencillo fuera de la cadena portacables

El snapclip E2.26.C01 amplía fácilmente su capacidad en una configuración de cadena existente hasta 375 mm².
snapclip E2.26.C01

Bandeja de soporte tubular

Diseño ligero y compacto

Desarrollada como una bandeja de soporte compacta y muy ligera para nuestros robots cartesianos, la nueva bandeja de soporte tubular también es ideal para muchas de nuestras series de cadenas pequeñas.
Bandeja de soporte tubular

Alivio de tensión simplificado

Sistema de alivio de tensión simplificado en el terminal. Elemento continuo de una sola pieza para rangos de diámetro de cable definidos para cada capa. Esto reduce el número de componentes en el terminal y permite un montaje rápido.
Sistema de alivio de tensión simplificado

Configuradores online


Calculador de vida útil de cadenas portacables

Calculador de vida útil de cadenas portacables Calcule la vida útil esperada en ciclos y kilómetros. En función de la vida útil, se genera un certificado de garantía individual para la cadena portacables que haya seleccionado.

buscador de productos e-spool

buscador de productos e-spool El buscador de productos e-spool le permite encontrar el enrollador accionado por muelle adecuado para su aplicación en solo unos pasos.

Modelos interactivos en 3D de los sistemas de cadena portacables

Modelos interactivos en 3D de los sistemas de cadena portacables

Obtenga modelos interactivos en 3D de las cadenas portacables que proporcionan una representación eficaz y una visión convincente del interior de los productos.

Quizá también le interese...

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables Una tienda con más de 100.000 productos para aplicaciones autosoportadas, deslizantes, suspendidas y verticales invertidas.

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Reciclaje de cadenas portacables

Programa de reciclaje de cadenas portacables Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.