Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cadenas portacables para puentes grúa de doble viga

Los puentes grúa o grúas pórtico de doble viga han sido diseñados para levantar cargas mucho más pesadas que los de una sola viga. Estos equipos suelen desplazarse por grandes pabellones y, por tanto, a menudo van acompañados de un rápido movimiento de las mercancías a transportar.
Requieren cadenas portacables, carriles de guiado y cables robustos para altas velocidades de desplazamiento y aceleraciones, que también se pueden adaptar fácilmente a las grúas existentes y permiten un desplazamiento silencioso.

Cadenas portacables ligeras, robustas y económicas para grúas de dos vigas

guidelite plus

Carril de guiado guidelite plus

  • Formado por componentes de plástico
  • Proporciona un alto nivel de estabilidad en el guiado
  • Fabricado con material EG resistente a los productos químicos
  • Más silenciosos y económicos que los carriles metálicos similares
Más información
Cadena portacables E4.1

Sistema de cadena portacables E4.1

  • Más estabilidad con menores dimensiones
  • Larga vida útil incluso en condiciones ambientales abrasivas
  • Sistema modular de cadenas portacables para facilitar la manipulación
Más información
E4.1R

Cadena portacables E4.1R

  • Posibilidad de elegir entre rodar o deslizarse
  • Para su uso en grúas con cargas adicionales no demasiado elevadas
  • Reducción del ruido y las vibraciones, por lo que se necesita menos energía de accionamiento
Más información sobre la E4.1R
Cables chainflex®

chainflex® para aplicaciones en movimiento

  • Cables para uso en cadenas portacables
  • Amplia gama de productos
  • Diseñado para velocidades y aceleraciones muy elevadas, carreras largas y entornos extremadamente duros
Más información sobre los cables chainflex
i.Sense

Monitorización del estado con i.Sense

  • Monitorización de la cadena portacables en la grúa
  • En caso de problema, el software puede iniciar una parada de emergencia para evitar daños
  • Mayor seguridad en el funcionamiento
Más información
i.Cee

Mantenimiento predictivo con i.Cee

  • Informa de la necesidad de mantenimiento de la cadena portacables con antelación, antes de que se produzcan daños
  • Evita el costoso tiempo de inactividad de los equipos
  • Aumento de la fiabilidad
Más información
Carril de superaluminio

Carriles de superaluminio

  • Perfil de aluminio resistente al agua de mar
  • Sistema modular, versiones «Basic» y «Heavy Duty»
  • Montaje muy sencillo y universal
  • Bandas de deslizamiento que protegen del desgaste
Más información sobre los carriles de guiado
Abrazaderas chainfix CFXL

Abrazaderas chainfix CFXL

  • Alivio para cables sometidos a grandes esfuerzos
  • 3,5 veces más absorción de fuerza que las abrazaderas estándar
  • Fácil de readaptar
Más información
Brazo flotante de arrastre

Brazo flotante de arrastre

  • Compensación de las fuerzas laterales en los recorridos de gran longitud 
  • Pequeños, ligeros y económicos
  • Compatibles con isense EC.P
  • Puede utilizarse para varias cadenas portacables
Más información sobre los brazos flotantes de arrastre
iSet cadena portacables E4.1

Cadena portacables e-spool: la alternativa a un enrollador de cable, sin colector

El e-spool® es una combinación única de dos sistemas de guiado de energía: una cadena portacables estándar es guiada mediante un enrollador y garantiza que el sistema de suministro de energía tenga siempre la longitud y la tensión necesarias gracias a un muelle integrado. En la posición inicial, la cadena portacables está completamente enrollada y ocupa muy poco espacio. El sistema twisterband conecta el enrollador con el soporte para el final del eje, que actúa como interfaz con los cables fijos.
Más información

Cadena portacables para aplicaciones verticales de hasta 13 m

liftband es un sistema modular de suministro de fluidos, energía y datos en vertical silencioso y que ahorra espacio. Con el liftband se pueden realizar aplicaciones de gran verticalidad que tienen mucho espacio disponible en horizontal, pero que solo permiten una altura de sistema baja.
Más información

Cadena portacables e-drum

Un sistema modular permite una adaptación flexible a la aplicación en cuestión. El sistema modular del enrollador e-drum permite al usuario crear un sistema compacto y duradero de guiado y enrollado de cables de energía, datos, aire y fluidos.
Más información

Comparación de sistemas

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon, enrolladores de cable motorizados y carriles electrificados

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf> Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon
Protección y guiado seguro de los cables en las cadenas portacables en caso de viento y fluctuaciones de temperatura. Permiten reducir los tiempos de inactividad.
Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores de cable motorizados Cadenas portacables en vez de enrolladores de cable motorizados
Sin anillo colector para recorridos largos. Guiado seguro de energía, datos, fluidos y aire en un mismo sistema. Recorridos largos de hasta 1.000 m
Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras Cadenas portacables en vez de carriles electrificados
Guiado fiable de datos, energía, líquidos y aire en un mismo sistema de cadena portacables. Para espacios pequeños y estrechos y movimientos rápidos en los pasillos. 

Casos de éxito: las cadenas portacables funcionan perfectamente en los puentes grúa de doble viga


Probados para aplicaciones del mundo real en el laboratorio más grande del sector

Laboratorio de pruebas de cables chainflex y cadenas portacables. Eche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex y cadenas portacables, donde se realizan 10.000 millones de ciclos de prueba al año.
Pruebas de larga distancia en exteriores. Nuestro banco de pruebas de 200 m permite probar las cadenas portacables a una distancia de hasta 400 m.


Esto también podría interesarle

Puentes grúa interiores
 


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.