Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cadenas portacables duraderas para grúas pórtico

Las grúas pórtico se utilizan para mover cargas por encima del suelo en un edificio, por ejemplo, en las naves de producción y montaje. Como están fijadas al edificio, permiten movimientos en tres direcciones, algo que también deben hacer los cables y tubos, así como sus sistemas de guiado. Son deseables unos tiempos de inactividad cortos, unos requisitos de mantenimiento reducidos y la seguridad operativa de los equipos, tanto desde el punto de vista comercial como de la seguridad laboral. Como todos los edificios y áreas de uso son diferentes, los grúas pórtico suelen fabricarse a medida, desde el carril de la grúa hasta el suministro de energía. Nuestros sistemas de guiado de energía se han desarrollado para diferentes condiciones de funcionamiento y también para cumplir las diferentes normas de los mercados internacionales. Siempre con un diseño óptimo, como sistema completo o como componentes individuales, con una vida útil calculable.

Ventajas de los productos igus:

  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
  • Espacio de montaje y peso reducidos
  • Vida útil calculable
  • Envío rápido
  • Fácil instalación
  • Económicos y de bajo mantenimiento
  • Sistema completo o componentes individuales sin pedido mínimo

Puentes grúa de una viga

Puentes grúa de una viga Cadenas portacables ligeras, compactas y duraderas para puentes grúa de una viga
¡Descúbrala ahora!

Puentes grúa de dos vigas

Puentes grúa de dos vigas Cadenas portacables ligeras, robustas y económicas para puentes grúa de doble viga
¡Descúbrala ahora!

Grúas pluma

Grúas pluma

Agrupación compacta y fiable de los cables de las grúas pluma en cadenas portacables.

¡Descúbrala ahora!
Novedades 2022

El perfil deslizante para el ramal inferior reduce los costes hasta un 21%

Sistema modular con travesaños extensores para grandes diámetros

¿Quiere ver todas las novedades 2022? Haga clic aquí para ver un resumen.

Novedades 2022

White paper: suministro eficiente de energía para grúas en acerías

La producción moderna de acero tiene lugar en acerías con niveles de integración cada vez más altos. ¿Cuáles son los retos técnicos a los que deben enfrentarse los equipos de transporte y las cintas transportadoras utilizados, especialmente las grúas? ¿Cómo se puede obtener un sistema de suministro de energía fiable y eficaz? Hay dos soluciones posibles: sistemas festoon y cadenas portacables. ¿Cuál de los dos ofrece más ventajas?
Descargue el PDF gratuito

Productos duraderos para grúas de interior

Cadena portacables económica sin carril de guiado

Un sistema de suministro de energía y datos instalado en solo 1 hora

▲ Mejora tecnológica
  • Suministro de energía, datos, aire y fluidos desde UN SOLO sistema
  • El 50% del suelo queda libre, ya que no es necesario el carril de guiado
▼ Reducción de costes
  • Un 88% menos tiempo de montaje que con una solución estándar convencional con carriles de guiado
  • Reducción de requerimientos de mantenimiento y limpieza
Descubra ahora autoglide 5

Sistema para el guiado de cables e-spool

e-spool | Alternativa al enrollador de cables

  • Evita la tensión de tracción de los cables
  • Suministro de energía en todas las direcciones con una cadena portacables
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Guiado de diferentes secciones y sustancias
Cadena portacables serie 2600 para puentes grúa

Cadena portacables E2/000

  • Simple apertura e inserción de los cables
  • Instalación rápida
  • Cadena robusta y duradera
  • Muy buen funcionamiento de los separadores
Cadena portacables E2000 con ruedas

Cadena portacables con ruedas

  • Rodar en lugar de deslizarse 
  • Para recorridos largos
  • Para altas velocidades de funcionamiento
  • Disponible como un sistema confeccionado listo para instalar
Liftband para el guiado de cables en vertical

liftband

  • Guiado de cables ligero y que ahorra espacio
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Aceleración de hasta 2 m/s2
  • Longitud máxima de extensión: 13 m
Monitorización del estado i.Sense

Monitorización del estado i.Sense

  • Indicación de cualquier necesidad de mantenimiento de las cadenas portacables y los cables
  • El estado de la planta industrial puede consultarse online
  • Mensajes de mantenimiento directamente a su smartphone
  • Posibilidad de pedido automático de piezas de recambio
Cables chainflex®

Cables chainflex®

  • Desarrollados para cargas extremas
  • Cables resistentes a la torsión
  • Adecuados para radios de curvatura muy pequeños
  • Garantía chainflex de 36 meses
Carril guía guidefast

Carril guía guidefast

  • Guiado seguro de cadenas portacables
  • Montaje rápido
  • Prueba de larga duración superada para soportar las vibraciones y la resistencia
  • Hace que la soldadura de las placas no sea necesaria
Guidefast control: guiado de cables para botoneras de mando suspendidas

Control del carril guidefast

  • Guiado fácil de los cables para botoneras de mando suspendidas
  • Evita los enredos de cables
  • Conector que se adapta por individual a la botonera de mando suspendida
  • Montaje rápido
Carril de guiado para cadenas portacables y cables

Carril de guiado

  • Montaje sencillo y flexible
  • Bandas de deslizamiento que protegen del desgaste
  • Para recorridos largos
  • Peso ligero
EC.PP con ejes

Sensor de posición EC.PP integrado en el carril

El sistema de medición de posición rápido y fácil de instalar para todo tipo de grúas. Equipe su grúa con una determinación de posición milimétrica y cree la posibilidad de integrar otros productos de smart plastics que aumentarán aún más la seguridad y el rendimiento de su equipo.  

Fácil y rápido de montar

Montaje de guidefast El carril guidefast es idóneo para mover los cables de motor en la grúa. Una cadena portacables con cables se desplaza sobre este del punto A al punto B, garantizando así una larga vida útil, incluso con carga continua y radios de curvatura muy pequeños. La instalación del carril guidefast en una grúa puede realizarse en cuatro sencillos pasos:
  • Coloque y fije los soportes en su lugar
  • Enganche el carril guía y fíjelo con tornillos
  • Instale la cadena portacables con los cables y asegúrela
  • Conecte las uniones del carril con clips
Montaje de guidefast control El sistema guidefast control para el guiado de cables de las botoneras de la grúa se instala muy rápidamente. Los cables de la botonera se guían mediante una cadena portacables, lo que maximiza su vida útil y minimiza los enredos.Instale el guidefast control en una grúa en cinco sencillos pasos:
  • Coloque y fije los soportes en su lugar
  • Enganche el carril guía guidefast y fíjelo con tornillos
  • Instale la cadena portacables con los cables y asegúrela
  • Inserte guidefast control y conéctelo a la cadena portacables
  • Fije el tope

Casos de éxito en el sector de las grúas de interior

Grúa indoor

Guiado de cables en presencia de calor y polvo

Esta grúa para el transporte de planchas en un tren de laminación en caliente funciona de forma fiable a pesar del calor y el polvo. El suministro de energía y señales al carro y a la cabina se realiza mediante cadenas portacables de alta resistencia.
Grúa para la manipulación de residuos

Reducción de costes: cadenas portacables en una grúa para la manipulación de residuos

En esta empresa belga de gestión de residuos, los cables desprotegidos de dos puentes grúa se sustituyeron por cadenas portacables. Guían los cables de forma fiable a lo largo de una distancia de 116 m.
smart plastics

... y otros casos de éxito

Descubra en otros ejemplos de aplicaciones cómo se utilizan nuestras cadenas portacables y cables en el sector de las grúas para satisfacer diversas necesidades.

Probados para aplicaciones del mundo real en el laboratorio más grande del sector

Laboratorio de pruebas de cables chainflex y cadenas portacables. Eche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex y cadenas portacables, donde se realizan 10.000 millones de ciclos de prueba al año.
Pruebas de larga distancia en exteriores. Nuestro banco de pruebas de 200 m permite probar las cadenas portacables a una distancia de hasta 400 m.


Esto también podría interesarle

Grúas portuarias
 


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.