Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
guidelite ECO es un carril de guiado de PVC muy económico que puede instalarse de forma fácil y extremadamente rápida. El principio de construcción mediante una cadena portacables de eficacia probada y un carril de plástico es muy seguro gracias a la ausencia de conductores eléctricos abiertos. Las señales de luz, los líquidos y el aire se pueden guiar con seguridad, lo que no ocurre con las barras colectoras. El sistema guidelite ECO está disponible listo para usar a partir de 38 €/m (*completo con un carril de guiado, una cadena portacables E2.15.050.048.0 5 cables unipolares de 6 mm² y un cable de bus o de fibra óptica).
Recorrido vertical |
| Material piezas laterales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 40 m | 4 m/s² | PVC |
Este carril de guiado vertical es adecuado para las cadenas portacables de las referencias E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 y E2i.15.050.048.0.
Material: