Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® A290 - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad Cojinetes iglidur® A290 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,41
Color: blanco
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 1,7 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 7,3
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,13 - 0,40
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,23

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 8.800 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 250 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 91
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 70
Dureza D shore 88 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +140
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +180
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1011 DIN 53482
Tabla 01: Características del material


 

Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® A290 de 1 mm de espesor en la pared, montados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.
 
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión[MPa]
Los cojinetes autolubricados iglidur® A290 fueron desarrollados para su uso en la industria alimentaria. En comparación con los cojinetes antifricción iglidur® A200, las propiedades plásticas tribológicas y mecánicas pueden ser mejoradas significativamente.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (70 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo carga y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A290 disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
 
Bajo esta carga, la deformación a temperatura ambiente es sólo de ca. 2.5%. La deformación plástica es despreciable hasta este nivel de carga. Sin embargo, el tiempo de influjo debe tenerse en cuenta. La tabla 03 muestra la deformación plástica del iglidur® A290 bajo cargas radiales.

Maximale Gleitgeschwindigkeit

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,7 3
a corto plazo 2 1,4 4

Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

iglidur® A290 es apropiado para velocidades superficiales reducidas. Debido a la relativa alta fricción, particularmente en el margen inferior de carga, los cojinetes de deslizamineto iglidur® A290 se calientan más que otros cojinetes. La fricción aumenta conforme se incrementa la velocidad.

Cojinetes iglidur® A290 Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 140 °C
máx. a corto plazo + 180 °C
Fijado axial +110 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® A290

Temperaturas

Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A290 disminuye. La fig. 02 clarifica esta relación. Las temperaturas a nivel del sistema influyen también sobre el desgaste del casquillo de fricción Con temperaturas en ascenso aumenta el desgaste; a partir de los +120 °C de temperatura la incidencia es muy marcada. En temperaturas mayores a +110 °C es necesaria una protección adicional.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción, como la resistencia al desgaste, cambia con una carga y velocidad de deslizamiento crecientes (fig. 04 y 05).

Reibwerte für iglidur® A290 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Cojinetes iglidur® A290 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® A290 con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Las figs. 06 y 07 muestran un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® A290 en combinación con diversos materiales de ejes. En comparación con el iglidur® A200, las propiedades tribológicas mejoradas del iglidur® A290 se reflejan también al nivel de los valores de desgaste. Con cargas reducidas, las diferencias en la resistencia al desgaste con combinaciones de iglidur® A290 y diversos materiales de ejes están bien marcadas.
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias con diferentes materiales de eje, p = 2 MPa
 
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= Cf53
B= cromado duro
C= V2A
D= St37
 
rosa = giratorio
azul = oscilante

Medio Resistencia
Alcohol + a 0
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos De 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes + a 0
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® A290


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1011 Ωcm
Resistencia superficial > 1011 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® A290 resisten muy bien las substancias químicas. Resisten a la mayoría de los lubricantes. iglidur® 290 no es atacado por la mayoría de los ácidos débiles orgánicos e inorgánicos.
 

Radiaciones radioactivas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® A290 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 10² Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® A290 resisten a la radiación ultravioleta, sin embargo, la propiedades tribológicas se deterioran.

Vacío

Debido a su alta absorción de humedad, los Cojinetes iglidur® A290 pueden ser aplicados en vacío únicamente de forma limitada.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® A290 son aislantes a la electricidad.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 1,7%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 7,3%
Tabla 06: Absorción de humedad del iglidur® A290
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes iglidur® A290 es de aprox. 1,7 % en condiciones climáticas normales. El límite de saturación dentro de agua es de 7.3%, una desventaja que hay que tener en cuenta en aplicaciones en zonas húmedas o mojadas.

Wichtige Toleranzen für iglidur® A290-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes para los cojinetes de fricción iglidur® 290 según ISO 3547-1 tras su montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos A290 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes son diseñados para la introducción a presión en un agujero de montaje con tolerancia H7. Después de haber sido introducido en el agujero de montaje H7, el diámetro interior se ajusta automáticamente a la tolerancia D11.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.