Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
¿Qué ofrecen los materiales iglidur® en aplicaciones especiales?

Estos materiales iglidur® se han diseñado para casos muy específicos. Si no ha encontrado el correcto en los otros grupos de materiales, aquí lo encontrará. Conductividad eléctrica, libre de teflón y silicona, movimientos rotacionales bajo el agua: un sólo material iglidur® para todas las exigencias

Las características de los materiales iglidur® para aplicaciones especiales son:


iglidur® F: conductor eléctrico

  • Conductor y muy resistente a la presión
  • Conductor de la electricidad
  • Muy resistentes a la compresión
  • Buena resistencia térmica
Características del material iglidur® F

iglidur® F2: versátil y compatible con ESD

  • Compatible con ESD, resistente al desgaste y disipador
  • Usado para prevenir cargas electroestáticas
  • También apropiado para aplicaciones húmedas
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Características del material iglidur® F2

iglidur® H4: el estándar de la automoción

  • El estándar de la automoción para temperaturas de hasta 200 °C
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistente a las altas temperaturas (desde -40 °C hasta 200 °C)
Características del material iglidur® H4

iglidur® UW | Para aplicaciones rotacionales bajo el agua

  • El corredor de fondo resistente subacuático para la rotación rápida subacuática.
  • Para aplicaciones subacuáticas
  • Para un movimiento rápido y constante
  • Larga vida útil
Características del material iglidur® UW

iglidur® N54: el biopolímero

  • El biopolímero basado en recursos renovables
  • Basado en materias primas reciclables.
  • Montaje universal
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Características del material iglidur® N54

iglidur® G V0: Económico, versátil y con protección contra el fuego

  • Clasificación V0 de acuerdo con UL94, clasificación universal V0 de acuerdo con UL94
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia a la abrasión
  • Montaje universal
Características del material iglidur® G V0

iglidur® J2: versátil y económico

  • Apto para el entorno, versátil y económico
  • Buenas características mecánicas
  • Robustos
  • Económicos
  • Buena resistencia a entornos duros
Características del material iglidur® J2

iglidur® AB: el primer cojinete antibacteriano de iglidur®

  • Conforme a ISO 22 196:2011
  • Antibacteriano
  • Montaje universal
  • Buena resistencia a entornos duros
Características del material iglidur® AB

iglidur® RW370: testado según la norma DIN EN 45545

  • Cumple con el estándar de protección contra incendios DIN EN 45545 HL3, R22/R23
  • Alta resistencia al desgaste
  • Coeficiente de fricción bajo
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Características del material iglidur® RW370

iglidur® B: el flexible

  • Muy elástico y silencioso
  • Silencioso
  • Muy elástico
  • Posibilidad de sellado
Características del material iglidur® B

iglidur® C: libre de teflón y silicona

  • Libre de teflón y silicona
  • Resistencia a la abrasión
  • Funcionamiento seco
  • Resistencia a la abrasión
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Características del material iglidur® C

Productos de igus fabricados en materiales iglidur en la tienda online

1) Max. temperatura a largo plazo
2) Max. presión superficial permitida a 20 °C
3) Mejor combinación para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotación


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.